Настройки за системна информация – Как да гарантирам, че на моя инструмент са инсталирани всички актуализации?

  • Обновено

В тази статия се разглежда не само как и защо да извършвате актуализации на софтуера HCL и фърмуера на тоталната станция, но и как и защо да извършвате актуализации на драйверите на таблета и актуализациите на Windows.

Забележка: Препоръчва се актуализациите да се извършват при свързване към Wi-Fi мрежа. SIM мрежите може да не поддържат извършването на актуализации поради големия обем данни.

Извършване на актуализации на HCL и фърмуера:

Спокойствие: HCL автоматично проверява за актуализации, когато е онлайн

Когато таблетът ви е свързан с интернет, HCL автоматично извършва следните проверки при стартиране на софтуера:
  • Проверява за по-нови версии на софтуера HCL.
  • Проверява за по-нови версии на фърмуера за PLT 400.
  • Проверява за актуализации на ръководството за потребителя.
Ако има налични актуализации и продължите с подканванията, предоставени от HCL, се случва следното:
  1. Най-новата налична версия на HCL се изтегля и инсталира на таблета.
  2. Най-новото ръководство за потребителя се изтегля на таблета.
  3. Най-новият пакет на фърмуера за PLT 400 се изтегля на таблета.
    1. Пакетът на фърмуера се съхранява локално на таблета.
    2. Следващия път, когато се свържете с PLT 400 чрез Wi-Fi, HCL ще ви подкани да инсталирате актуализацията на фърмуера на инструмента. 
    3. След инсталирането инструментът ще работи с най-новата налична версия на фърмуера.
Забележка: След като пакетът на фърмуера бъде изтеглен и съхранен локално на таблета, интернет връзка вече не е необходима за завършване на инсталирането на фърмуера. Просто се свържете отново с PLT 400 чрез Wi-Fi и стартирайте актуализацията на фърмуера, когато бъдете подканени.
Ако не се появи подканване за автоматична актуализация, процесът винаги може да бъде завършен ръчно чрез:
Настройки → Системна информация → Проверка за актуализация

Полезни бележки, които да запомните относно автоматичните актуализации:

  1. Всеки път, когато бъде инсталирана актуализация на софтуера, HCL автоматично ще проверява дали има налични по-нови актуализации на фърмуера. Ако бъде намерена по-нова версия на фърмуера, HCL ще изтегли пакета на фърмуера на таблета по време на процеса на актуализиране на софтуера.
  2. Изтеглянето на фърмуера и инсталирането на фърмуера са две отделни стъпки. Пакетът на фърмуера първо трябва да бъде изтеглен на таблета (стъпка 1), а след това да бъде инсталиран на PLT 400 (стъпка 2). Версията на фърмуера на инструмента не се променя, докато пакетът на фърмуера не бъде успешно инсталиран в главния блок на PLT 400.
  3. Ако таблетът ви използва вътрешна SIM карта, предоставена от Hilti (SIM карта Swisscom), изтеглянията на актуализации на фърмуера и софтуера може да бъдат блокирани, за да се предотврати прекомерното използване на данни. Ако дадена актуализация не може да бъде изтеглена, свържете таблета към Wi-Fi мрежа или използвайте собствена SIM карта с активен план за данни.
  4. Ако сте потребител на PLT 300 и търсите информация за актуализации на фърмуера, вижте тази информация. Актуализациите на фърмуера за PLT 300 не са част от описания по-горе автоматичен процес на актуализиране на фърмуера.

Инструкции за актуализиране на софтуера и фърмуера

Преди актуализиране на софтуера или фърмуера: Препоръчваме да се уверите, че функцията „автоматично свързване“ е изключена в настройките в раздела „инструмент и връзка“, за да се уверите, че таблетът може да запази връзката с Wi-Fi източника, който използвате за извършване на актуализациите, вместо да се свърже с главния блок. Винаги можете да включите тази функция отново, след като актуализациите приключат:

Демонстрация на актуализация на софтуера

Демонстрация на актуализация на фърмуера

Процес на ръчно актуализиране: Настройки → Системна информация → Проверка за актуализация

Актуализациите на софтуера и фърмуера могат лесно да се проверяват редовно. Просто отидете на зъбното колело за настройки (1), натиснете „Системна информация“ (2) и натиснете „Проверка за актуализация“ (3) за съответната актуализация, която искате да извършите.

Update.png

Каква е разликата между софтуер и фърмуер?

Софтуерът е програмата, която се използва за управление на инструмента. Актуализирането на софтуера на контролера гарантира, че таблетът разполага с най-новите функции и актуализации за работа с тоталната станция. Можете да видите бележките към изданието за инсталираната актуализация, като натиснете връзката „дневник на промените“ до показания номер на версията на софтуера.

Фърмуерът е вътрешният софтуер, който управлява самия хардуер на главния блок – таблетът ви инициира инсталирането на фърмуера, но вътрешният софтуер на главния блок е този, който се актуализира.

Актуализациите на фърмуера не са чести (вероятно най-много веднъж годишно), докато актуализациите на софтуера може да се извършват до веднъж на тримесечие.

По какво се различава процесът на актуализиране на софтуера от този на фърмуера?

Актуализация на софтуера:

За актуализиране на софтуера е необходимо просто да имате интернет връзка, преди да натиснете „проверка за актуализация“. След завършване на инсталирането таблетът ще ви подкани да се рестартира.

Актуализация на фърмуера (PLT 400):

Актуализирането на фърмуера изисква:

1. Натискане на „Проверка за актуализация“, докато таблетът е свързан с интернет.

check for update.png

Забележка: Ще получите съобщение за грешка, ако не сте свързани с интернет (1), а ако файлът на фърмуера на таблета вече е актуален, ще бъдете уведомени (2). Ако версията на фърмуера на таблета е актуална, все пак ще трябва да свържете инструмента, за да се уверите, че самият инструмент е получил тази версия на фърмуера.

 

Notified.png

2. Натиснете „OK“, когато бъдете подканени да изтеглите, и изчакайте изтеглянето да завърши.

Забележка: След като фърмуерът бъде изтеглен, все пак трябва да се уверите, че е инсталиран в главния блок.

OK Download.png

3. След завършване ще бъдете подканени да изпратите актуализацията към инструмента (1).

Ако все още не сте свързани с инструмента, можете да натиснете „отказ“ и просто да стартирате актуализацията на фърмуера, след като по-късно се свържете отново с инструмента (2).

Забележка: Натискането на „отказ“ няма да изтрие файла на фърмуера, който сте изтеглили от сървъра. Фърмуерът ще остане готов за инсталиране на инструмента, когато го свържете отново. Повторното свързване с инструмента след изтеглянето на актуализацията на фърмуера се извършва по същия начин, както обичайното свързване с инструмента.

Run update.png

4. Изчакайте инструмента да завърши актуализацията на фърмуера (1).

Ще бъдете подканени, когато актуализацията на фърмуера завърши (2) 

Firmware Complete.png

5. Рестартирайте инструмента и се свържете отново по обичайния начин.

Не изключвайте таблета или тоталната станция по време на този процес и не забравяйте, че за завършване на актуализацията на фърмуера зарядът на батерията както на таблета, така и на инструмента трябва да бъде поне 50%.

Информация за актуализация на фърмуера за PLT 300

Актуализациите на фърмуера за PLT 300 са изключително редки. Ако използвате PLT 300, можете да приемете, че фърмуерът вече е актуален. В редкия случай, когато е необходима актуализация, специалист ще се свърже проактивно с вас.

Към 2026 г. най-новите версии на фърмуера (в зависимост от датата на производство) са 1.1.28 и 1.1.33. И двете се считат за напълно актуални.

Информация за актуализациите на Windows и Panasonic

Извършване на актуализации на Windows

Както показват екраните по-долу, отидете на Старт > Настройки > Windows Update >Проверка за актуализации. Докато сте свързани към Wi-Fi, изпълнете тези актуализации, рестартирайте компютъра, когато бъдете подканени, и повторете процеса, докато всички актуализации бъдат инсталирани.

Забележка: Актуализациите на Windows ще бъдат редки след първоначалната настройка, но е добре да проверявате, когато имате възможност. Възможно е да има критични актуализации на драйвери, които гарантират, че инструментът, таблетът, Bluetooth и Wi-Fi функционират правилно заедно.

Извършване на актуализации чрез Panasonic PC Hub

Сега отворете Panasonic PC Hub:

Отидете на Актуализации на системата > Проверка за актуализации и „изберете всички“, след което „инсталирайте“:

Тези системни актуализации проверяват дали специфичните за Panasonic драйвери и софтуер са актуални за самия таблет. Те също може да са от критично значение, за да се гарантира, че инструментът, таблетът, Bluetooth и Wi-Fi функционират правилно заедно.

Свързани с(ъс)

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.