Настройки за системна информация - Как да се уверя, че моят инструмент има всички инсталирани актуализации?

  • Обновено

В раздела "Системна информация" в настройките можете да актуализирате фърмуера на таблета и инструмента.

Какво трябва да актуализирам на моя цифров инструмент за оформление?

Две актуализации трябва да се проверяват редовно: софтуерни актуализации и актуализации на фърмуера. За щастие, и двете са лесни за изпълнение от един и същ прозорец на софтуера. Просто отидете на иконата за настройки (1), натиснете „Системна информация“ (2) и натиснете „Провери за актуализация“ (3) за съответната актуализация, която искате да направите.

Update.png

Каква е разликата между софтуера и фърмуера?

Софтуерът е програмата, която се използва за работа на инструмента. Актуализирането на софтуера за контролера ще гарантира, че таблетът има най-новите функции и актуализации за работа с тоталната станция. Можете да видите бележките за изданието за инсталираната актуализация, като кликнете върху връзката „журнал на промените“ до показания номер на версия на софтуера.

Фърмуерът е вътрешният софтуер, който контролира хардуера на самото главно устройство – вашият таблет инициира инсталирането на фърмуера, но вътрешният софтуер на главното устройство е този, който се актуализира.

Актуализациите на фърмуера не са чести (вероятно максимум веднъж годишно), докато софтуерните актуализации могат да бъдат толкова чести, колкото веднъж на тримесечие.

Как се различава процесът на актуализация между софтуера и фърмуера?

Актуализация на софтуера:

Актуализацията на софтуера изисква просто наличието на интернет връзка преди натискане на „провери за актуализация“. Инсталацията ще подскаже също рестартиране на таблета след приключване.

Актуализация на фърмуера (PLT 400):

Актуализацията на фърмуера изисква:

1. Кликване върху „Провери за актуализация“, докато вашият таблет е свързан с интернет.

Забележка: Ще получите съобщение за грешка, ако не сте свързани с интернет (1), а ако фърмуерният файл на таблета вече е актуален, ще бъдете уведомени (2). Ако версията на фърмуера е актуална, все пак трябва да свържете инструмента, за да се уверите, че самият инструмент е получил тази версия на фърмуера.

check for update.png

Notified.png

2. Натиснете „OK“, когато бъдете подканени да изтеглите, и изчакайте изтеглянето да завърши.

Забележка: След като фърмуерът бъде изтеглен, все още трябва да се уверите, че фърмуерът се инсталира на главното устройство.

OK Download.png

3. След приключване ще бъдете подканени да изпратите актуализацията към инструмента (1). Ако все още не сте свързани с инструмента, можете да натиснете „отказ“, и просто да стартирате актуализацията на фърмуера, когато се свържете с инструмента по-късно (2).

Забележка: Натискането на отказ няма да изтрие фърмуерния файл, който сте изтеглили от сървъра. Фърмуерът все още ще е готов за инсталиране на инструмента, когато го свържете отново. Свързването с инструмента след изтегляне на актуализацията на фърмуера е същото, както обикновено свързвате инструмента.

Run update.png

4. Дайте време на инструмента да завърши актуализацията на фърмуера (1). Ще бъдете уведомени, когато актуализацията на фърмуера е приключила (2)

Firmware Complete.png

5. Рестартирайте инструмента и се свържете отново както обикновено.

Не изключвайте таблета или тоталната станция по време на този процес и имайте предвид, че трябва да имате поне 50% заряд на батерията както на таблета, така и на инструмента, за да завършите актуализацията на фърмуера.

Информация за актуализация на фърмуера за PLT 300

Актуализациите на фърмуера за PLT 300 са изключително редки. Ако използвате PLT 300, можете да приемете, че фърмуерът вече е актуален. В редкия случай, че е необходима актуализация, специалист ще се свърже с вас проактивно.

Към 2026 г. най-новите версии на фърмуера (в зависимост от датата на производство) са 1.1.28 и 1.1.33. И двете се считат за напълно актуални.

Свързани с(ъс)

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.