Тази статия разглежда не само как и защо да извършвате актуализации на софтуера HCL и фърмуера на тоталната станция, но също така как и защо да извършвате актуализации на драйверите на таблета и на Windows.
Извършване на актуализации за HCL и фърмуера:
Спокойствие: HCL автоматично проверява за актуализации, когато сте онлайн
- Проверява за по-нови версии на софтуера HCL.
- Проверява за по-нови версии на фърмуера на PLT 400.
- Проверява за актуализации на ръководството за потребителя.
- Най-новата налична версия на HCL се изтегля и инсталира на таблета.
- Най-новото ръководство за потребителя се изтегля на таблета.
- Най-новият пакет с фърмуер за PLT 400 се изтегля на таблета.
- Пакетът с фърмуер се съхранява локално на таблета.
- При следващото свързване към PLT 400 чрез Wi-Fi HCL ви подканва да инсталирате актуализацията на фърмуера на инструмента.
- След инсталирането на инструмента ще работи най-новата налична версия на фърмуера.
Забележка: След като пакетът с фърмуер бъде изтеглен и съхранен локално на таблета, интернет връзка вече не е необходима за завършване на инсталирането на фърмуера. Просто се свържете отново с PLT 400 чрез Wi-Fi и стартирайте актуализацията на фърмуера, когато бъдете подканени.
Полезни бележки, които да запомните относно автоматичните актуализации:
- Всеки път, когато бъде инсталирана актуализация на софтуера, HCL автоматично ще провери и дали са налични по-нови актуализации на фърмуера. Ако бъде намерена по-нова версия на фърмуера, HCL ще изтегли пакета с фърмуер на таблета по време на процеса на актуализация на софтуера.
- Изтеглянето на фърмуера и инсталирането на фърмуера са две отделни стъпки. Пакетът с фърмуер първо трябва да бъде изтеглен на таблета (стъпка 1), а след това инсталиран на PLT 400 (стъпка 2). Версията на фърмуера на инструмента не се променя, докато пакетът с фърмуер не бъде успешно инсталиран на главния модул на PLT 400.
- Ако таблетът ви използва вътрешна SIM карта, издадена от Hilti (SIM карта на Swisscom), изтеглянето на актуализации на фърмуера и софтуера може да бъде блокирано, за да се предотврати прекомерното използване на данни. Ако актуализацията не може да бъде изтеглена, свържете таблета към Wi-Fi мрежа или използвайте собствена SIM карта с активен план за данни.
- Ако сте потребител на PLT 300 и търсите информация за актуализация на фърмуера, вижте тази информация. Актуализациите на фърмуера на PLT 300 не са част от описания по-горе процес за автоматична актуализация на фърмуера.
Инструкции за актуализация на софтуера и фърмуера
Преди актуализиране на софтуера или фърмуера: Препоръчваме да се уверите, че „автоматично свързване“ е изключено в настройките в раздел „инструмент и връзка“, за да може таблетът ви да запази връзката с Wi-Fi източника, който използвате за извършване на актуализациите, вместо да се свързва с главния модул. Винаги можете да включите тази опция отново, след като актуализациите завършат:
Демонстрация на актуализация на софтуера
Демонстрация на актуализация на фърмуера
Ръчен процес на актуализация: Настройки → Системна информация → Проверка за актуализация
Актуализациите на софтуера и фърмуера могат лесно да се проверяват редовно. Просто отворете зъбното колело за настройки (1), натиснете „Системна информация“ (2) и натиснете „Проверка за актуализация“ (3) за съответната актуализация, която желаете да извършите.
Каква е разликата между софтуер и фърмуер?
Софтуерът е програмата, която се използва за работа на инструмента. Актуализирането на софтуера на контролера гарантира, че таблетът разполага с най-новите функции и актуализации за работа с тоталната станция. Можете да видите бележките към изданието за инсталираната актуализация, като щракнете върху връзката „дневник на промените“ до показания номер на версията на софтуера.
Фърмуерът е вътрешният софтуер, който управлява хардуера на самия главен модул – таблетът ви инициира инсталирането на фърмуера, но вътрешният софтуер на главния модул е този, който се актуализира.
Актуализациите на фърмуера не са чести (вероятно най-много веднъж годишно), докато актуализациите на софтуера могат да се извършват до веднъж на тримесечие.
По какво се различава процесът на актуализация на софтуера от този на фърмуера?
Актуализация на софтуера:
Актуализирането на софтуера изисква само да имате интернет връзка, преди да натиснете „проверка за актуализация“. След завършване на инсталирането ще бъдете подканени да рестартирате таблета.
Актуализация на фърмуера (PLT 400):
Актуализирането на фърмуера изисква:
1. Щракнете върху „Проверка за актуализация“, докато таблетът ви е свързан с интернет.
Забележка: Ще получите съобщение за грешка, ако не сте свързани с интернет (1), а ако файлът с фърмуер на таблета вече е актуален, ще получите уведомление (2). Ако версията на фърмуера на таблета е актуална, все пак ще трябва да свържете инструмента, за да се уверите, че самият инструмент е получил тази версия на фърмуера.
2. Щракнете върху „OK“, когато бъдете подканени да изтеглите, и изчакайте изтеглянето да завърши.
Забележка: След като фърмуерът бъде изтеглен, все пак трябва да се уверите, че фърмуерът е инсталиран на главния модул.
3. След завършване ще бъдете подканени да изпратите актуализацията към инструмента (1).
Ако все още не сте свързани с инструмента, можете да натиснете „отказ“ и просто да стартирате актуализацията на фърмуера, след като се свържете отново с инструмента по-късно (2).
Забележка: Натискането на „отказ“ няма да изтрие файла с фърмуер, който сте изтеглили от сървъра. Фърмуерът ще остане готов за инсталиране на инструмента, когато го свържете отново. Повторното свързване с инструмента след изтеглянето на актуализацията на фърмуера се извършва по същия начин, както обикновено се свързвате с инструмента.
4. Изчакайте инструмента да завърши актуализацията на фърмуера (1).
Ще бъдете подканени, когато актуализацията на фърмуера завърши (2)
5. Рестартирайте инструмента и се свържете отново по обичайния начин.
Не изключвайте таблета или тоталната станция по време на този процес и не забравяйте, че за завършване на актуализацията на фърмуера и таблетът, и инструментът трябва да имат поне 50% заряд на батерията.
Информация за актуализация на фърмуера за PLT 300
Актуализациите на фърмуера на PLT 300 са изключително редки. Ако използвате PLT 300, можете да приемете, че фърмуерът вече е актуален. В редкия случай, когато е необходима актуализация, специалист ще се свърже проактивно с вас.
Към 2026 г. най-новите версии на фърмуера (в зависимост от датата на производство) са 1.1.28 и 1.1.33. И двете се считат за напълно актуални.
Информация за актуализациите на Windows и Panasonic
Изпълнение на актуализации на Windows
Както показват екраните по-долу, отворете Старт > Настройки > Windows Update >Проверка за актуализации. Докато сте свързани към Wi-Fi, изпълнете тези актуализации, рестартирайте компютъра, когато бъдете подканени, и повторете процеса, докато всички актуализации бъдат инсталирани.
Забележка: Актуализациите на Windows ще бъдат редки след първоначалната настройка, но е разумно да проверявате, когато имате възможност. Възможно е да има критични актуализации на драйвери, които гарантират, че инструментът, таблетът, Bluetooth и Wi-Fi работят правилно заедно.
Изпълнение на актуализации на Panasonic PC Hub
Сега отворете Panasonic PC Hub:
Отидете на Актуализации на системата > Проверка за актуализации и изберете „избери всички“, след което „инсталирай“:
Тези системни актуализации проверяват дали специфичните за Panasonic драйвери и софтуер са актуални за самия таблет. Те също могат да бъдат от решаващо значение, за да се гарантира, че инструментът, таблетът, Bluetooth и Wi-Fi работят правилно заедно.
Свързани с(ъс)
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.