Настройки на системната информация – Как да се уверя, че инструментът ми има инсталирани всички актуализации?

  • Обновено

В „Системна информация“ в настройките можете да актуализирате фърмуера на таблета и инструмента.

Преди да актуализирате софтуера или фърмуера: Препоръчваме да се уверите, че „автоматично свързване“ е изключено в настройките, в раздел „инструмент и връзка“, за да сте сигурни, че таблетът ви ще запази връзката с Wi‑Fi източника, който използвате за актуализациите, вместо да се свърже с главния модул:

Демонстрация на актуализация на софтуера

Демонстрация на актуализация на фърмуера

Какво трябва да актуализирам на моя инструмент за цифрово оформление?

Редовно трябва да се проверяват две актуализации: актуализации на софтуера и актуализации на фърмуера. За щастие, и двете могат лесно да се извършат от един и същ прозорец на софтуера. Просто отидете до зъбното колело за настройки (1), натиснете „Системна информация“ (2), след което натиснете „Проверка за актуализация“ (3) за съответната актуализация, която искате да извършите.

Update.png

Каква е разликата между софтуер и фърмуер?

Софтуерът е програмата, която се използва за работа с инструмента. Актуализирането на софтуера на контролера гарантира, че таблетът разполага с най-новите функции и актуализации за работа с тоталната станция. Можете да видите бележките към изданието за инсталираната актуализация, като натиснете връзката „дневник на промените“ до показания номер на версията на софтуера.

Фърмуерът е вътрешният софтуер, който управлява хардуера на самия главен модул – таблетът ви инициира инсталирането на фърмуера, но се актуализира вътрешният софтуер на главния модул.

Актуализациите на фърмуера не са чести (вероятно най-много веднъж годишно), докато актуализациите на софтуера могат да се извършват до веднъж на тримесечие.

Как се различава процесът на актуализация на софтуера от този на фърмуера?

Актуализация на софтуера:

За актуализиране на софтуера е необходимо просто да имате интернет връзка, преди да натиснете „проверка за актуализация“. След приключване на инсталацията ще бъдете подканени да рестартирате таблета.

Актуализация на фърмуера (PLT 400):

Актуализирането на фърмуера изисква:

1. Натиснете „Проверка за актуализация“, докато таблетът ви е свързан с интернет.

Забележка: Ще получите съобщение за грешка, ако не сте свързани с интернет (1), а ако файлът с фърмуера на таблета вече е актуален, ще бъдете уведомени (2). Ако версията на фърмуера е актуална, все пак ще трябва да свържете инструмента, за да се уверите, че самият инструмент е получил тази версия на фърмуера.

check for update.png

Notified.png

2. Натиснете „OK“, когато бъдете подканени да изтеглите файла, и изчакайте изтеглянето да завърши.

Забележка: След като фърмуерът бъде изтеглен, все пак трябва да се уверите, че той е инсталиран на главния модул.

OK Download.png

3. След приключване ще бъдете подканени да изпратите актуализацията към инструмента (1). Ако все още не сте свързани с инструмента, можете да натиснете „отказ“ и просто да стартирате актуализацията на фърмуера, след като по-късно се свържете отново с инструмента (2).

Забележка: Натискането на „отказ“ няма да изтрие файла с фърмуера, който сте изтеглили от сървъра. Фърмуерът ще остане готов за инсталиране на инструмента, когато го свържете отново. Повторното свързване с инструмента след изтеглянето на актуализацията на фърмуера се извършва по същия начин, както обичайното свързване с инструмента.

Run update.png

4. Изчакайте инструмента да завърши актуализацията на фърмуера (1). Ще бъдете уведомени, когато актуализацията на фърмуера приключи (2) 

Firmware Complete.png

5. Рестартирайте инструмента и се свържете отново по обичайния начин.

Не изключвайте таблета или тоталната станция по време на този процес и не забравяйте, че както таблетът, така и инструментът трябва да имат поне 50% заряд на батерията, за да завършите актуализацията на фърмуера.

Информация за актуализацията на фърмуера за PLT 300

Актуализациите на фърмуера за PLT 300 са изключително редки. Ако използвате PLT 300, можете да приемете, че фърмуерът вече е актуален. В редкия случай, когато е необходима актуализация, специалист ще се свърже с вас предварително.

Към 2026 г. най-новите версии на фърмуера (в зависимост от датата на производство) са 1.1.28 и 1.1.33. И двете се считат за напълно актуални.

Свързани с(ъс)

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.