Как да подобря WiFi връзката между тоталната станция и таблета?

  • Обновено

Wi-Fi се използва за свързване на главния блок PLT с контролера. Използвайте тази статия за отстраняване на проблеми с Wi-Fi свързването, които може да срещате.

Стъпка 1: Уверете се, че инструментът и таблетът са актуализирани

За повече информация относно актуализациите вижте Стъпка 2: Настройте Wi-Fi връзката

 
  1. Отидете на Настройки > Инструмент и връзка
  2. В „WiFi канал“ превключете инструмента между „Автоматично 2,4 GHz“ и „Автоматично 5 GHz“

2,4 GHz обикновено е най-добрият избор за повечето случаи. 5 GHz понякога може да бъде идеална резервна опция (повече информация по-долу).

Ще видите съобщение, че повторното свързване може да отнеме известно време.

След потвърждението ще чуете кратък звуков сигнал от главния блок, последван от икона за зареждане, докато връзката бъде възстановена. Инструментът ще се опита да се свърже чрез най-силния канал, който открие на новото местоположение, съобразно избрания от вас GHz диапазон.

Стъпка 3: Проверете средата около инструмента

Проверете следните три неща:

1. Поддържайте възможно най-свободно пространството между таблета и инструмента

 

2. Ако връзката е лоша, променете позицията си

 

3. Обръщайте внимание на близката безжична активност


Все още имате проблеми? Опитайте следните опции

Спрете видеопотока (само за PLT 400)

 
 
stope vid.png

Кратко обяснение: силен сигнал, но лошо качество на сигнала

Wi-Fi може да предлага много силен сигнал, но качеството му все пак да е лошо. За да разберете това, Wi-Fi, особено в зона с много безжични устройства, може да се сравни с човек, който общува в претъпкана стая. Човекът до него може да се чува много лесно (можете да разпознаете гласа му и посоката, от която идва), но това, което казва, може да се наложи да бъде повторено няколко пъти, докато съобщението стане ясно.

Това е много подобно на случващото се с Wi-Fi в претоварено безжично пространство: силен сигнал, но лошо качество. Таблетът може да получава силен сигнал от PLT, но смущенията от друга безжична активност могат да затруднят надеждната комуникация.

Мога ли да установя претоварване на Wi-Fi на работната площадка?

Какво да правя в зони без безжично претоварване?

Представете си концертна зала: някой извиква команди към друг човек в противоположния край на залата. От акустична гледна точка звукът ще се отразява от стените и тавана и може да не достигне ясно до човека от другата страна.

По подобен начин в открита зона Wi-Fi сигналът може да достигне приемащата антена по различни пътища. Физическата среда влияе върху начина, по който радиочестотната енергия преминава от едната антена към другата.

Казано по друг начин: Wi-Fi не е като изстрелване на стрела. Той не се движи по права линия към целта си. Wi-Fi взаимодейства със средата подобно на светлината – разпространява се на вълни. Затова си представете как светлината осветява стая. По същия начин Wi-Fi се разпространява навън, взаимодейства със средата и се отразява в нея, докато накрая част или по-голямата част от енергията на сигнала достигне целта си.

 

Да използвам ли 2,4 GHz или 5 GHz?

 

2,4 GHz: По-добър за по-голям обхват

 

Защо 2,4 GHz понякога може да стане нестабилен?

 
 

5 GHz: По-добър за претоварени зони

 

Важно: наличните канали зависят от държавата ви

 
 

 

Беше ли полезна тази статия?

5 от 5 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.