Как да подобря WiFi връзката между тоталната станция и таблета?

  • Обновено

Wi-Fi се използва за свързване на главния блок PLT с контролера. Използвайте тази статия за отстраняване на проблеми с Wi-Fi свързването, които може да срещате.

Стъпка 1: Уверете се, че инструментът и таблетът са актуализирани

За повече информация относно актуализациите вижте Стъпка 2: Настройте Wi-Fi връзката

Когато се установи Wi-Fi връзка, инструментът продължава да използва този канал, докато не се свърже отново. За потребителите на PLT 300 просто рестартирайте софтуера HCL и свържете инструмента отново, за да проверите дали Wi-Fi връзката се подобрява след обновено свързване. PLT 300 винаги автоматично намира най-стабилния Wi-Fi канал към момента на свързването.
 
За потребителите на PLT 400 изпълнете следните стъпки, ако производителността се влоши след придвижване на работната площадка:
  1. Отидете на Настройки > Инструмент и връзка
  2. В „WiFi канал“ превключете инструмента между „Автоматично 2,4 GHz“ и „Автоматично 5 GHz“

2,4 GHz обикновено е най-добрият избор за повечето случаи. 5 GHz понякога може да бъде идеална резервна опция (повече информация по-долу).

Ще видите съобщение, че повторното свързване може да отнеме известно време.

След потвърждението ще чуете кратък звуков сигнал от главния блок, последван от икона за зареждане, докато връзката бъде възстановена. Инструментът ще се опита да се свърже чрез най-силния канал, който открие на новото местоположение, съобразно избрания от вас GHz диапазон.

Стъпка 3: Проверете средата около инструмента

Физическата среда може да влияе върху Wi-Fi връзката между таблета и тоталната станция. Не е необходимо да създавате напълно свободна работна площадка, но обръщайте внимание на това, което се намира непосредствено между и около таблета и тоталната станция.

Проверете следните три неща:

1. Поддържайте възможно най-свободно пространството между таблета и инструмента

Опитайте се да не поставяте големи препятствия непосредствено между таблета и тоталната станция, особено:
  • Стоманени конструкции
  • Стоманобетон
  • Големи машини или превозни средства
  • Стени или подове
Не е необходимо работната зона да е напълно празна. Целта е просто да осигурите възможно най-свободен практически път между таблета и тоталната станция.
 
Освен това, доколкото е практически възможно, се стремете да поставяте таблета и тоталната станция в една и съща хоризонтална равнина, за да подобрите силата на сигнала на по-големи разстояния.

2. Ако връзката е лоша, променете позицията си

Радиосигналите взаимодействат с околната среда, затова връзката понякога може да се промени, когато таблетът или тоталната станция бъдат преместени.
 
Ако е възможно:
  • Преместете таблета на малко по-различно място.
  • Опитайте да преместите тоталната станция на друго подходящо място за настройване.
  • Свържете отново и проверете дали производителността се подобрява.
Малка промяна в позицията може да бъде полезен тест за отстраняване на неизправности. Ако качеството на връзката се промени осезаемо след преместване, местната среда може да допринася за проблема.

3. Обръщайте внимание на близката безжична активност

Ако наблизо работят много Wi-Fi мрежи или безжични устройства, наличният радиоспектър може да е претоварен.
Това е особено важно на места като:
  • Големи активни работни площадки
  • Офис сгради
  • Болници
  • Промишлени съоръжения
  • Гъсто населени градски райони
Ако подозирате претоварване, върнете се към Стъпка 2 и опитайте алтернативен Wi-Fi канал или диапазон, ако е наличен.

Все още имате проблеми? Опитайте следните опции

Опция 1: Спрете видеопотока (само за PLT 400)

На PLT 400 отидете на Инструмент и връзка и изберете Спиране на видеото.
 
Видео функцията на PLT 400 използва значителна Wi-Fi честотна лента, тъй като видеопотокът работи във фонов режим, за да поддържа функционалността, базирана на камерата. Спирането на видеото намалява количеството предавани данни и може да подобри обхвата и производителността на връзката.
 
Компромис: Когато отново ви е необходима камерата, видеото може да се появи след няколко секунди, докато се стартира видеопотокът от камерата.
stope vid.png

Опция 2: Опитайте Bluetooth (само за PLT 400)

За PLT 400 Bluetooth може да бъде алтернатива, когато:
  • Искате стабилна връзка.
  • Нямате нужда от видеопоток.
  • Ви е необходимо по-голямо разстояние между таблета и главния блок.
Bluetooth не може да предава видеопотока, но възможното разстояние между таблета и главния блок е по-голямо. Използването на Bluetooth изисква Bluetooth удължителя POA 68, който не се предлага на всички пазари. Свържете се с търговския представител на Hilti относно наличността.
Bluetooth.jpg
POA 68.png

Кратко обяснение: силен сигнал, но лошо качество на сигнала

Wi-Fi може да предлага много силен сигнал, но качеството му все пак да е лошо. За да разберете това, Wi-Fi, особено в зона с много безжични устройства, може да се сравни с човек, който общува в претъпкана стая. Човекът до него може да се чува много лесно (можете да разпознаете гласа му и посоката, от която идва), но това, което казва, може да се наложи да бъде повторено няколко пъти, докато съобщението стане ясно.

Това е много подобно на случващото се с Wi-Fi в претоварено безжично пространство: силен сигнал, но лошо качество. Таблетът може да получава силен сигнал от PLT, но смущенията от друга безжична активност могат да затруднят надеждната комуникация.

Мога ли да установя претоварване на Wi-Fi на работната площадка?

Приложенията за анализ на Wi-Fi за смартфони и компютри могат да проверяват Wi-Fi каналите в околността и да помогнат за установяване на конфигурации на мрежата с по-малко претоварване. Това може да е полезно, ако често срещате проблеми с претоварването.

Какво да правя в зони без безжично претоварване?

Открита работна площадка с малко безжичен трафик наблизо и добра пряка видимост обикновено осигурява благоприятни условия за 2,4 GHz Wi-Fi връзка. Защо тогава могат да възникнат проблеми с Wi-Fi връзката?

Представете си концертна зала: някой извиква команди към друг човек в противоположния край на залата. От акустична гледна точка звукът ще се отразява от стените и тавана и може да не достигне ясно до човека от другата страна.

По подобен начин в открита зона Wi-Fi сигналът може да достигне приемащата антена по различни пътища. Физическата среда влияе върху начина, по който радиочестотната енергия преминава от едната антена към другата.

Казано по друг начин: Wi-Fi не е като изстрелване на стрела. Той не се движи по права линия към целта си. Wi-Fi взаимодейства със средата подобно на светлината – разпространява се на вълни. Затова си представете как светлината осветява стая. По същия начин Wi-Fi се разпространява навън, взаимодейства със средата и се отразява в нея, докато накрая част или по-голямата част от енергията на сигнала достигне целта си.

Ако при тези условия възникнат проблеми с връзката, безжичното претоварване е по-малко вероятното обяснение. Проверете другите фактори за отстраняване на неизправности в тази статия, включително повторното свързване на инструмента и таблета, преместването на устройствата, потвърждаването на актуалния софтуер и фърмуер и изпробването на алтернативните настройки за връзка, налични за инструмента.
 
Ако проблемите с връзката продължат при иначе благоприятни условия, може да е необходимо допълнително проучване, вместо многократна смяна на Wi-Fi каналите.

Да използвам ли 2,4 GHz или 5 GHz?

И 2,4 GHz, и 5 GHz могат да осигурят добра връзка между таблета и тоталната станция. Най-добрият избор зависи от работното разстояние и количеството безжичен трафик около работната площадка.
 
Като общо правило:
  • Изберете 2,4 GHz като настройка по подразбиране и/или когато се нуждаете от по-голям обхват.
  • Опитайте 5 GHz, когато се нуждаете от по-голяма стабилност в претоварена зона.

2,4 GHz: По-добър за по-голям обхват

2,4 GHz е идеалната Wi-Fi опция в HCL и обикновено е най-добрият избор, с който да започнете. Той осигурява по-голям работен обхват между таблета и тоталната станция и обикновено поддържа по-добра видеовръзка.
 
Помислете дали да останете на 2,4 GHz, когато:
  • Текущата ви връзка работи добре.
  • Ви е необходимо по-голямо разстояние между таблета и тоталната станция.
  • Работите в зона без значително Wi-Fi претоварване.

Защо 2,4 GHz понякога може да стане нестабилен?

Честотата 2,4 GHz се използва широко от Wi-Fi и други безжични устройства. Въпреки че съществуват множество Wi-Fi канали на 2,4 GHz, съседните канали могат да се припокриват.
 
Какво означава това на работната площадка:
В зона с много безжични устройства или Wi-Fi мрежи може да има по-голяма конкуренция за наличното безжично пространство. Затова може да изпитате нестабилна връзка дори когато таблетът и тоталната станция са сравнително близо един до друг.
 
Ако това се случи, посочените по-горе стъпки вероятно могат да помогнат за подобряване на производителността: повторно свързване на инструмента, изпробване на друг наличен канал или преминаване към 5 GHz.

5 GHz: По-добър за претоварени зони

5 GHz предлага повече опции за канали, които не се припокриват, в сравнение с 2,4 GHz. На практика това дава на тоталната станция повече възможности за работа без конкуренция от близкия Wi-Fi трафик. Компромисът обаче е по-малкият работен обхват между таблета и тоталната станция. 
 
Помислете дали да опитате 5 GHz, когато:
  • Връзката ви на 2,4 GHz е нестабилна.
  • Около работната площадка има много Wi-Fi мрежи.
  • Работите на сравнително малко разстояние.
  • Промяната на канала на 2,4 GHz не е решила проблема.

Важно: наличните канали зависят от държавата ви

Не всеки Wi-Fi канал може законно да се използва във всяка държава.
 
PLT 400 показва само каналите, разрешени за конфигурираната държава/регион. Тъй като разпоредбите за Wi-Fi могат да се променят, поддържането на фърмуера/софтуера на инструмента в актуално състояние е важно за запазване на подходящата регионална конфигурация на каналите. Освен това обикновено се препоръчва използването на „автоматичната“ Wi-Fi връзка за различните честотни канали.
 
За повече информация относно актуализациите на инструмента вижте тази статия.

Беше ли полезна тази статия?

5 от 5 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.