Какво е "предсказващо търсене"?
Софтуерът HCL ви позволява да определите колко секунди искате PLT главното устройство да продължи да следва вашата скорост и посока на движение, дори ако загубите връзка с призъма. Това е известно като "предсказващо търсене". Отидете на Настройки > Общи настройки > "Предсказващо търсене".
Например, ако се преместите зад колона или строително оборудване, PLT ще предположи, че сте продължили да се движите и ще се опита да се свърже отново с вашия призъм, когато отново се появите в неговата видимост.
На каква стойност трябва да настроя предсказващото търсене?
Препоръчва се настройката за предсказващо търсене да остане на 1 секунда ("1s"). Ако има дълги участъци, в които смятате, че ще вървите/движите се извън видимост с инструмента, по-дългата настройка за предсказващо търсене може да бъде полезна. Безопасно е да променяте настройките за предсказващо търсене, за да намерите правилната за вашата работа.
Също така е възможно да изключите напълно предсказващото търсене, ако смятате, че това е по-подходящо или практично.
Какви са настройките за ъглов сектор при търсене на призъм и цели?
В Настройки > Общи настройки ще видите в секцията "Призъм/Цел" възможността да променяте хоризонталния (HA) или вертикалния (VA) ъглов сектор. Тази настройка казва на инструмента на колко градуса хоризонтално и вертикално искате да се завърти, за да търси призъм или цел, когато смятате, че сте в линия на видимост.
Общо взето, запазете ъгловите сектори възможно най-ниски, но също така практични. Искате зоната за търсене да е достатъчно широка, за да намери целите, към които насочвате, но не толкова широка, че процесът на търсене да отнема повече време от необходимото.
Трябва ли да използвам опцията "Автоматично заключване на фолиа"?
Моля, имайте предвид, че опцията "Автоматично заключване на фолиа" е само за потребители на PLT 400. Тази опция не е налична за инструменти PLT 300.
Функцията "Автоматично заключване на фолиа" в Настройки > Общи настройки просто пита дали предпочитате инструментът автоматично да се заключва в центъра на вашите фолио цели, като вашия POA 101. Ако я включите ("вкл."), инструментът автоматично ще се заключва върху вашите фолиа, когато е в линия на видимост и в обхват.
Забележка - за POA 101, възможността за автоматично заключване е приблизително 30 м. След тази дистанция ще трябва ръчно да използвате функцията камера, за да насочите към центъра на вашето фолио. Настройката за автоматично заключване изключена ("изкл.") означава, че предпочитате да насочвате ръчно центъра на вашите отражателни фолио цели всеки път.
Освен това, ако забележите, че по някаква причина камерата има затруднения да се заключи автоматично в центъра на отражателните цели (защото целта е частично скрита или се намира на кръгла структура като цилиндрична колона), изключването на автоматичното заключване би било полезно, тъй като можете сами да центрирате телескопа върху целта.
Промяната на тази настройка за автоматично заключване няма да повлияе на начина, по който се заключвате автоматично върху призми. Това е опция само за отражателни фолио цели.
Има ли препоръчителен вертикален ъгъл, който трябва да спазвам при използване на призми и цели?
Да - има "препоръчителен ъгъл на падане" за заключване на цели. Ограничете максималния вертикален ъгъл до 25°. Въпреки че е възможно да се заключи цел при 45° вертикален ъгъл, поддържането на централната точка на вашите цели и призми е много по-последователно, когато ограничите максималния вертикален ъгъл до 25°.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.