Какви действия могат да се извършат чрез натискане на бутона за захранване на главното устройство?
PLT 400 е инструмент с един бутон - проектиран да се управлява почти изключително чрез софтуера. Главното устройство е умишлено оставено като инструмент с един бутон. Ето действията при използване на този бутон:
| ДЕЙСТВИЕ НА БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ | ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО |
| Просто натискане на бутона | Включване на уреда |
| Задържане на бутона за 1 секунда | Изключване на уреда. Забележка: след като уредът бъде включен, той ще се опита да се калибрира, преди да позволи да бъде изключен по този начин. Вижте метода за принудително изключване по-долу, който може да бъде опция при необходимост. |
| Задържане на бутона за 2 секунди и 2 кратки натискания | Принудително изключване на уреда. Не изваждайте батерията за принудително изключване. |
| Задържане за 10 секунди | Уредът ще възстанови Wi-Fi настройките по подразбиране при отпускане на бутона. |
Какво означава светлинният индикатор, когато мига или свети постоянно?
| СТАТУС НА LED | ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО |
| Изключен | Уредът е изключен |
| Бързо постоянно мигане ~2 пъти в секунда | Уредът се стартира |
|
Бавно постоянно мигане ~1 път в секунда | Уредът очаква връзка с таблет или е в режим на първоначална калибрация след включване. |
| Постоянно светене | Уредът е свързан |
| Много бързо мигане | Уредът е включен, но може да има неизправност |
| 2 бързи мигания, разделени с ~1 секунда | Уредът е принудително изключен |
Какво означават звуковите сигнали, свързани с бутона за захранване?
| СТАТУС НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛ | ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО |
| 3 кратки сигнала на всеки 3 секунди | Някои задвижвания са блокирани в хардуера - необходим е рестарт на главното устройство |
| Сигнал на всеки 1 секунда и LED мига бързо | Използва се грешен тип батерия. Моля, използвайте само батерия Hilti B22/4.0 с PLT 400. |
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.