Какви действия могат да се извършат чрез натискане на бутона за захранване на основното устройство?
PLT 400 е инструмент с един бутон - проектиран да се управлява почти изцяло чрез софтуера. Основното устройство е умишлено оставено да бъде инструмент с един бутон. Ето действията при използване на този бутон:
| ДЕЙСТВИЕ С БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕ | ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО |
| Задръжте бутона за 1 секунда | Изключва инструмента. Забележка: след като инструментът бъде включен, той ще се опита да се калибрира преди да ви позволи да го изключите по този начин. Вижте метода за принудително изключване по-долу, който може да бъде опция при необходимост. |
| Задръжте бутона за 2 секунди и 2 кратки натискания | Принудително изключване на инструмента. Не изваждайте батерията за принудително изключване. |
| Просто натиснете бутона | Включване на инструмента |
Какво означава светлинният индикатор, когато мига или свети постоянно?
| СТАТУС НА LED | ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО |
| Изключен | Инструментът е изключен |
| Бързо постоянно мигане ~2 пъти в секунда | Инструментът се стартира |
|
Бавно постоянно мигане ~1 път в секунда | Инструментът очаква връзка с таблет или е в начален режим на калибрация след включване. |
| Постоянно светене | Инструментът е свързан |
| Много бързо мигане | Инструментът е включен, но нещо може да не работи правилно |
| 2 бързи мигания, разделени от ~1 секунда | Инструментът е принудително изключен |
Какво означават звуците на писъци, свързани с бутона за захранване?
| СТАТУС НА ПИСЪЦИТЕ | ОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО |
| 3 кратки писъка на всеки 3 секунди | Някои задвижвания са блокирани в хардуера - необходим е рестарт на основното устройство |
| Писък на всяка 1 секунда и LED мига бързо | Използва се неправилен тип батерия. Моля, използвайте само батерия Hilti B22/4.0 с PLT 400. |
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.