Какво показват светодиодът на бутона за захранване и звуковите сигнали?

  • Обновено

Какви действия могат да се извършват чрез натискане на бутона за захранване на главния блок?

PLT 400 е инструмент с един бутон – предназначен да се управлява почти изцяло от софтуера. Главният блок умишлено е оставен като инструмент с един бутон. Ето какви действия могат да се извършват с този бутон:

ДЕЙСТВИЕ С БУТОНА ЗА ЗАХРАНВАНЕОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО
Натиснете бутонаВключване на инструмента
Задръжте бутона за 1 секундаИзключване на инструмента. Забележка: след включване на инструмента той ще се опита да се калибрира, преди да ви позволи да го изключите по този начин. Вижте метода за принудително изключване по-долу, който може да се използва при необходимост.
Задръжте бутона за 2 секунди и натиснете 2 пъти краткоПринудително изключване на инструмента. Не изваждайте батерията, за да го изключите принудително.
Задръжте за 10 секундиКогато бутонът бъде освободен, инструментът ще възстанови фабричните настройки на Wi-Fi.

Какво означава светодиодният индикатор, когато мига или свети постоянно?

СЪСТОЯНИЕ НА СВЕТОДИОДАОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО
ИзключенИнструментът е изключен
Бързо равномерно мигане ~2 пъти/секундаИнструментът се стартира

Бавно равномерно мигане

~1 път/секунда

Инструментът изчаква връзка с таблета или е в режим на първоначално калибриране след включване.
Свети постоянноИнструментът е свързан
Мига много бързоИнструментът е включен, но е възможно нещо да не работи правилно
2 бързи мигания, разделени от ~1 секундаИнструментът е принудително изключен

 

Какво означават звуковите сигнали, свързани с бутона за захранване?

СЪСТОЯНИЕ НА ЗВУКОВИЯ СИГНАЛОПИСАНИЕ НА ПОВЕДЕНИЕТО
3 кратки звукови сигнала на всеки 3 секундиНякои задвижвания са блокирани в хардуера – необходимо е рестартиране на главния блок
Звуков сигнал на всеки 1 секунда и бързо мигащ светодиодИзползва се неправилен тип батерия. Моля, използвайте само батерия Hilti B22/4.0 с PLT 400. Използвайте батериите Nuron B-22 55 и B-22 85 , ако използвате версията PLT 400-22 Nuron.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.