Measure and Record - Как да използвате за създаване на обратен изглед, as-built или проверки на качеството

  • Обновено

Демонстрация на Measure and Record

Целта на Measure and Record

Преглед

Приложението Measure and Record ви позволява да улавяте реални локации от вашия обект и да ги запазвате директно във вашия проект.
 
Преди да използвате Measure and Record, тоталната станция трябва да бъде позиционирана, за да знае своето положение в системата от координати на проекта. Ако все още не сте го направили, завършете процеса на позициониране преди да опитате да измервате точки.

Чести приложения

Measure and Record обикновено се използва за:
  • Проверка и документиране на местоположението на вече разположени елементи
  • Улавяне на as-built състояния за бъдещи проекти или документация
  • Създаване на нови контролни точки (обратни изгледи) около обекта
  • Записване на съществуващи полеви условия за целите на контрола на качеството

Полезно видео по темата може да бъде намерено по-долу:

Измерване и запазване на точки

Когато сте готови да запазите локация, позиционирайте призмата или лазера върху желаната точка и изберете червения бутон Measure от дясната страна на екрана.
 
Преди да запазите измерването, прегледайте наличните опции в панела с данни.
 

Име на точката и слой

Назначете име на точката и изберете слоя, на който точката трябва да бъде показана.
 
Използването на ясни наименования улеснява по-късното разпознаване на точките при извършване на разположение, позициониране или контрол на качеството.

Клас на точката

Изберете как да бъде класифицирана точката в рамките на проекта.

Измервателна точка

Изберете Measure Point при записване на точки за:
  • As-built документация
  • Проверки за осигуряване на качеството
  • Съществуващи условия
  • Бъдещи проектни справки
Измервателните точки се показват като квадратни икони в списъка с точки и в CAD изгледа.

Контролна точка (обратен изглед)

Изберете Control Point при създаване на точка, която може да се използва за:
  • Бъдещи операции по позициониране
  • Проверки на обратен изглед
  • Контролни мрежи на обекта
Контролните точки се показват като триъгълни икони и могат да бъдат избирани по време на работни процеси за позициониране и проверка на обратен изглед.
 

Най-добри практики за създаване на контролни точки (обратни изгледи)

Ако планирате да създавате контролни точки (обратни изгледи), силно се препоръчва да използвате постоянно монтирани призми когато е възможно.
 
Монтираните призми предоставят:
  • По-бързи работни процеси за позициониране
  • По-повтаряеми измервания
  • Подобрена дългосрочна точност
  • По-лесна проверка на обратния изглед
POA 103 Prism е популярен избор, тъй като може да бъде сигурно инсталиран с помощта на:
  • Магнити
  • Закрепващи анкери
  • Винтове
L140923 (218848)
Създаването на няколко монтирани призмови локации около обекта ви осигурява надеждна контролна мрежа, която може да се използва през целия проект.
Препоръчителен работен процес: След първото успешно позициониране, незабавно създайте и измерете няколко контролни точки около обекта. Тези допълнителни обратни изгледи осигуряват ценна излишност, ако първоначалните контролни точки станат недостъпни или повредени.
За допълнителни насоки относно създаването на здрава контролна мрежа, вижте този артикул.
 

Измерване на ръбове и ъгли

Когато измервате ъгъл на конструкция или друго място, което не може да бъде наблюдавано директно, използвайте опцията Corner Measurement.
Този работен процес често се използва при измерване на:
  • Ъгли на сгради
  • Бетонни ръбове
  • Структурни пресичания
  • Други трудно достъпни елементи

Как работи

  1. Измерете точка близо до ръба.
  2. Насочете точно към желания ръб с помощта на кръстчето.
  3. Запазете измерването.
Софтуерът комбинира измереното разстояние и наблюдавания ъгъл, за да изчисли точно позицията на ъгъла.
Този метод често дава по-надеждни резултати, отколкото опитите за директно измерване в ситуации, където видимостта или геометрията затрудняват директното наблюдение.
 
За допълнителна информация вижте този артикул за измерване на ъгли.
 

Създаване на линии по време на измерване

Ако желаете, измерените точки могат автоматично да бъдат свързани с линии в момента на записване.
 
Можете също така да изберете да показвате временна информация за размерите между измерените точки директно в CAD изгледа.
Забележка: Показаните размери са временни и не се съхраняват постоянно с данните на проекта. Размерите могат да бъдат възстановени по-късно с помощта на Приложението за размери.

Преглед на измерените точки

След като точка бъде запазена, тя веднага ще се появи:
  • В списъка с точки
  • В CAD изгледа
Символите на точките показват техния тип:
  • Квадрат = Измервателна точка
  • Триъгълник = Контролна точка (обратен изглед)
Ако трябва да промените свойствата на точка след като е запазена, използвайте функцията Редактиране на точки от менюто за управление на точки.

Основен извод

Measure and Record е основният инструмент за улавяне на съществуващите условия на обекта и създаване на нови контролни (обратни изгледи) точки.
 
Въпреки че може да се използва за as-built документация и проверки на качеството, една от най-ценните му употреби е създаването на надеждна мрежа от обратни изгледи, която може да подпомогне позиционирането, проверката на точността и отстраняването на проблеми през целия живот на проекта.

 

Беше ли полезна тази статия?

4 от 4 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.