Демо на разположение на линия
Целта на Разположение на линия
За да използвате „Разположение на линия“, първо трябва да сте станционирани (т.е. инструментът трябва да знае координатите, на които се намира на вашия строителен обект). Моля, уверете се, че сте станционирали инструмента си, преди да опитате да използвате „Разположение на линия“.
Разположение на линия ви позволява да маркирате линии, обикновено от вашия CAD файл. Можете също така да създавате линии ръчно в приложението. Това е особено полезно за сложни форми като криви, дъги, кръгове и вълнообразни линии – не само прави линии.
Ето едно добро видео, което ще ви помогне да се ориентирате в приложението:
Изберете приложението от менюто
Когато сте готови да извършите разположение на точки, намерете приложението на началния екран или в страничното меню в CAD изгледа на вашия проект.
Изберете или създайте линията, която искате да измерите
Избиране на линия
При използване на Разположение на линия обикновено ще се позовавате на линия от вашия CAD файл. Просто отворете приложението, изберете линията, която искате, и отидете в „Measure“ таба вдясно, за да започнете работа с тази линия.
Докоснете линията отново, за да зададете нова начална точка (0,0). Това влияе на начина, по който приложението измерва отместванията по линията – важно е да знаете къде е началната ви точка и в коя посока върви линията, за да четете измерванията правилно.
Създаване на линия
Ако линията, която ви трябва, все още не е в CAD файла, можете да я създадете в „Create“ таба в дясното меню. Също така можете да използвате инструментите за рисуване на HCL, за да добавите постоянни линии директно в CAD файла предварително.
За да направите временна линия за разположение, HCL предлага три опции:
Линия от 2 точки: Изберете две съществуващи CAD точки, за да образувате права линия. (Уверете се, че точките са създадени първо).
Дъга от 3 точки: Изберете произволни три точки. Ако е математически възможно, приложението чертае перфектна кръгова дъга, преминаваща през тях.
- Дъга от 2 точки + радиус: Изберете две точки и въведете радиус. Ако е математически възможно, приложението създава перфектна кръгова дъга, която съответства на тези входни данни.
При създаване на дъга с 2 точки и радиус, трябва също да изберете коя част от кръга да следва дъгата.
Примери:
- „Дясно, голямо“ = по-голяма дъга от дясната страна на кръга
„Ляво, малко“ = по-малка дъга от лявата страна на кръга (вижте екранната снимка по-долу) Приложението ще изчисли правилната дъга въз основа на вашия избор и ще я начертае точно в CAD файла
Редът на точките е важен (Бърз съвет)
При създаване на линия, първата точка, която изберете, става начална точка (0,0) на вашата линия или дъга. Приложението използва това, за да измерва и реферира отмествания и посока, затова се уверете, че избирате точките в правилния ред за точни данни за разположението.
Изместване на линия (по избор)
Преди измерване можете да изберете да изместите позицията или завъртането на избраната линия. Това помага, ако стандартното подравняване е трудно за следване на място.
За да обясним това, вижте екранните снимки по-долу. Първата снимка показва линията без изместване. Иконата с червения флаг показва началната точка на линията.
На втората снимка можете да видите изместване на началната точка с 1 м по линията, изместване на линията с 1 м надясно и накрая завъртане на линията с 45°.
Ако изместването на линия ви помага при разположението, лесно е да го научите, като наблюдавате как изместването влияе на линията на екрана. Просто експериментирайте с няколко настройки, за да видите как работи.
Започнете измерване от вашата линия
След като сте избрали или създали линията си, можете да отидете в таба „Measure“, за да започнете разположението. В този таб имате няколко опции на разположение:
Центриране на изгледа върху целта: Оставете тази опция изключена, ако възнамерявате да увеличавате и премествате изгледа на CAD файла по време на работа, включете я, ако искате да виждате местоположението на лазера или призмата си по време на работа.
Превключвател „Точка към линия“: Включете го, ако искате инструментът активно да показва позицията ви спрямо линията. Стойностите ще се коригират автоматично, докато местите призмата или лазера. Изключете го, ако предпочитате да въвеждате точното отместване, към което искате инструментът да ви насочва спрямо линията.
Стойности за линия/отместване/височина: Тези стойности ще ви показват местоположението ви спрямо избраната линия. „Линия“ показва колко сте се преместили по линията спрямо началната точка (0,0). „Отместване“ показва колко сте встрани (наляво или надясно) от линията. „Височина“ показва колко сте над или под избраната линия.
- Превключвател за абсолютна височина: Включете този превключвател, ако искате стойностите за височина да са свързани с вече предварително измерената референтна височина по време на процеса на станциониране, известна още като „абсолютна височина“. Изключете го, ако предпочитате височината да е спрямо самата линия, известна като „относителна височина“. Например, ако следвате наклонена линия, ако точно следвате наклона по линията, относителната ви височина няма да се промени, тъй като не се отклонявате от линията. Въпреки това, тъй като се движите по наклон, абсолютната ви височина ще се променя с всяка промяна на височината спрямо референтната точка на обекта ви.
- Стойности на височина: Ако предпочитате да виждате едновременно и абсолютна, и относителна височина, този изглед е наличен в долната част на таба за измерване. Запомнете, ако сте изключили височините в общите настройки, стойностите за височина няма да се показват тук.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.