Зеленият кръг за оформление е ръководство за толеранс
При използване на контролни точки по време на процеса на станциране, тоталната станция първо проверява колко точно измерените контролни точки съвпадат с цифровия дизайн. Ако има някакви грешки в измерванията, колкото и малки да са те, инструментът ще изчисли нивото на точност, с което може да изпълнява приложенията, използвайки вашите измервания на контролните точки.
Зеленият кръг, който се появява след станциране с контролни точки, представлява работната зона, която ще бъде съобразена с толеранса, който сте задали. Ако сте задали 4 мм в настройките за 2D оформление (което означава, че не искате да имате отклонение повече от 4 мм сред измерванията си), софтуерът ще покаже зелено само в зоната, в която може уверено да ви насочва към това ниво на точност.
Това означава, че извън този диапазон е малко вероятно да се постигне желаната точност. Обратно, ако сте в зоната, очертана от зеления кръг, можете разумно да очаквате да постигнете тази точност.
Моля, обърнете внимание: тази оценка на точността не отчита други фактори, които могат да повлияят на точността, като нивелиране на призмената щанга, грешки при маркиране на земята или всяка друга стъпка от вашата процедура, която може да въведе грешки.
Примери за това как кръгът за оформление помага:
Лесно разпознаване на лоши настройки при станциране:
Вземете следния пример. Софтуерът ми помага да разбера, че настройката ми за станциране вероятно не е оптимална:
Измерил съм 2 контролни точки. Можете да видите в долния десен ъгъл на екрана, че моят "толеранс за оформление" е 10 мм. Използвайки само две контролни точки и на базата на точността на измерванията ми, софтуерът ме предупреждава, че тоталната станция ще може да ми насочва с точност до 10 мм само в малката зона, посочена от кръга. Всичко извън това вероятно ще бъде неточно.
Трябва ли да използвам това станциране? Вероятно не. Трябва да намеря по-добра настройка на контролните точки.
Сега забележете какво се случва, когато увелича толеранса си до 4 мм точност:
Софтуерът няма да може да покаже кръг за оформление – което подсказва, че настройката на контролните точки, която имам, е твърде лоша, за да се работи с точност 4 мм.
Лесно вижте как контролните ви точки влияят на потенциала за точност:
Сега, като запазим горния пример, нека видим как се променя кръгът за оформление, когато добавим повече контролни точки. Ще запазя настройките за толеранс на 4 мм за 2D оформление:
По-долу виждате, че вече съм измерил 8 различни контролни точки около строителната площадка и най-накрая получих кръг за оформление, който показва къде може да се поддържа изискването за точност от 4 мм.
Ето как изглежда този кръг за оформление, ако искам да поддържам точност от 6 мм:
Как можете да оптимизирате кръга за оформление?
Освен просто да осигурите точни контролни точки за работа, софтуерът предлага някои полезни инструменти за оптимизиране на кръга за оформление колкото е възможно по-добре.
След като измерите контролните си точки, отидете в раздела "Измервания" в горния десен ъгъл. Там ще видите всяка измерена контролна точка, както и стойностите на отклоненията между тях. За бързо определение, тези стойности на отклоненията отразяват колко инструментът е трябвало да коригира измереното местоположение на контролната точка, за да я "съгласува" с цифровия дизайн.
По подразбиране софтуерът използва всички измерени контролни точки, за да изчисли кръга за оформление, с който възнамерявате да работите. Въпреки това, имате възможност ръчно да премахнете или да позволите на софтуера автоматично да изключи контролни точки, които вероятно са неточни и вредят на потенциалната ви точност при измерване и оформление.
Например, нека кликнем върху "Предложи най-добрия избор" от горния списък, за да видим дали софтуерът може да премахне някои лошо измерени контролни точки в изчислението за станциране:
Както виждате, софтуерът успя да намери контролни точки, които ще ви позволят да оформяте с най-висока възможна точност, спрямо предоставените контролни точки. При точност на оформлението от 4 мм мога уверено да оформя цялата строителна площадка.
Как настройката ми за толеранс на оформление влияе на точността при оформлението?
Тоталната станция винаги ще ви насочва да бъдете възможно най-точни, независимо от зададения толеранс в инструмента. Настройката за толеранс има две основни функции:
-
Да променя цвета на приложенията на зелено или червено по време на работа, за да ви даде визуална представа за измервания, които са в рамките или извън зададения толеранс.
Например, при толеранс 6 мм по време на оформлението, кръстовидната цел на вашето местоположение ще стане зелена само когато се доближите до 6 мм от точката, както е показано на екрана по-долу.
Да показва реалистични работни зони, които ще ви държат в рамките на толеранса по време на процеса на станциране (както е обсъдено в тази статия)
Независимо от вашия толеранс, инструментът винаги ще ви насочва към това, което е изчислено като "0" местоположение за вашите точки, спрямо станцирането, което сте извършили с инструмента. Въпреки това дали изчислената позиция на тези точки е неточна зависи от вниманието, което крайният потребител полага, за да станцира инструмента точно и да го поддържа точен през работния ден.
За допълнителна помощ по теми, свързани с точността, моля вижте тази статия.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.