Какво правят „Настройките за толеранс“ в HCL?

  • Обновено

Използвайте настройката за толеранс като визуален ориентир

Настройката за толеранс в HCL представлява цветово кодиран ориентир, който ви помага да използвате софтуера за вашите измервателни приложения. Когато е включена, толерансът ви помага по два основни начина:

  1. Предоставя цветови индикации, когато извършвате приложения:
    • ЧЕРВЕНИЯТ цвят показва измервания, които са извън зададения толеранс
    • ЗЕЛЕНИЯТ цвят показва измервания, които са в рамките на зададения толеранс
    • Например: ако вашият толеранс за 2D разчертаване е 4 mm и се намирате на разстояние, по-голямо от 4 mm, от желаните местоположения за измерване, вашите точки и данни ще се показват в ЧЕРВЕНО, докато не се приближите до точката.

ЧЕРВЕНА точка на 7 mm от желаната точка при настройка на толеранс от 6 mm.

ЗЕЛЕНА точка на 7 mm от желаната точка при настройка на толеранс от 8 mm.

Забележете, че разликата между червения и зеления цвят се променя единствено поради избраната настройка за толеранс.

  1. Предоставя препоръчителна работна зона за поддържане на зададения толеранс по време на станциониране:
    • Вижте тази статия за повече информация относно зеления кръг за разчертаване при станциониране
    • Зеленият кръг за станциониране представлява зоната, в която тоталната станция ще може да минимизира грешките при измерване, така че те да не надвишават зададения от вас толеранс.

ЗЕЛЕНАТА зона подчертава областите, които могат да бъдат измерени с точност на местоположението с надеждност от 6 mm (кръгът ще се свива или разширява в зависимост от това колко по-малък или по-голям е зададеният толеранс).

Как да променя настройката си за толеранс?

Отидете в раздела за настройки и просто изберете желания толеранс от падащото меню.

Ще можете да видите толеранса, зададен по подразбиране, или да определите толеранса сами. Освен това можете да посочите дали желаете зеленият кръг (препоръчителната зона за измерване) да се вижда по време на процеса на станциониране за станциониране на контролна точка или контролна линия:

Влияе ли настройката за толеранс върху точността на тоталната станция?

Не, точността на тоталната станция зависи основно от това колко добре крайният потребител установява контролните точки и полага грижи тоталната станция да остане стабилна. Вижте статиите по-долу, които могат да помогнат при проблеми с точността:

Настройката за толеранс обаче може да помогне на крайния потребител да бъде по-точен чрез тези визуални ориентири. Що се отнася до зеления кръг за разчертаване при станциониране – той може да помогне на потребителя да намери най-подходящите местоположения за извършване на разчертаването, което ще сведе до минимум потенциалните неточности при настройката на станцията.

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.