Работата при влажни или запрашени условия е възможна, но имайте предвид ограниченията
Има два основни измервателни уреда, които главният блок използва при извършване на измервания, в зависимост от това кой е активен:
- EDM (Електронно измерване на разстоянието) - известен също просто като лазер. Тоталната станция извършва бързи изчисления за измерване на разстояния, като наблюдава отраженията, връщащи се от лазера.
- Проследяване на призма. Проследяващият призма на тоталната станция извършва бързи измервателни изчисления, докато телескопът получава отражения от призмата.
Поради това технологично поведение, всяко нещо, което възпрепятства пътя на отраженията обратно към главния блок, независимо дали използвате лазер или проследяване на призма, може да причини грешки или неуспехи при измерването.
Как влажните или запрашени условия влияят на оформлението?
Запомнете, че всичко, което възпрепятства видимата линия от главния блок до целта ви, може да причини грешки при измерването – независимо дали това е мрежа, прозорец, стъкло, пластмаса или нещо очевидно като стоманена греда. Както тези очевидни прегради, така и вода и прах представляват подобна бариера, но са по-малко забележими.
При EDM (лазера), например, инструментът може да не може да получи постоянни показания за измервателните точки, защото отразената светлина от лазера се изкривява от многото вода във въздуха.
По същия начин при проследяване на призма, водните или прахови частици във въздуха могат да имат подобен ефект – инструментът може да изпитва затруднения да намери или да фиксира центъра на целта. Понякога може да видите съобщения като „измерването неуспешно“ или може да забележите, че живите измервателни изчисления на инструмента сякаш „прескачат“, въпреки че вашата призма е напълно неподвижна. Това вероятно се дължи на затрудненията на инструмента да намери центъра на местоположението на вашата призма. Това може да се дължи и на вибрации или вятър.
Всъщност, дори телескопът на главния блок, ако все още не е привикнал напълно към метеорологичните условия, може да изглежда замъглен отвътре. Дори това малко количество мъгла ще възпрепятства измерванията и може да получите грешка "огледалата блокирани".
Всички тези фактори могат да допринесат за затруднения при оформлението: грешки в измерванията, по-дълго време за тоталната станция да изчисли разстоянията, грешки при калибриране и др.
Накрая, камерата на главния блок, която наблюдавате на таблета си, също ще има затруднения да вижда ясно изображенията. Това означава, че ще бъде трудно да настроите точно ръчно кръстовидните мерки на определени цели, които използвате.
Какво се препоръчва при работа във влажни или запрашени условия?
Ако оформлението ви изисква изключително високи толеранси, може да обмислите да извършвате оформлението само когато условията се подобрят.
Въпреки това, инструментът е сертифициран да работи при дъжд. За да ви помогне при тези условия, помислете да защитите главния блок с покривало като чадър – това ще помогне на инструмента да извършва калибрации точно по време на работа и ще помогне да се поддържат чисти огледалата за калибриране. Също така, носете кърпа с вас по време на оформлението, за да подсушавате призмата, която използвате с призмения прът, като по този начин помагате на инструмента да се свърже точно с центъра ѝ.
Как трябва да съхранявам PLT 400 след работа при дъжд, сняг или запрашени условия?
Въпреки че инструментът е сертифициран да работи при дъжд, сняг и прах с IP рейтинг IP55, никога не съхранявайте инструмент, докато е още мокър – инструментът и вътрешността на калъфа трябва да бъдат изсушени преди съхранение.
Съхраняването на инструмента във влажни условия ще създаде влажна среда около инструмента, което впоследствие ще доведе до натрупване на влага вътре в самия инструмент. Тази вътрешна влага ще замъгли лещата вътре в инструмента, което прави невъзможно ръчното ѝ премахване. Влагата вътре в инструмента ще може да изсъхне естествено само след като инструментът престои известно време в сухи условия, аклиматизирайки се към околната среда. Времето, необходимо за изсушаване на водата от вътрешната леща на инструмента, може да отнеме до 24 часа.
Как да се уверя, че инструментът е правилно изсъхнал?
В обобщение, важно е просто да използвате кърпа, за да инспектирате целия инструмент (и вътрешността на калъфа му) и да изсушите всички видими водни петна. Това е особено важно за лещата (1), колиматора (2) и двете огледала за калибриране (3). Тези места извършват вашите калибрации и измервания по време на използване на инструмента, и ако водата ги възпрепятства, това може да доведе до неуспехи при калибриране и измерване.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.