Станциониране „Над контролна точка“ – Как да

  • Обновено

Цел на станционирането „Над контролна точка“

Станционирането „над контролна точка“ позволява на крайния потребител да информира главното устройство къде се намира то, без да е необходимо да измерва контролни точки, за да „изчисли“ координатното местоположение. Потребителят просто поставя устройството директно върху координатите на контролната точка. Това често е много точен метод на станциониране, но крайният потребител трябва да е много сигурен, че контролната точка, която използва за станциониране, също е точна.

След това крайният потребител може просто да измери втора точка (или ъгъл към тази точка), за да ориентира ъгъла на инструмента на работното място.

За контекст как работи това, вижте по-долу:

За да знае тоталната станция (или инструмент за разчертаване) къде се намира върху цифров дизайн, са необходими три неща: координата, ориентация и, ако се работи с височини, стойност на височина. Вижте повече за всяко от тези по-долу:

  1. Координатно местоположение в дизайна:
    • Всички CAD или файлове с точки имат координатна система и тоталната станция трябва да знае на кое координатно местоположение се намира спрямо файла, с който работи.
  2. Ориентация или ъгъл:
    • След като знае на коя координата се намира, трябва да знае в коя посока гледа.
    • Например, представете си, че сте с превръзка на очите в дневна и ви казват да вървите към кухнята. Въпреки че знаете в коя стая сте, няма да знаете в коя посока да тръгнете, освен ако не знаете къде се намира кухнята. По същия начин тоталната станция е „с превръзка на очите“, докато не знае в коя посока гледа на работното място.
  3. Височина (по избор):
    • Ако са необходими стойности за височина, тя трябва не само да знае къде се намира и в коя посока гледа, но и колко високо е телескопът над височинната стойност на координатата.

Кои тотални станции могат да извършват този тип станциониране?

За Hilti само POS 150 и POS 180 могат да извършват този тип станциониране. Това изисква отвесен лазер, който точно да насочва надолу под инструмента към контролната точка под него, което инструментите POS могат да правят.

PLT 300 и PLT 400 ще трябва да използват друг метод, като станциониране с контролни точки или контролни линии.

Как да – Стъпка 1: Отворете станционирането „Над контролна точка“

Изберете опцията за станциониране от началния екран. Забележка: ще ви е необходим проект, в който вече са импортирани контролни точки.

 

Как да – Стъпка 2: Изберете контролната точка, на която е разположена вашата тотална станция

Използвайте списъка с точки от лявата страна или изберете точката в CAD изгледа и натиснете зеления отметка, за да посочите местоположението на вашата тотална станция. В примера по-долу тоталната станция е разположена на точка CAT-3. Натиснете зеления отметка, за да потвърдите, че сте избрали правилната координата.

Обърнете внимание, че координатите на тоталната станция са идентични с координатите на CAT-3 (избраната от мен точка) от списъка с точки:

Как да – Стъпка 3: Задайте ъгъла или ориентацията

Докоснете друга контролна точка, към която измервате, и измерете. Ще забележите от дясната страна на екрана, че имате опция да измерите контролната точка само като ъгъл (което означава, че просто задавате ориентацията на тоталната станция), или можете да измерите, за да потвърдите и разстоянието до контролната точка, към която измервате. По-долу ще разгледаме и обясним и двете опции:

Измерване само на базата на ъгъл:

В екранната снимка по-долу виждате, че „NAGEL-1“ е точката, избрана като ориентационна точка за този процес на станциониране. Това е точката, която възнамерявам да измеря. Също така можете да видите, че бутонът „измерване на ъгъл“ е осветен в червено.

Ако използвам този бутон, казвам на тоталната станция, че просто ориентирам инструмента на работното място въз основа на ъгъла, под който гледа, когато измерва „NAGEL-1“. Не проверявам непременно никаква информация за разстоянието от станционната си точка до „NAGEL-1“.

След като натиснете бутона „измерване на ъгъл“, виждате, че тоталната станция вече има своята ориентация. Няма данни за отклонение, тъй като тоталната станция просто приема, че информацията, която сте ѝ дали, е точна: точката, на която се намира, е правилна и ъгълът, на който гледа, е правилен.

Оттук нататък просто трябва да посочите височината на инструмента, което ще разгледаме по-долу.

Защо да използвате опцията за ъгъл вместо опцията за измерване на ъгъл и разстояние заедно?

От практическа гледна точка, на работните места често има както контролни линии, така и контролни точки. Измерването само по ъгъл ви позволява да поставите инструмента върху контролна точка, например, която попада директно върху контролна линия. Тъй като линията е видима, можете да ориентирате вашата тотална станция да гледа директно към контролната линия. След това можете да изберете всяка контролна точка, която също попада по тази линия в тази посока, и да измерите. Това е особено полезно, ако контролните точки в списъка ви с точки по тази контролна линия са скрити поради условия на работното място, но линията е видима.

Докато контролната точка и ориентационният ъгъл са точни, тоталната станция ще може да изпълнява приложения за разчертаване и измерване точно. Крайният потребител трябва да вземе необходимите предпазни мерки и да извърши необходимите проверки за отстраняване на неизправности, за да потвърди точността на настройката.

Измерване на базата на ъгъл и разстояние:

В екранната снимка по-долу е избран вариантът за измерване на ъгъл и разстояние, отново използвайки точка „NAGEL-1“ като пример.

Обърнете внимание, че в екранната снимка по-долу, след измерване на ориентационната контролна точка, софтуерът ми дава данни за отклонение, които отбелязвам и разглеждам, за да проверя дали ситуацията с контрола е точна. Както показва примерът, софтуерът ми казва, че точката, която съм измерил, технически е с 1 мм твърде далеч на север от CAD дизайна и с 6 мм твърде далеч на запад на CAD дизайна.

Независимо от това отклонение, ако продължа с това станциониране, тоталната станция все пак ще приеме ориентационния ъгъл, който съм ѝ дал. Обичайно е да има отклонения, тъй като условията на място рядко са перфектни, но крайният потребител трябва да отстрани неизправности и да провери за потенциални грешки преди започване на разчертаването.

Обърнете внимание, че ако точката, която измеря, е далеч извън всяка практическа грешка (в случая по-долу моето измерване беше почти 1 м отклонение от мястото, където точката трябва да бъде), тоталната станция няма да ви позволи да продължите. Вместо това показва ориентацията, на която е била при измерване на точката (VA/HA), както и абсолютното разстояние, което е измерила (SD) до точката. SD означава, че взема предвид не само хоризонталното разстояние, но и наклоненото разстояние на колко далеч е била точката при измерване.

Друга функция, която можете да използвате за проверка на отклоненията, е да сравните измерените отклонения с очакваните измервания от цифровия дизайн. В примера по-долу съм измерил с 6 мм по-късо от очакваното разстояние до точката.

Как да – Стъпка 4: Задайте височината на вашия инструмент

Запомнете, тъй като станционирате над контролна точка, тоталната станция приема, че нейната координатна височина е също на височината на контролната точка, над която станционирате. По време на процеса на станциониране тя ще настрои височината на станцията и инструмента въз основа на координатата на тази точка.

Запомнете, ако височините не са критични за вашето разчертаване, винаги можете да ги изключите в настройките. Вижте този артикул за по-задълбочена информация за задаване на височина на станция.

За да започнете с височините в този процес на станциониране, кликнете върху „Задай височина на инструмента“.

След това ще забележите, че автоматично сте отведени до екрана „Височина на станцията“, където единствената опция е да зададете „височина на инструмента“. Това е така, защото тоталната станция приема височината на точката, която използвахме по време на станционирането (632,778 м).

Височината на инструмента е просто разстоянието от земята, на която се намира точката, до центъра на телескопа, който е обозначен с кръстче на вашето главно устройство. Важно е да посочите това разстояние, за да знае тоталната станция колко високо е телескопът над координатната точка и така да прави точни измервания на височина, докато работите.

Винаги можете да се върнете по-късно и да редактирате височината на станцията, като отидете на началния екран. Другите опции за височина на референтни точки ще са достъпни тогава.

 

 

 

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.