Какво е полева калибрация за тотални станции?
Полевата калибрация е самопроверка, която помага на тоталната станция да поддържа надеждни и последователни измервания във времето.
По време на нормална употреба, тоталната станция може да претърпи малки вътрешни промени поради:
- Транспорт и боравене
- Вариации в температурата
- Механично натоварване
- Нормално износване
- Разлики в настройката на терен
Полевата калибрация проверява дали вътрешните измервателни компоненти остават правилно подравнени, за да продължи инструментът да измерва според предназначението си.
Защо полевата калибрация е важна
Тоталните станции измерват ъгли и разстояния, използвайки множество вътрешни сензори и референтни оси.
За да останат измерванията надеждни, тези компоненти трябва да останат подравнени един с друг.
Полевата калибрация:
- Проверява вътрешното подравняване
- Идентифицира малки отклонения
- Прилага вътрешна компенсация, ако е необходимо
Без калибрация тези малки отклонения могат да доведат до леки, но постоянни отклонения в измерванията с течение на времето.
Ръчна срещу автоматизирана калибрация
По-старите тотални станции, като POS 150/180, изискват от потребителите ръчно да извършват полеви калибрации. Това правеше точността на калибрацията по-зависима от изпълнението и опита на потребителя.
PLT 300 и още повече PLT 400 автоматизират този процес, намалявайки риска от грешки, въведени от потребителя, и помагайки да се гарантират повтарящи се, последователни резултати от калибрацията.
PLT 400 - Как работи полевата калибрация
По време на полева калибрация тоталната станция използва:
- Вътрешни референтни огледала
- Вградения колиматор в основата на инструмента.
- Колиматорът е вътрешна референтна мишена, която инструментът използва, за да провери собственото си подравняване
Инструментът се върти хоризонтално и вертикално, наблюдавайки себе си от множество ориентации. Това позволява на софтуера да провери, че пълните 360° въртения поддържат последователно подравняване между:
- Системата за измерване на ъгли
- Системата за измерване на разстояния (EDM)
- Системата за проследяване на призми
Кои части на PLT 400 се използват при калибрация?
Тоталната станция има четири ключови места на телескопа, които се използват за извършване на полева калибрация: лещата (1), колиматора (2) и двете калибрационни огледала (3). Тези места изпълняват вашите калибрации и измервания, докато инструментът се използва, и ако нещо (обикновено вода или прах) ги възпрепятства, това може да доведе до неуспехи при калибрацията и измерванията
Как да извърша полева калибрация на PLT 400?
За да извършите собствена полева калибрация по всяко време, просто отворете приложението за полева калибрация на таблета:
След като го отворите, имайте предвид, че процесът ще отнеме приблизително 3 минути след започване. Ще имате две възможности:
- Автоматична полева калибрация - Автоматично проверява подравняването на вътрешните измервателни системи на тоталната станция относно оптичния път. Това гарантира, че EDM (лазерът) и системата за проследяване на призми остават центрирани и последователни, докато инструментът се върти през всички хоризонтални и вертикални ъгли.
- Калибрация на компенсатора - Проверява точността на двуосовия сензор за наклон (компенсатор), осигурявайки инструментът правилно да определя вертикалното подравняване и да остане изправен по време на измерванията.
Просто натиснете зеления отметка и инструментът ще извърши процеса на калибрация. Препоръчително е да го правите ръчно винаги, когато се появят съмнения за точността, като например лоши проверки на обратна визия след поставяне на станция, внезапна промяна в температурата или притеснение, че инструментът може да е изместен поради вибрации на работното място.
Какво да направя, ако калибрацията на PLT 400 не успее?
Ако калибрациите не успеят, често причината е, че огледалата или лещите, показани по-горе, не могат да бъдат прочетени правилно. Вижте този набор от статии за различни грешки при калибрация. Първата стъпка е да почистите тези лещи, както е описано в тази статия. Друга причина за неуспех може да е, че инструментът е над 5° извън ниво и трябва да бъде регулиран.
На снимките по-долу можете да видите как водата може да повлияе на колиматора, особено като го блокира, което води до грешки при калибрацията. Изчистването му с суха кърпа би трябвало да помогне.
Разстоянието между долната част на телескопа и колиматора е много малко (по-малко от 3 мм). Ако части от телескопа са влажни, водата лесно може да капе в долната част на инструмента и да се събира около колиматора. Затова преди калибрация, дори и колиматорът да е сух, уверете се, че самият телескоп е сух.
Ако калибрацията продължава да не успява след почистване на огледалата, уверете се, че инструментът е нивелиран и опитайте отново. Ако проблемът продължава, свържете се с местните представители на Hilti за помощ относно следващите стъпки.
Кога PLT 400 автоматично задейства полева калибрация?
Полевата калибрация се задейства както при вътрешни температурни промени, така и когато сензорът за наклон установи, че инструментът е 5° извън ниво.
Относно вътрешните температурни промени, които задействат калибрация, инструментът чете както температурата на телескопа, така и температурата на алидада. Областта на телескопа е мястото, където са разположени механиките, управляващи EDM, проследяването на призми и други елементи за изчисляване на измерванията. Областта на алидада е мястото, където са разположени сензорите за наклон в долната част на главата на устройството. Промени във вътрешната температура на тези две места могат да причинят разширение или свиване на компонентите, което води до грешки в измерванията на разстояния или ъгли, освен ако не се извърши калибрация.
Затова при стартиране на инструмента PLT 400 ще калибрира за всяка промяна от 10° C във вътрешната температура, докато се адаптира към работната среда. След това на всеки 60 минути употреба ще се извършва автоматична калибрация, за да се направят допълнителни корекции поради температурата.
Мога ли да увелича или намаля колко често се извършват автоматични полеви калибрации с PLT 400?
Да - това се управлява в екрана с настройки:
Можете да регулирате честотата на „ниска“ (режим с ниска честота) или да я оставите на „нормална“. Ако честотата е променена на „ниска“, автоматичните калибрации ще се намалят при стартиране, което означава, че полева калибрация не трябва да се извършва до 60 минути след първоначалната калибрация, когато инструментът се свърже с таблета за първи път.
В „нормален“ режим обаче инструментът автоматично ще задейства калибрация веднага щом вътрешната температура се повиши с 10° след стартиране, независимо колко време е минало. След тази първа „температурна“ калибрация през първия час работа, следващите калибрации ще се извършват на интервали от 60 минути.
Обърнете внимание, че това не отчита регулирането на сензора за наклон, за да поддържа нивото. Ако инструментът премине 5° извън ниво, той трябва да се регулира, за да поддържа точността, независимо от вътрешната температура.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.