Цел на "Повторно измерване на настройката на станцията"
Повторното измерване на настройката на станцията е разширение на приложението за проверка на обратния изглед. Просто казано, това приложение ви позволява бързо да повторно измерите настройката на вашата станция по всяко време, особено ако има притеснения относно точността на първоначалната настройка (като постоянно лоши проверки на обратния изглед). Вижте тази статия за общи предложения как да поддържате точността с тотална станция.
Ако смятате, че процесът на повторно настройване не е толкова точен, колкото първоначалното настройване, винаги можете да отмените и да запазите оригиналната настройка.
Демонстрация на повторно измерване на настройката на станцията
Стъпка 1: Отворете приложението
Отворете приложението "Повторно измерване на настройката на станцията":
Стъпка 2: Автоматични измервания
Тоталната станция ще се опита автоматично да повторно измери всяка контролна точка, използвана в първоначалния процес на настройване. Оставете инструмента да завърши този процес и след това ще можете да извършите свои ръчни измервания, ако е необходимо.
Тоталната станция, базирана на първоначалната настройка, ще запомни местоположението на контролните точки, които са били използвани за определяне на текущата ѝ позиция. Ако са използвани височини, ще бъде запомнено и височинното местоположение на точката. Ако по някаква причина тоталната станция не може автоматично да открие оригиналните контролни точки (например когато височините са изключени), запомнете, че все още можете да ги измерите ръчно, както бихте направили при всяко нормално настройване на контролна точка.
Стъпка 3: Ръчни измервания (ако е необходимо)
Проверете настройката на станцията, като прегледате контролните точки, които инструментът е измерил, и ръчно повторно измерете всяка контролна точка по ваш избор от списъка с контролни точки, както бихте направили при нормално настройване на контролна точка:
Изглед след повторно измерване на контролни точки, които са били пропуснати или не са измерени от автоматичния процес на измерване:
Стъпка 4: Приемане или отхвърляне на новата настройка
Натиснете зелената отметка, за да приемете настройката, или натиснете бутона за връщане, за да отмените. Ако отмените, софтуерът ще потвърди, че първоначалната настройка все още ще се използва по време на вашата работа:
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.