Как да редактирам списъка с точки на таблета?

  • Обновено

Тази статия е посветена на управлението на информацията за точките, която се намира на таблета. Други статии ще разглеждат конкретно създаването на точки. Информацията в долната статия ще ви помогне да работите в менюто за редактиране на точки на таблета.

Демонстрация на списък с точки

Как да намеря менюто за редактиране на точки?

Менюто за редактиране на точки се намира от лявата страна на екрана, когато работите във вашия CAD файл:

Просто натиснете иконата с молив за редактиране, за да редактирате списъка си с точки:

 

Ако искате само да прегледате или редактирате конкретни точки, можете да използвате опцията за филтър:

Обърнете внимание, че може да се приложат повече от един филтър, а софтуерът удобно показва подробности къде се прилагат филтрите:

Филтриране по тип точка, име на точка, време на създаване, по координата, по атрибут. Важно е да се отбележи, че въпреки че е възможно да се редактира всеки тип точка, при редактиране на няколко точки едновременно, е необходимо те да са от един и същи тип точка.

Просто използвайте бутона "Избери всички" вдясно, за да отмените филтъра, или просто натиснете бутона "покажи всички" в долната част на екрана:

Понякога има и бутон "отмени избора на всички", който може да се използва, когато все още нищо не е филтрирано:

Ако имате съмнения, иконата за филтър винаги ще бъде жълта, когато е приложен филтър:

Друг полезен съвет за преглед:

Когато натиснете бутона "разгъни всички", ще можете да видите повече подробности за вашите точки на екрана, без да влизате в менюто за редактиране на точки:

Използвайте иконата на зъбно колело за настройки, за да редактирате видимостта на колоните с точки и реда на колоните:

Използвайте опциите за сортиране на колони, за да сортирате съответните колони във възходящ или низходящ ред (конфигуриране на колони в списъка с точки):

Какво можете да правите, когато сте в екрана за редактиране на точки?

Когато се отвори екранът за редактиране на точки, ще видите екран, който изглежда като снимката по-долу – с опции за избор и редактиране на точки:

Изберете всички точки:

Редактирайте избраните точки или добавете нови:

Повече за тези опции по-долу.

Изтрийте избраните точки:

Обърнете внимание, че определени контролни точки няма да могат да бъдат изтрити, ако се използват в текущото станциониране:

Обърнете внимание, че ако изтриете станционна точка, свързаните данни с тази станционна точка също ще бъдат изтрити, като например отбелязани точки, данни от станционен отчет и точки, измерени чрез "измерване и запис". Препоръчва се да експортирате съответните данни за точки преди изтриване на станционни точки, в случай че по-късно ви потрябват информация.

Преобразувайте избраните точки в контролна или разположителна точка:

Обърнете внимание, че въпреки че точката е преобразувана, старата точка ще остане в списъка с точки, освен ако не бъде изтрита ръчно.

Как да използвате иконите "Плюс" и "Редактиране" в екрана за редактиране на точки:

Натискането на иконите плюс и молив за редактиране ви кани да добавите или редактирате точка ръчно:

Дайте име на точката, която създавате/редактирате, координати, информация за височината на тръбата (ако е необходимо), атрибути (ако е необходимо) и уточнете слоя, на който искате да бъде поставена. Атрибутите са основни бележки, предоставени от крайния потребител, които са специфична за точката информация и могат да се показват или в менюто на точките, или по време на разполагането. Забележка: Височината на тръбата е опция, налична само при редактиране на контролна точка, която има тип призма, която може да бъде поставена на призмен прът (като POA 25).

При редактиране на контролни точки, ще имате опция да редактирате типа призма, свързан с нея:

 

 

 

 

 

 

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.