Защо не мога да променя определени настройки в Управление на захранването или Актуализация на Windows на таблета PLC?

  • Обновено

Някои настройки в Управление на захранването и Актуализация на Windows са умишлено заключени, за да се осигури оптимална производителност и стабилна свързаност на инструментите.

Hilti е специално оптимизирала конфигурацията на управлението на захранването на таблета, за да осигури най-стабилна и надеждна безжична връзка с устройствата на Hilti — като инструменти за оформление — чрез Wi-Fi и Bluetooth. Тези настройки са внимателно настроени, за да поддържат стабилност на комуникацията дори в предизвикателни среди.

Позволяването на потребителите свободно да променят тези настройки (например за удължаване на живота на батерията) може неволно да:

  • Намали радиопредавателната мощност или обхвата

  • Въведе нестабилност в свързаността на инструментите

  • Причини случаи за поддръжка, които са трудни за проследяване обратно до промени, свързани със захранването

За да се избегне това и да се гарантира последователна производителност, ние ограничаваме достъпа до определени опции, свързани със захранването.

Как тези настройки влияят на актуализациите на драйверите?

По същия начин са блокирани автоматичните актуализации на драйверите, както и някои функции на Актуализация на Windows. Това е така, защото:

  • Новите версии на драйверите могат да въведат неочаквано поведение или проблеми със съвместимостта

  • Всяко ново издание на драйвер от хардуерните доставчици не може да бъде тествано незабавно за стабилност

  • Стабилността и качеството на комуникацията могат да бъдат негативно засегнати без предупреждение

Ограничаването на тези актуализации помага да се поддържа валидирана и надеждна системна среда за инструментите за оформление.

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.