Какви са техническите данни на PLT 400, които трябва да знам?

  • Обновено

Тази статия разглежда ръководството за експлоатация на PLT 400, за да се уверите, че разбирате основните технически данни за PLT 400. Ако имате нужда от техническа информация за точността на PLT 400, моля, вижте тази статия.

Технически данни на PLT 400

  • Тегло без батерия: 6.2 кг / 13.7 паунда
  • Номинално напрежение: 21.6 V
    • Използвайте само батерии B22/4.0 с тоталните станции PLT 400
  • Максимална надморска височина над нивото на морето: 2,000 м (6,561 фута 8 инча)
    • Това означава, че не трябва да използвате уреда на височина над 2,000 м над морското равнище (над нивото на морето). Причината е, че по-високите височини имат промени в атмосферното налягане и температурата, които PLT 400 няма да може да компенсира. Спазването на този диапазон поддържа лазера, калибрационните сензори и дори батерията в работно състояние.
  • Работна температура: -20°C до 50°C (-4°F до 122°F)
    • Това се отнася до вътрешния температурен диапазон на компонентите на устройството (електроника, оптика и др.). Уредът няма да прегрее или замръзне вътрешно в този диапазон.
  • Температура на съхранение: -20°C до 70°C (-4°F до 158°F)
  • Околна температура за работа: -17°C до 50°C (1°F до 122°F)
    • Това се отнася до външния температурен диапазон, в който се използва PLT 400.
  • Степен на защита: IP55
    • IP означава "Ingress Protection" или защита срещу проникване на нежелани материали в уреда. Оценката IP55 се определя от първата цифра (5), която означава защита срещу прах. Уредът не е напълно прахоустойчив, но проникването на прах няма да пречи на нормалната работа. Втората цифра (5) означава защита срещу водни струи, като дъжд, пръски от маркуч и др.
    • PLT 400 трябва да работи нормално на строителни обекти, на открито и в прашни среди. Имайте предвид, че уредът не е водоустойчив (не е проектиран да бъде потапян или изложен на силен дъжд, непрекъснат сняг или почистване с високо налягане). Въпреки това е достатъчно здрав за типични условия на работното място. Винаги е добра практика да го предпазвате от атмосферните условия, като покриване при дъжд, спиране на работа при силен вятър с прах и редовно подсушаване при намокряне.
  • Максимална относителна влажност: 90%
    • Обърнете внимание, че 90% влажност е изключително висока. Следете прогнозите за времето, но освен ако условията не са много тропически, е малко вероятно често да достигате това ниво на влажност. Внимавайте, защото с влажността идва кондензация, а с кондензацията - потенциални къси съединения или корозия на електрониката.
  • Скорост на въртене: 135° /с
  • Време за пренастройка на телескопа: 3.2 с
  • Резба: 5/8 инча
    • Това е резбата в долната част на уреда за монтаж на триножник или други устройства.
  • Стандарт за комуникация: WiFi, двойна лента 2.4 GHz и 5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac, Enhanced Data Rate (дългобежов Bluetooth)
    • За подробна помощ с WiFi или други връзки, моля, вижте тази статия. PLT 400 може да се свързва почти с всяка WiFi мрежа, включително високоскоростни.
  • Максимална излъчвана мощност, WiFi за FCC/ETSI: 24.5 dBm/18.4 dBm
    • FCC: Федерална комисия по комуникациите (САЩ), ETSI: Европейски институт за телекомуникационни стандарти (ЕС), dBm: децибели спрямо 1 миливат.
    • PLT 400 отговаря на законовите изисквания за безжични излъчвания в съответните страни, което помага да се предотврати смущение с друго оборудване на обекта, особено в гъсти среди.
  • Честотен диапазон на WiFi:
    • 2.4 GHz лента: 2,400 MHz до 2,483.5 MHz - по-стара и по-широко използвана с по-голям обхват, но по-натоварена (използвана от много устройства, може да е трудно да се използва в среда с много трафик).
    • 5 GHz лента: 5,150 MHz до 5,350 MHz или 5,470 MHz до 5,835 MHz - по-нова и по-бърза честота с по-къс обхват и по-малко смущения. Това е добра лента за използване в натоварени среди, но обхватът може да е ограничен.
      • различните MHz диапазони се отнасят за долната и горната лента, които PLT 400 поддържа.
  • Максимална излъчвана мощност, Bluetooth: 9.5 dBm
  • Честотен диапазон на Bluetooth: 2,400 MHz до 2,483.5 MHz

Данни за лазерното измерване на разстояние

  • Дължина на вълната/Цвят: 646 nm до 674 nm / Червен
    • Червените лазери се считат за най-видими за човешкото око. Те също така се отразяват добре от повечето повърхности, което помага за точни измервания на разстояние и ъгли. Имайте предвид, че при много тъмни, лъскави или прозрачни повърхности (като стъкло или черна пяна) този лазер може да има затруднения. Вижте тази статия за повече помощ при грешки в измерванията.
  • Лазерен клас според IEC 60825-1: 2
    • Потребителите трябва да избягват директно гледане в лазерния лъч. Вижте документите на IEC за информация за лазерната безопасност при нужда.
  • Максимална средна изходна мощност: < 1 mW
    • Това е част от изискванията за "лазерен клас 2", при който случайното излагане на окото не трябва да причинява вреда (вижте документите на IEC за повече информация). Този лазерен клас не изисква голяма енергия, което спомага за ефективността на батерията на PLT 400.
  • Продължителност/честота на импулса: 0.06 ns до 2.5 ns / 3 MHz до 102 MHz
    • Наносекундите са милиардни части от секундата. По-късата продължителност на импулса означава по-прецизно време и по-точни измервания. MHz означава 1 милион цикъла в секунда. Честотата се настройва според условията по време на измерването (например ниска честота за дълги разстояния или матови повърхности и висока честота за къси разстояния или отражателни цели).
  • Разсейване на лъча: 0.1 mrad до 5.5 mrad
    • Милирадиан (mrad) е единица за ъглово измерване. 0.1 mrad = 1 мм на 10 метра, 5.5 mrad = 55 мм на 10 метра.
    • По-тясното или по-широкото разсейване е важно в зависимост от условията на измерване - като малки/отражателни цели срещу неравни/грапави повърхности.

Данни за проследяване (LED тракер)

  • Пиковa дължина на вълната: ≤ 810 nm
  • Интензитет на излъчване на разстояние 20 см (108 μs/109 Hz):
    • Типичен среден: 3 mW/cm²
    • Максимум: 0.24 mW/cm²
  • Максимална продължителност/честота на импулса: 108 μs / 330 Hz
  • Разсейване на лъча (2θ₁/₂): 20°
  • Обхват на проследяване POA 25: 1.5 м до 100 м (4 фута 11.1 инча до 328 фута 1 инч)
  • Обхват на проследяване POA 20: 1.5 м до 400 м (4 фута 11.1 инча до 1,312 фута 4 инча)

Данни за камерата

  • Ъгъл на апертура (непрекъснат фокус): 2° до 30° (0.03 рад до 0.5 рад)
    • Камерата може да се настройва към тези ъгли в зависимост от задачата
  • Обхват на фокус: ≥ 5 м (16 фута 5 инча)
    • Камерата може да фокусира ясно обекти, които са поне на 5 м разстояние. Всичко по-близо може да изглежда размазано.
  • Резолюция: 1-7 м: 1920x1080 (2.1 MPx), над 7 м: 960 x 540

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.