"Sketch" приложение - Как да

  • Обновено

Приложението "Sketch" е предназначено да ви позволи да рисувате върху вашия CAD чертеж, за да актуализирате или създадете всякакви линии, от които може да имате нужда за справка.

Стъпка 1: Изберете начален пункт

При отваряне на "Sketch" ще бъдете помолени да изберете "началната точка", от която искате да започнете работа. Обърнете внимание, че винаги трябва да имате някаква точка (дали разположителна точка, измерена точка или контролна точка), от която започвате своята скица.

Не е задължително да имате CAD файл, за да започнете скициране, но имате нужда от точка във вашата задача, за да започнете.

След като изберете точка, проверете дали името и координатите на началната точка са правилни и дали "точките на линията", които възнамерявате да създадете, са означени по начина, по който искате, докато скицирате. В примера по-долу, името на точката на линията ми е "LP5", и докато чертая още линии последователно, номерът на точката също ще се увеличава, докато префиксът остава същият.

Стъпка 2: Започнете скицирането

Навигирайте до раздела "Sketch" и започнете скициране.

"Разстояние" е разстоянието, което искате следващата линия да измине от точката, от която сте започнали, а "ъгъл" е ъгълът, под който искате тя да се завърти от тази точка. Обърнете внимание, че 0° е насочено директно нагоре (план север).

Можете също така да използвате стрелките наляво и надясно, за да завъртите ъгъла удобно точно с 45° спрямо ориентацията, към която е насочена линията.

"Задаване на ориентация" може да се използва, ако искате да ориентирате линията към точния ъгъл на съществуваща линия във вашия CAD файл или към ориентацията на 2 точки във вашата задача.

Стъпка 3: Продължете скицата си

Натиснете зелената отметка, когато знаете, че скицираният отрязък е правилен. След като завършите, автоматично ще бъдете подканени да скицирате друга линия от края на тази, която току-що създадохте.

Ако искате да скицирате линия от друга начална точка, просто се върнете назад и изберете нова начална точка.

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.