Приложение за създаване на офсет обекти - Как да

  • Обновено

Приложението за създаване на офсет обекти ви позволява бързо да създавате офсети на линии, кръгове и дъги. Това е полезно например за създаване на вътрешни граници на стени от външната стена или за обозначаване на линии за гипсокартонни профили. Това помага да се поддържа размерна последователност при работа с линии.

Как да използвате офсет обекта

  1. Отворете своя проект: Започнете като отворите който и да е проект на таблета си.
  2. Отворете приложението: От началния екран или от страничното меню в CAD изглед.
    • Ако нямате 'Create Offset Entity' на началния екран, можете да изберете добавяне на пряк път и да добавите показаното по-долу приложение, или да го намерите през навигационното меню.
  3. Изберете обект: Изберете линиите, дъгите или кръговете, с които искате да работите, и менюто за работа трябва да се появи, за да дефинирате своя офсет.

 

Създаване на обект

Изберете обекта, от който искате да създадете офсет дубликат. Червен дубликат трябва да се появи някъде вдясно от него. В горния десен ъгъл можете да намерите и промените разстоянието на офсета. В примера по-долу това е 0.3 м. Това означава, че новосъздадената линия ще бъде на 0.3 метра вдясно от оригиналната линия. За да създадете офсет линия вляво, просто кликнете върху оригиналната линия за втори път и червената линия ще се премести на избраното от вас разстояние вляво от оригинала. Ако кликнете върху линията за трети път, офсет линията ще изчезне.

Забележка - ако е полезно, можете да добавите отрицателна стойност към офсета, за да започне офсетът веднага отляво на вашия обект, ако е необходимо.

Ако искате да създадете повече офсет обекти със същия параметър на офсета, просто кликнете върху тях и новите обекти трябва да се появят в червено. След като създадете всички необходими обекти, кликнете върху зеления отметка вдясно. Тези обекти ще станат сиви и ще бъдат добавени към вашия файл.

Създаване на обект между две линии

Има и функция, с която можете да създадете линия в центъра между две паралелни линии. Първо изберете опцията за паралелна линия вдясно от разстоянието на офсета. Полето "Offset" трябва да бъде деактивирано, когато го направите. След това изберете първата линия, която трябва да стане червена при избора. След това изберете втората линия. Между двете трябва да се появи пунктирна червена линия. Кликнете върху зеления отметка вдясно и тази нова линия ще бъде добавена към чертежа ви.

Забележка: тези линии трябва да са паралелни в CAD файла, за да може да се използва тази опция.

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.