Това приложение е полезно, ако искате да добавите точки към линия във вашия файл, където точките са директно на линия (перпендикулярно/право нагоре) спрямо друга референтна точка.
Демонстрация на създаване на перпендикулярна точка
Как да създадете или добавите точки във вашия файл?
- Отворете своя проект: Започнете като отворите всеки проект на вашия таблет.
-
Отворете приложението: От началния екран или от страничното меню в CAD изглед.
- Ако нямате приложението 'Create Perpendicular Point Application' на началния екран, изберете добавяне на преки пътища и добавете приложението, показано по-долу.
- Изберете тип точка и обект & създайте точка: изберете къде искате да бъде вашата точка, спрямо какво и какъв тип точка е тя.
След като отворите приложението, изберете точката на вашия чертеж, която искате да използвате като референтна (точката, която ще бъде проектирана). След избора тази точка трябва да стане червена.
Сега изберете всички линии, към които искате да добавите точка, която е перпендикулярна на референтната точка. Те трябва да станат червени и по всички избрани линии трябва да се появи перпендикулярна точка. Имената на точките могат да бъдат въведени и в менюто от дясната страна.
Забележка: избраните линии трябва да са директно на линия с точката – софтуерът няма да създаде точка на „въображаема“ продължена линия – вижте пример по-долу:
След като изберете всички необходими линии и създадете нужните точки, кликнете върху зеления отметка от дясната страна. Вашите точки вече ще бъдат добавени към чертежа ви.
Ако искате да премахнете избора на точка или линия, просто кликнете върху нея отново и тя трябва да се върне към първоначалния си цвят. Ако искате да нулирате всички ваши селекции, кликнете върху сивата кръгла стрелка от дясната страна на екрана.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.