Таблетите PLC 400 и PLC 600 са оптимално проектирани да работят с HCL софтуера за вашите тотални станции. По-долу са посочени спецификациите на таблетите.
Ако се чудите дали вашият таблет PLC 600 е от първо или второ поколение, просто погледнете зад отделението за батерията и проверете стикера. Таблетите от второ поколение ще бъдат обозначени подобно на "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU |
Intel i5-10310U (10-то поколение) 4 ядра (8 нишки) |
14-то поколение Intel® Core Ultra5 135U 12 ядра (14 нишки) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| Термична мощност (Thermal Design Power) | 15 W | 28 W | 4.5 W |
| CPU Mark (Оценка на производителността на процесора) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB за Северна Америка) | 16 GB | 4 GB |
| Размер на HDD | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Операционна система | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Капацитет на батерията | 68 Wh | 68 Wh = Възможност за "Hot-Swap" на батерията | 23 Wh |
| Тегло | 1.3 кг | 1.3 кг | 0.5 кг |
| Устойчивост при падане | 1.8 м | 1.8 м | 1.8 м |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Клас 1 |
| SIM | 4G/5G с SIM и E-SIM | 4G/5G с SIM и E-SIM | 4G LTE с Micro SIM |
| Работна температура | -29°C до 60°C | -29°C до 60°C | -29°C до 60°C |
Какво означава технологията за "Hot Swap" на батерията за PLC 600 (2)?
При смяна на батерията на PLC 600 (2), можете да замените батерията без да изключвате устройството или да го поставяте в режим на заспиване, просто се уверете, че имате друга батерия, която е заредена. Този вграден мост за батерията осигурява до една минута захранване по време на смяната, позволявайки непрекъснат работен процес.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.