Каква е точността на PLT 300 и как мога да гарантирам, че тя се запазва?

  • Обновено

Отказ от отговорност: за официална информация относно точността вижте ръководството за експлоатация. Точността на трасирането и измерванията до голяма степен зависи от компетентността и разбирането на крайния потребител относно инструмента.

Разбиране на точността при строително трасиране

За разлика от лабораторните инструменти, инструментите за строително трасиране са проектирани за повторяема и надеждна работа на обекта, при която атмосферните условия, качеството на настройката, дисциплината при работния процес и практиките на оператора влияят върху крайния резултат. Поради тази причина Hilti характеризира PLT 300 чрез спецификации за работа на обекта, а не чрез абстрактни теоретични граници.

PLT 300 се състои от:

  • Инструмент за трасиране (моторизирана измервателна глава)
  • Контролер, работещ с Hilti Construction Layout
  • Определен работен процес, свързващ цифровите проектни данни с физическите точки

Следователно точността трябва да се разбира на няколко нива.

Обяснение на спецификациите за точност на PLT 300

PLT 300 осигурява точност на милиметрово ниво на разстояние 50 m. При отговор на въпроси относно точността трябва да се вземат предвид няколко фактора, които ще бъдат разгледани в тази статия. За кратък отговор относно точността имайте предвид следното:

  • На разстояние 50 m (164 ft.) PLT 300 има грешка на точността на разстоянието от +/-3 mm (1/8 in.)

  • Грешките се изпитват съгласно ISO 17123-5, което означава, че са последователни и проследими.

  • PLT 300 използва автоматичен метод за компенсиране на наклона, за да гарантира, че инструментът е постоянно нивелиран по време на трасирането.

    • Инструментът математически компенсира малък остатъчен наклон, но ако инструментът е значително ненивелиран, крайният потребител трябва ръчно да нивелира повторно триножника или повърхността, върху която е поставен PLT.

  • Софтуерът Hilti Construction Layout е интуитивен, сигнализира на крайния потребител за несъответствия в измерванията и предоставя визуални указания за извършване на корекции.

Разчитането само на спецификациите за точност на инструмента обаче не е достатъчно за поддържане на точността при приложения за трасиране, тъй като условията на обекта и компетентността на крайния потребител също могат да повлияят на работата на инструмента. Затова в тази статия ще бъдат разгледани стратегии за крайния потребител, които помагат за поддържане на точността на инструмента и ограничаване на потенциалните грешки. 

Кога трябва да обмисля използването на инструменти за по-голям обхват?

За проекти с по-голям обхват и по-големи строителни площадки PLT 400 вероятно е предпочитаният инструмент. Документацията за точността можете да видите тук. PLT 300 е идеален за проекти в радиус на работа до 50 m.

Как PLT 300 може да бъде точно решение дори при наличие на вътрешни постоянни грешки?

Грешките почти винаги са налице, независимо от вида на извършваната работа по трасиране. Нищо не е идеално. Предимството на тоталната станция е, че грешките са известни, последователни и управляеми.

Това означава, че крайните потребители могат напълно да се подготвят за тях и да разберат последствията им за собствената си работа. Грешките на тоталната станция могат да бъдат отчетени, докато при традиционните методи за трасиране или измерване има много повече възможности за грешки и несъответствия.

При PLT 300 и други инструменти за трасиране на Hilti софтуерът Hilti Construction Layout е интуитивен, което прави работата с тоталните станции по-малко плашеща и по-лесна за разбиране.

Кои фактори могат да повлияят на точността на тоталната станция?

Въпреки че самият инструмент е много точен за общо трасиране на строителния обект, крайният потребител трябва да полага необходимите грижи, за да запази точността му. По-долу са посочени важни действия за поддържане на точността:

Преди започване на работа

  1. Оставете инструмента да се адаптира към околната температура (особено след транспортиране/съхранение) – преди употреба го оставете за известно време в средата, в която възнамерявате да работите, за да се адаптира вътрешната му температура към температурата на околната среда. За повече информация относно влиянието на времето върху тоталните станции вижте следните връзки: адаптиране към атмосферните условия и работа при мокри или прашни условия.

  2. Извършете полева калибрация преди работа – Полевите калибрации са от решаващо значение за поддържане на точността. Осигурете лесна настройка на обекта, за да ги извършвате бързо и ефективно с PLT 300.

  3. Проверете оптиката/лещите – уверете се, че лещата на основния телескоп е почистена от вода и замърсявания. Ако видите замъгляване вътре в лещата, оставянето на инструмента да се адаптира към външната температура постепенно би трябвало да премахне замъгляването.

  4. Закрепете тоталната станция така, че да не бъде повлияна от вибрации и движения на обекта – строителните обекти обикновено са много активни и трябва да се полагат грижи тоталната станция да бъде защитена от въздействието на движението или вибрациите, причинени от дейностите на обекта. Вижте тази статия за помощ относно правилното закрепване на тотална станция на строителния обект.

  5. Осигурете универсално разпределение на контролните точки за станциониране – станционирането е от решаващо значение за точното извършване на приложения за трасиране и измерване с тотална станция. Вижте тази уводна статия по темите за станционирането и тази статия относно най-добрите практики за контролните точки за повече информация.

  6. Калибрирайте или проверете призмовия стълб – призмовият стълб трябва да бъде нивелиран по време на използване за трасиране, за да се запази точността. Проверете дали кръглата либела на стълба отчита точно и при необходимост регулирайте винтовете за нивелиране на либелата.

По време на употреба

  1. Извършвайте редовни проверки по задната визура – редовната проверка на установените контролни точки, дори след като сте настроили инструмента, ще ви помогне да потвърдите дали точността ви е постоянна. Вижте тази статия, по-специално относно приложението за проверки по задната визура. Това е особено важно, ако току-що сте преместили инструмента на ново място.

  2. Редовно позволявайте на инструмента да извършва полеви калибрации – както е посочено по-горе.

  3. Следете атмосферните условия – бъдете готови да прекъснете трасирането, ако атмосферните условия не са подходящи за изискванията за точност (вятър, вибрации, дъжд, сняг, прах и др.).

  4. Поддържайте призмите чисти и без драскотини, за да гарантирате правилното им насочване – обикновеното почистване на замърсени призми с кърпа може да помогне да се гарантира, че тоталната станция намира центъра точно и извършва точни измервания.

  5. Изберете правилния тип призма за извършваното трасиране или станциониране – понякога най-простите грешки могат да причинят грешки при измерването. Когато използвате HCL, уверете се, че целите, към които измервате, също са правилно обозначени в софтуера.

  6. Маркирайте точките прецизно – тоталната станция може да измерва и насочва точно към дадена точка, но ако процесът на маркиране е непохватен или непоследователен, точността ще намалее просто поради начина, по който точките в крайна сметка се маркират от крайния потребител.

След употреба

  1. Почистете и проверете инструмента – Избършете инструмента, особено от прах и вода. Съхраняването на инструмента в сух куфар е важно, за да се предотврати натрупването на влага във вътрешността на телескопа поради влажността в средата на куфара. Освен това натрупаният прах от външната страна на телескопа може да доведе до драскотини. Всичко, което възпрепятства телескопа, може да доведе до неточности.

  2. Съхранявайте инструмента при стайна температура и на сухи места – Избягвайте да съхранявате инструмента, особено за дълъг период, при екстремни температурни условия. Това предпазва вътрешните компоненти, като сензорите и оптиката, от разширяване или свиване. Също така помага за предотвратяване на кондензацията в лещата, тъй като преместването на инструмента например от замръзваща (или близка до замръзване) среда в много топла среда може да причини вътрешна кондензация.

  3. Изпращайте инструмента за калибриране в сервизен център веднъж годишно – Калибриранията в сервизен център поддържат цялостното състояние на инструмента и гарантират, че той работи съгласно зададените стандарти.

Не забравяйте, че за поддържане на оптимална работна среда за цифрово трасиране е необходимо редовно да проверявате работната зона. Контролните точки могат да бъдат разместени, скрити или съборени, прахът или замъгляването могат да са силни и да влияят върху показанията на измерванията, метеорологичните данни за температурата и барометъра могат да бъдат въведени неправилно в таблета, крайният потребител може да забрави редовно да извършва проверки по задната визура, за да гарантира последователност при трасирането, и т.н.

Въпреки че инструментът е много точен, от крайните потребители се изисква съвестно отношение.

Свързани с(ъс)

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.