Какви са техническите данни на PLT 300, които трябва да знам?

  • Обновено

Тази статия разглежда ръководството за експлоатация на PLT 300, за да сте сигурни, че разбирате основните технически данни за PLT 300. Ако имате нужда от техническа информация относно точността на PLT 300, моля, вижте тази статия.

Технически данни на PLT 300

  • Тегло с батерия: 5.3 кг (11.7 lb)
  • Изисквана батерия:
    • САЩ/Канада: B 18/1.6 или B 18/2.6
    • Всички други държави: B 22/1.6 или B22/2.6
  • Живот на батерията:
    • 1.6 ~ 3 часа
    • 2.6 ~ 5 часа
  • Работна температура: -20°C - 50°C (-4°F - 122°F)
    • Това се отнася за вътрешния температурен диапазон на компонентите на устройството (електроника, оптика и др.). Инструментът няма да прегрее или замръзне вътрешно в този диапазон.
  • Температура за съхранение: -40°C - 63°C (-40°F - 145°F)
  • Клас на защита: IP55
    • IP означава "Ingress Protection" или защита срещу навлизане на нежелани материали в инструмента. Оценката IP55 се определя от първата цифра (5), която означава защита срещу прах. Не е напълно прахоустойчив, но проникването на прах няма да попречи на нормалната работа. Втората цифра (5) означава, че е защитен срещу водни струи, като дъжд, пръскане с маркуч и др.
    • PLT 300 трябва да работи нормално на строителни обекти, на открито и в прашни среди. Имайте предвид, че инструментът не е водоустойчив (не е предназначен за потапяне или излагане на силен дъжд, непрекъснат сняг или почистване с високо налягане). Въпреки това, той е достатъчно здрав за типични условия на работното място. Винаги е добра практика да го предпазвате от атмосферни влияния, например чрез покриване при дъжд, прекъсване на работа при силен вятър с прах и редовно подсушаване при намокряне.
  • Скорост на въртене: 90°/сек
  • Препозициониране на телескопа: 2 сек
  • Резба: 5/8 инч
    • Това е резбата в долната част на инструмента за монтаж на триножник или други устройства.

Данни за лазерно измерване на разстояние

  • Дължина на вълната/Цвят: 500 nm до 540 nm / Зелен
    • Зелените лазери се считат за по-лесни за виждане от човешкото око на закрито или при много ярки условия. Те също така добре се отразяват от повечето повърхности, което помага за точни измервания на разстояние и ъгли. Имайте предвид, че при много тъмни, лъскави или прозрачни повърхности (като стъкло или черна пяна) този лазер може да има затруднения. Вижте тази статия за повече помощ при грешки в измерванията.
  • Лазерен клас съгласно IEC 60825-1: 2
    • Потребителите трябва да избягват да гледат директно в лазерния лъч. Вижте документите на IEC за информация относно безопасността при работа с лазери, ако е необходимо.
  • Максимална средна изходна мощност: < 1 mW
    • Това е част от изискванията за "лазерен клас 2", при който случайното излагане на окото не трябва да причинява вреда (вижте документите на IEC за повече информация). Този лазерен клас не изисква голяма енергия, което допринася за ефективността на батерията на PLT 300.
  • Продължителност/честота на импулсите: 0.2 ns до 10 ns / 5 MHz до 100 MHz
    • Наносекундите са милиардни части от секундата. По-кратката продължителност на импулса означава по-прецизно време и по-точни измервания. MHz означава 1 милион цикъла в секунда. Честотата се настройва според условията по време на измерването (например ниска честота за дълги разстояния или матови повърхности и висока честота за къси разстояния или отражателни цели).
  • Разсейване на лъча: 0.2 mrad до 20 mrad
    • Милирадиан (mrad) е единица за ъглово измерване. 0.1 mrad = 1 мм на 10 метра, 5.5 mrad = 55 мм на 10 метра.
    • По-тесният или по-широкият ъгъл на разсейване е важен в зависимост от условията, които измервате - например малки/отражателни цели срещу неравни/грапави повърхности.
  • Максимална височина на обекта над нулата: 2 000 м (6 561 фута 8 инча)
    • Това означава, че не трябва да използвате инструмента над 2 000 м над морското равнище (над нулата). Причината е, че по-големите височини имат промени в налягането и температурата на въздуха, които PLT 300 няма да може да компенсира. Останалото в този диапазон поддържа лазера, сензорите за калибрация и дори батерията в работно състояние.
  • Максимална относителна влажност: 90%
    • Обърнете внимание, че 90% влажност е изключително висока. Следете прогнозите за времето, но освен ако не са много тропически условия, е малко вероятно често да достигате това ниво на влажност. Имайте предвид, че с влажността идва кондензация, а с кондензацията - потенциални къси съединения или корозия на електрониката.

Данни за проследяване (LED тракер)

  • Дължина на вълната: 800 nm - 900 nm
  • Интензитет на излъчване на разстояние 20 см (108 μs/109 Hz):
    • Типичен среден: 0.5 mW/cm²
    • Максимум: 46 mW/cm²
  • Продължителност/честота на импулсите: 108 μs / 100 Hz - 165 Hz
  • Разсейване на лъча (2θ₁/₂): 30°
  • Обхват на проследяване: 1.5 м до 50 м (4 фута 11.1 инча до 164 фута 1 инч)

Данни за камерата

  • Ъгъл на апертура (непрекъснат фокус): 25°
  • Фокусно разстояние: 12 мм - 60 мм (0.5 инча - 2.4 инча)
  • Оптично увеличение: 5x
  • Обхват на фокусиране: ≥ 1 м (3 фута 3 инча)
    • Камерата може да фокусира ясно обекти, които са поне на 1 м разстояние. По-близките обекти могат да изглеждат размазани.
  • Резолюция при максимално увеличение на 10 метра (33 фута): +/- 1.0 мм (+/- 0.04 инча)
  • Хоризонтално/Вертикално зрително поле: 225°/360°
  • Съхранение на изображения: VGA

Беше ли полезна тази статия?

1 от 1 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.