Ръководство за съобщението за грешка „Инструментът не можа да се калибрира“

  • Обновено

Инструментът не можа да се калибрира

Тази статия обяснява причините за съобщението „Инструментът не можа да се калибрира“ и предоставя практически стъпки, които можете да предприемете, за да го разрешите, независимо дали е възникнало по време на наклонна калибрация или полеви калибрации.

Подкодове за грешки, свързани с тази грешка: „Наклон: Неизвестно“, „Наклон 5: Изтичане на време“, „Наклон 1: Общо изключение“, „Наклон 11: Неправилно състояние“, „Поле 11: Неправилно състояние“, „Поле 1: Общо изключение“, „Поле: Ново изместване на кръстовидната мишена над лимита“, „Поле: Нова грешка на оста на трупа над лимита“, „Поле: Нова колимационна грешка над лимита“, „Поле: Неизвестно“, „Поле 5: Изтичане на време“.

Какво означава съобщението „Инструментът не можа да се калибрира“

Съобщението „Инструментът не можа да се калибрира“ е крайно резервно съобщение, което се показва, когато инструментът не успее успешно да завърши цикъл на калибрация.

За разлика от по-конкретните съобщения (като Инструментът е нестабилен или Инструментът е твърде наклонен за нивелиране), това съобщение означава:

Процесът на калибрация не можа да достигне валиден или надежден резултат, независимо от конкретната причина.

В този момент инструментът умишлено спира калибрацията, за да предотврати неточна геометрия, и може да се наложи рестартиране преди повторен опит.

Защо множество проблеми могат да доведат до това съобщение

Това съобщение може да бъде достигнато по много различни вътрешни пътища, включително:

  • Изтичане на време при калибрация
  • Резултати от калибрация извън приемливите граници
  • Временни неправилни или неопределени вътрешни състояния
  • Неизвестни или неочаквани условия
  • Ескалации от наклонна или полева калибрация, които не могат да бъдат разрешени автоматично

Въпреки че вътрешната причина може да е различна, основното изискване винаги е едно и също:

Инструментът трябва да бъде физически стабилен, правилно нивелиран, без препятствия и в чиста оптична среда, за да може калибрацията да бъде успешна.

Когато този базов критерий не може да бъде установен навреме, калибрацията спира и се появява това съобщение.

Защо инструментът спира вместо да „продължи напред“

Калибрацията е процес, при който инструментът проверява и актуализира своята вътрешна геометрия:

  • Подравняване на осите (вертикалната ос, хоризонталната/трупна ос и оптичната ос трябва да са подравнени: въртене наляво/надясно, въртене нагоре/надолу и линията, по която телескопът всъщност гледа)
  • Оптично центриране (дали кръстовидната мишена, изображението от камерата, оптиката на проследяващия призма и лазерният лъч (EDM) са всички подравнени спрямо една и съща истинска оптична централна линия на телескопа)
  • Взаимоотношения на енкодерите (как хоризонталните и вертикалните ъглови енкодери се отнасят към телескопа и осите, за да се гарантират точни и повторяеми въртения)
  • Ограничения на компенсацията (лимитът, при който системата вече няма да се опитва да компенсира, тъй като това няма да е надеждно)

Когато осите са правилно подравнени, въртенето на телескопа е около истинския център на движение, хоризонталните показания са еднакви независимо от посоката на гледане, вертикалните показания съвпадат, когато телескопът е обърнат „с главата надолу“, а геометрията се държи симетрично.

Когато оптиката е центрирана, целевото ви място чрез телескопа и камерата ще съвпада с измереното място (където EDM лъчът удря). Освен това, оптиката на проследяващия призма, когато е центрирана върху призма, ще бъде също мястото, където EDM лъчът удря при измерване.

Взаимоотношенията на енкодерите определят базовата геометрия, компенсацията я фина настройва, за да остане точна с времето, а ограниченията на компенсацията предпазват системата от прекалено коригиране на лоша геометрия. Ако някое от тези не успее, калибрацията не може да даде надеждни резултати.

Ако калибрацията беше разрешена да завърши въпреки лошите условия:

  • Вертикалната геометрия може да бъде неправилна
  • Грешките във височината могат да нарастват с разстоянието
  • Измерванията могат да загубят повторяемост (една точка измерена два пъти да се появи на различни места)
  • Може да настъпи загуба на точност без предупреждение

Вместо да рискува тихи неточности, инструментът спира рано и ясно.

Най-добър метод за разрешаване: Рестартирайте и възстановете добри условия

Стъпка 1: Изключете и включете инструмента

Ако съобщението ви инструктира да рестартирате:

  • Изключете инструмента
  • Изчакайте няколко секунди
  • Включете го отново

Това изчиства временните състояния и подготвя системата за чист опит за калибрация.

Стъпка 2: Потвърдете, че инструментът е механично нивелиран

Преди да опитате отново калибрация:

  • Настройте краката на статива, така че главата да е близо до нивелирана позиция. Използвайте ръчно регулируем трибрах ако е необходимо, като POAW 71.
  • Използвайте нивелиращите винтове внимателно — целете удобно да сте в обхвата, а не само „едва центрирани“

Компенсацията на наклона не замества правилното механично нивелиране.

Стъпка 3: Осигурете стабилна постановка

Уверете се, че:

  • Инструментът е на твърда земя
  • Няма вибрации от стъпки, вятър, машини или гъвкави повърхности
  • Стоите настрана, докато калибрацията тече

Дори и леки движения могат да причинят забавяне или изтичане на време при калибрация.

Стъпка 4: Проверете дали нищо не е блокирано

Уверете се, че:

  • Няма обекти, които пречат на телескопа (като мъгла в лещата или замърсявания)
  • Огледалата и лещите са чисти
  • Няма капаци, аксесоари или отломки, които да пречат на движението или оптиката

Стъпка 5: Контролирайте светлинните условия (особено при полева калибрация)

Ако работите на закрито или на открито при ярки условия:

  • Избягвайте отражателни повърхности под инструмента
  • Блокирайте силната слънчева светлина или осветление отдолу нагоре
  • Изключете работните лампи, които светят нагоре
  • Ако е необходимо, засенчете или затъмнете зоната под инструмента

Оптиката за калибрация е по-чувствителна към странична светлина отколкото при нормални измервания.

Стъпка 6: Повторете калибрацията

След като условията са коригирани:

  • Повторете калибрацията
  • В повечето случаи калибрацията ще завърши нормално след възстановяване на базовите условия

Какво това съобщение не означава

Съобщението „Инструментът не можа да се калибрира“ не означава автоматично:

  • Хардуерен отказ
  • Постоянно повреждане
  • Че инструментът се нуждае от сервиз

В повечето случаи то отразява ситуационни условия, които пречат на безопасното завършване на калибрацията.

Кога да се ескалира

Ако това съобщение:

  • Се появява многократно при добре контролирани условия
  • Продължава след рестарт, внимателно нивелиране, стабилизация и чиста оптика
  • Възниква на равен, стабилен терен с добро осветление

Тогава е уместно да се свържете с поддръжка или сервиз.

Какво обикновено означава „по-дълбок ремонт“

Това не означава автоматично:

  • Инструментът е повреден
  • Инструментът е неизползваем
  • Нужда от подмяна

Обикновено означава едно от следните:

  • Подравняването на осите изисква механична настройка (експерт по ремонт)
  • Оптичните компоненти трябва да се центрират отново (експерт по ремонт)
  • Необходима е фабрична или сервизна калибрация за нулиране на базовата геометрия (експерт по ремонт)

Това е нормална поддръжка през жизнения цикъл на прецизни инструменти и затова се препоръчва сервизна калибрация приблизително веднъж годишно.

Последно напомняне

Това съобщение съществува, за да защити целостта на измерванията.

Като рестартирате инструмента и възстановите добри физически, геометрични и оптични условия, вие давате на инструмента необходимото, за да завърши калибрацията правилно и да поддържате вашите измервания надеждни.

Свързани с(ъс)

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.