Theodolite приложението се използва за създаване и измерване на прецизни хоризонтални и вертикални ъгли спрямо местоположението на вашето главно устройство. То позволява точни ъглови измервания и създаване на точки на базата на дефинирани референтни посоки, подпомагайки задачи като проверки на подравняване, удължаване на мрежи и разположение на базата на ъгли.
За разлика от други приложения, Theodolite приложението не изисква инструментът да бъде стациониран. Измерванията на ъгли и създаването на точки се извършват спрямо местоположението на вашето главно устройство и измерена референтна точка, а не спрямо абсолютни координати. Това прави приложението подходящо за бързи проверки на ъгли и относителни задачи по разположение без предварително стациониране.
Полезно видео за приложението можете да намерите по-долу:
Поддържани измервания
Theodolite приложението предлага както статични, така и живи измервания, включително:
- Хоризонтален ъгъл (HA);
- Вертикален ъгъл (VA);
- Хоризонтално разстояние от главното устройство до измерената точка (HD);
- Наклонено разстояние от главното устройство до измерената точка (SD);
Въпреки че PLT 300 и PLT 400 не включват отвесен лазер, приложението Theodolite все още може да се използва с тези инструменти. Приложението обикновено се свързва с работни потоци POS 150 и POS 180, но остава напълно използваемо на PLT 300 и PLT 400 за измерване на ъгли и създаване на точки на базата на ъгли.
Контроли за хоризонтален ъгъл
- Задаване на HA: Позволява задаване на хоризонталния ъгъл (HA) на конкретна желана стойност
- Задържане на HA: Прехвърля текущата стойност на HA към друга измерена точка. Новоизмерената точка ще запази стойността на HA, зададена преди това в оригиналната точка.
- Завъртане: Завърта главното устройство с 45° наляво или надясно.
Как да използвате приложението Theodolite за измерване на точки
- Отворете вашия проект: Започнете с отваряне на който и да е проект на таблета.
-
Отворете приложението: Отворете приложението Theodolite от началния екран или от страничното меню в CAD изгледа.
- Ако приложението не е налично на началния екран, изберете Добавяне на преки пътища и добавете приложението Theodolite.
-
Измерете референтната точка: Измерете първата точка чрез директно измерване или с призмен полюс.
- Тази точка служи като референтна за всички ъглови измервания и създаване на точки на базата на ъгли.
-
Задайте хоризонталния ъгъл (HA): В долния десен ъгъл на екрана изберете иконата с форма на L, за да достъпите контролите за хоризонтален ъгъл.
- Задайте HA на 0°.
- Това дефинира измерената референтна точка като посока с нулева степен.
- Изберете отметката вдясно и потвърдете с OK, за да промените стойността на H.
-
Измерете или създайте желания ъгъл: Завъртете инструмента към целевата посока.
- Ако е активирано живо измерване, стойностите на HA, VA и разстоянието се показват и актуализират непрекъснато.
- Ако живото измерване е деактивирано, трябва да се извърши измерване, за да се покажат стойностите на ъгъла и разстоянието.
-
За да създадете конкретен ъгъл:
- Използвайте стрелките за завъртане на посоката
- Всяко натискане на стрелка завърта посоката с 45° в избраната посока.
- Продължете да настройвате, докато достигнете необходимия ъгъл.
- След като желаният ъгъл е зададен, точките могат да бъдат измерени и записани според нуждите.
Икона за прекия път към приложението Theodolite:
Избиране на приложението Theodolite от страничното меню в CAD изгледа:
Пример за CAD изглед, показан след избиране на приложението Theodolite:
Пример за CAD изглед, показан след измерване на първата референтна точка (Хоризонтален ъгъл (HA), Вертикален ъгъл (VA), Хоризонтално разстояние от главното устройство до измерената точка (HD), Наклонено разстояние от главното устройство до измерената точка (SD)):
Икона с форма на L, използвана за достъп до контролите за хоризонтален ъгъл (HA):
Таб за контролите на хоризонталния ъгъл (Задаване на HA: Позволява задаване на хоризонталния ъгъл (HA) на конкретна желана стойност. Задържане на HA: Прехвърля текущата стойност на HA към друга измерена точка. Новоизмерената точка ще запази стойността на HA, зададена преди това в оригиналната точка. Завъртане: Завърта главното устройство с 45° наляво или надясно.):
Екран за потвърждение на промяна на хоризонталния ъгъл (HA):
Таб за контролите на хоризонталния ъгъл след актуализация на HA:
Таб за контролите на хоризонталния ъгъл след завъртане на ъгъла с 90°:
Примери за използване на приложението Theodolite
Пример 1: Измерване на ъгъла между две точки
Приложението може да се използва за измерване на ъгъла между две известни точки.
- Измерете първата точка и я задайте като HA = 0°
- Завъртете към втората точка
- Прочетете хоризонталния и вертикалния ъгъл между двете точки
(в реално време или след измерване, в зависимост от настройките за живо измерване)
Това е полезно за проверка на подравняването и ъглови проверки.
Пример 2: Създаване на перпендикулярна линия с 90°
Приложението Theodolite може да се използва за създаване на перпендикулярна посока спрямо известен референт.
- Измерете референтна точка
- Задайте HA = 0°
- Завъртете посоката с 90°
- Измервайте или записвайте точки по перпендикулярната линия
Този работен процес често се използва за правене на квадратни разположения и установяване на перпендикулярни елементи.
Пример 3: Удължаване на мрежова линия
Мрежовите линии могат да бъдат удължени, когато частична геометрия е налична.
- Поставете вашия инструмент (вероятно POS 150 или 180) директно над точка на пресичане на мрежата
- Измерете втора точка по една известна мрежова линия
- Завъртете посоката според желанието (например 90°)
- Измервайте или записвайте точки по удължените мрежови линии
Това е полезно, когато пресечните точки на мрежата са частично блокирани или липсват на мястото.
Пример 4: Проверка на подравняването на инсталация
Приложението Theodolite може да се използва за проверка на подравняването на инсталирани елементи.
- Дефинирайте референтна посока чрез съществуващ елемент
- Завъртете към инсталирания елемент
- Сравнете измерения ъгъл с очакваната стойност
Това подпомага бързи проверки за контрол на качеството без стациониране.
Пример 5: Създаване на ъглови точки за разположение
Ъглови точки могат да бъдат създадени спрямо референтна посока.
- Измерете референтната точка
- Задайте HA = 0°
- Завъртете към желания ъгъл (например 45° или 135°)
- Измервайте и записвайте точки по тази посока
Това е полезно за ъглови стени, рампи или неортогонални разположения.
Пример 6: Относителна ориентация без координати
В ранни етапи на проекта или при реновации, приложението Theodolite може да се използва без дефинирана координатна система.
- Измерете известен физически референт
- Използвайте го като базова посока
- Измервайте или създавайте точки спрямо тази посока
Това позволява продуктивна работа дори когато абсолютното позициониране не е налично.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.