Пипане или пищене на PLT 400 при стартиране без връзка - Основна причина + Решение

  • Обновено

Тази статия е предназначена за тези, които изпитват проблем, при който PLT 400 при стартиране издава пипане, пищене или бързо мигане, без да се свързва с таблета.

Основна причина

Най-вероятната причина за това е, че фърмуерът на вашия инструмент не е актуализиран, за да разпознава батерии B22-4.0, произведени от Hilti след май 2026 г. За да проверите дали това е вашият случай, просто погледнете отзад на батерията, която използвате, и вижте датата на производство (както на изображението по-долу):

Как да го поправите

За да преодолеете този проблем, просто се уверете, че имате инсталиран най-новия фърмуер (поне FW 3.2.409 или по-нов). Моля, вижте тази статия за това как да актуализирате вашия фърмуер чрез таблета HCL. В този случай, по време на актуализацията, ще трябва да използвате батерия, произведена преди май 2026 г. След като бъде актуализиран, обаче, можете да използвате всички батерии B22-4.0 както обикновено.

Ако не виждате FW 3.2.409 или по-нова версия налична на сървъра за актуализация на фърмуера, моля, свържете се с вашия местен специалист, който може да я актуализира ръчно.

Как изглежда грешката - подробности за прозрачност

  1. Инструментът е включен, LED светлината започва да мига нормално
  2. След около 35 секунди инструментът започва да пищи силно, 1 път в секунда, с бързо мигащ LED
  3. След около 70 секунди инструментът започва процеса на калибриране на място, но продължава да мига и да пищи силно
  4. След завършване на калибрирането, инструментът продължава да мига и пищи силно
  5. При опит за свързване с серийния номер на инструмента, PLT 400 започва да пипа в бързи, високи тонове, а мигането на LED става непредсказуемо

Начинът да го поправите е просто да актуализирате фърмуера. Моля, свържете се със специалист, ако горното решение не работи за вас.

Беше ли полезна тази статия?

2 от 2 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.