Как да разберете дали инструментът ви е съвместим с AI функциите
- Използва се PLT 400-22
- Използва се таблет PLC 600 (2) – поколение 2 – или по-нов
Идентифициране на инструмент „PLT 400-22“
Инструментът се счита за модел PLT 400-22, ако:
- използва батерия Nuron, или
- показва „PLT-400 02“ (2-ро поколение) под името на модела върху идентификационния стикер.
Инструментите PLT 400-22 са съвместими както с батериите Nuron B-22 55, така и с B-22 85.


Идентифициране на таблет PLC 600 от поколение 2 (или по-нов)
За да определите коя версия на таблета PLC 600 използвате, извадете батерията и проверете идентификационния стикер, разположен зад отделението за батерията. Информацията за версията е посочена на този етикет. Потърсете PLC 600 (2) или по-нов, за да използвате тези AI функции.
Активиране на AI функциите в настройките
Интелигентен тракер за призми с AI
Интелигентният тракер помага да се гарантира, че PLT остава фиксиран върху правилната призма или цел.
С помощта на разпознаване на цели с AI системата непрекъснато проверява дали се проследява правилната призма и може да идентифицира ситуации, при които близки обекти могат да попречат на проследяването.
Това е особено полезно при работа в близост до отразяващи обекти, като предпазни жилетки, превозни средства, стъклени повърхности или други материали, които могат да повлияят на откриването на целта. Функцията е ефективна и за поддържане на връзката при бързо придвижване с призмата в непосредствена близост до главния модул.
Ако квадратът около призмата стане син, това показва, че в зоната има друг отразяващ материал, но софтуерът може да поддържа връзката с призмата чрез разпознаване на изображения.
Важни бележки относно тракера за призми:
Квадратното поле около призмата трябва да е зелено , преди да бъде извършено измерване (потребителят трябва да изчака, докато инструментът се фиксира напълно върху призмата).
Призмите, поддържани от тракера за призми с AI, са призми Hilti 360° (POA 20
и POA 25
).
За да се намали натоварването на батерията, тракерът за призми с AI ще се изключи автоматично във фонов режим, когато разстоянието до целта е >15 m (смущенията от отражения на работната площадка са значително намалени на това разстояние).
Интелигентният тракер не е наличен, ако инструментът е свързан чрез Bluetooth или радио (необходима е функционалност на камерата).
Разпознаване на призми с AI
Разпознаването на призми помага за предотвратяване на грешки при измерване, причинени от избиране на неправилен тип призма. Ако избраният тип призма не съответства на разпознатата цел, системата ще предложи промяна към разпознатия тип призма.
След това можете да изберете една от следните опции:
- Отхвърляне на измерването и превключване към разпознатия тип призма
- Запазване на измерването и продължаване с текущо избрания тип призма
Тази функция помага за подобряване на надеждността на измерванията и намалява вероятността от използване на неправилни настройки на призмата.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.