Как да разберете дали инструментът ви е съвместим с AI функциите
- Използва се PLT 400-22
- Използва се таблет PLC 600 (2) – поколение 2 – или по-нов
Идентифициране на инструмент „PLT 400-22“
Инструментът се счита за модел PLT 400-22, ако:
- използва акумулатор Nuron, или
- показва „PLT-400 02“ (2-ро поколение) под името на модела върху идентификационния стикер.
Инструментите PLT 400-22 са съвместими както с акумулатори Nuron B-22 55, така и с B-22 85.


Идентифициране на таблет PLC 600 от поколение 2 (или по-нов)
За да определите коя версия на таблета PLC 600 използвате, извадете акумулатора и проверете идентификационния стикер, разположен зад отделението за акумулатора. Информацията за версията е посочена върху този етикет. Потърсете PLC 600 (2) или по-нова версия, за да използвате тези AI функции.
Активиране на AI функциите в настройките
AI интелигентен тракер на призми
Интелигентният тракер помага да се гарантира, че PLT остава заключен към правилната призма или цел.
С помощта на разпознаване на цели с AI поддръжка системата непрекъснато проверява дали се проследява правилната призма и може да идентифицира ситуации, при които близки обекти могат да попречат на проследяването.
Това е особено полезно при работа в близост до отразяващи обекти, като сигнални жилетки, превозни средства, стъклени повърхности или други материали, които могат да повлияят на откриването на целта. Функцията е ефективна и за поддържане на връзката при бързо движение с призмата в близост до главния модул.
Ако квадратът около призмата стане син, това показва, че в зоната има друг отразяващ материал, но софтуерът може да поддържа връзката с призмата чрез разпознаване на изображения.
Важни бележки относно тракера на призми:
Квадратната рамка около призмата трябва да бъде зелена , преди да може да бъде извършено измерване (потребителят трябва да изчака инструментът да се заключи напълно към призмата).
Поддържаните призми за AI тракера на призми са призми Hilti 360° (POA 20
и POA 25
).
За да се намали натоварването на акумулатора, AI тракерът на призми се изключва автоматично във фонов режим, когато разстоянието до целта е >15 м (смущенията от отражения на работната площадка са значително намалени на това разстояние).
Интелигентният тракер не е наличен, ако инструментът е свързан чрез Bluetooth или радио (необходима е функционалност на камерата).
AI разпознаване на призми
Разпознаването на призми помага да се предотвратят грешки при измерването, причинени от избиране на грешен тип призма. Ако избраният тип призма не съвпада с откритата цел, системата ще предложи промяна към разпознатия тип призма.
След това можете да изберете една от следните опции:
- Отхвърляне на измерването и превключване към открития тип призма
- Запазване на измерването и продължаване с използване на текущо избрания тип призма
Тази функция помага за подобряване на надеждността на измерванията и намалява вероятността от използване на неправилни настройки на призмата.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.