Обяснение на проверката на параметрите за калибриране
Автоматичната проверка на параметрите за калибриране е функция в софтуера HCL, свързана с възстановяването на калибрирането или повторното калибриране при използване на вашия PLT 400:
- Какво е „ниво“;
- Как се определят „хоризонталните“ и „вертикалните“ ъгли; и
- Как да изчислява точни височини
Защо се появява това съобщение?
- Тези параметри липсват; или
- Вече може да не са напълно надеждни
- Гарантирана точност и спокойствие
- Намалено време на престой
- Прозрачност
Следвайте указанията в работните процеси, за да завършите процеса:
1 - Възможно е да видите съобщение, което показва „вътрешен проблем с инструмента“ и посочва, че актуализация на фърмуера (последвана от проверка на параметрите за калибриране) би трябвало да разреши проблема. Натиснете „Актуализиране“.
Вижте тази статия, ако имате нужда от помощ при актуализирането на фърмуера. Ще е необходима интернет връзка, ако все още не сте изтеглили пакета с актуализацията на фърмуера.
2 - След като фърмуерът бъде актуализиран на инструмента, ще видите изображението за стартиране на подготовката за проверка на параметрите за калибриране. Завършването на целия процес може да отнеме приблизително 10 минути.
3 - Следвайте указанията на екрана, които може да се различават в зависимост от начина, по който е настроен вашият инструмент. Обикновено ще трябва да направите следното:
- Поставете инструмента върху стабилна основа с минимални вибрации — софтуерът ще покаже кога необходимите нива на вибрации са приемливи.
- Забележка: „жълтият триъгълник“ на тази стъпка показва, че макар вибрациите да са осезаеми, те не са достатъчно силни, за да повлияят значително на процедурата по калибриране. Това съобщение се появява просто за да ви информира за потенциалното въздействие върху бъдещи настройки.
- Наклонете инструмента с 2,25–3,6° — софтуерът ще покаже чрез визуални указания кога е достигнат необходимият наклон.
- Забележка: „жълтият триъгълник“ на тази стъпка показва, че наклонът е достатъчен за започване на процеса. „Зелено“ просто показва оптималната наклонена позиция.
4 - Оставете инструмента да извърши калибрирането, като натиснете „Стартиране на калибрирането“. След като то приключи, ще получите известие, както е показано на изображението по-долу. Също така ще бъдете подканени да изключите инструмента и да го рестартирате, преди да продължите работа.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.