Какво представлява калибрирането в сервизен център за тахеометри и колко често трябва да го извършвам?

  • Обновено
Калибрирането в сервизен център представлява цялостна проверка на главния модул, която потвърждава, че инструментът продължава да работи в рамките на определените допустими отклонения на производителността, и идентифицира проблеми, които може да не са видими при нормална експлоатация. Най-общо казано, то трябва да се извършва ежегодно. Изпратете инструмента до най-близкия до вас сервизен център по време на годината, което е най-удобно за вас.
 
Полевото калибриране, от друга страна, позволява на инструмента да компенсира малки промени в подравняването, които могат да възникнат по време на транспортиране, настройване и ежедневна употреба. То помага за поддържане на точността на измерванията между калибриранията в сервизен център и е важна част от рутинната поддръжка на инструмента. То трябва да се извършва редовно, когато инструментът се използва.
 
При калибриране в сервизен център могат да се проверят следните неща:
  • Общата точност спрямо определените допустими отклонения на производителността
  • Износването или влошаването на механичните компоненти
  • Оптичните характеристики и вътрешното подравняване
  • Вътрешното замърсяване от прах, влага или въздействие на околната среда
  • Състоянието на двигателите, задвижванията и подвижните възли
  • Ранните признаци на износване на компоненти, които могат да повлияят на дългосрочната производителност
  • Общото състояние и надеждността на инструмента

Полевото калибриране е от съществено значение за поддържане на точността по време на работа, докато калибриранията в сервизен център са от съществено значение за цялостното състояние на инструмента.

Беше ли полезна тази статия?

0 от 0 считат материала за полезен

Коментари

0 коментара

Влезте в услугата, за да оставите коментар.