1. Завършете първоначалната настройка на Windows
Създайте парола за Windows
Разрешете инсталирането на драйверите на Panasonic (автоматично)
Възможно е автоматично да започне инсталиране на драйвери на Panasonic. Изчакайте този процес да завърши, преди да продължите със следващите стъпки.
2. Запознайте се с иконите на работния плот
На работния плот ще се покажат няколко автоматично добавени икони:
Hilti PSA 200 Monitor
Не използвайте това приложение за приложенията за цифрово трасиране. То не е свързано с използването на тотална станция, а с феросканера PS 300 и радарния скенер PS 1000 на Hilti.
Hilti Construction Layout
Това е софтуерът HCL, който ще трябва да използвате за работа с тоталната станция.
Panasonic PC Hub
Това е основното място, от което ще актуализирате общите настройки на таблета. Вижте тази статия за повече информация.
3. Свържете таблета към Wi-Fi и изпълнете актуализациите
За да сте сигурни, че всички последващи актуализации са инсталирани, е важно да свържете таблета към Wi-Fi мрежа.
Изпълнете актуализациите на Windows
Както е показано на екраните по-долу, отидете на Start > Settings > Windows Update >Check for Updates. Докато сте свързани към Wi-Fi, изпълнете тези актуализации, рестартирайте компютъра, когато бъдете подканени, и повторете процеса, докато всички актуализации бъдат инсталирани.
Забележка: Актуализациите на Windows ще са редки след първоначалната настройка, но е добре да проверявате за тях винаги, когато времето позволява. Възможно е да има критични актуализации на драйвери, които гарантират, че инструментът, таблетът, Bluetooth и Wi-Fi функционират правилно заедно.
Изпълнете актуализациите на Panasonic PC Hub
Сега отворете Panasonic PC Hub:
Отидете на System Updates > Check for Updates и „select all“, след което „install“:
Тези системни актуализации проверяват дали специфичните за Panasonic драйвери и софтуерът са актуални за самия таблет. Те също могат да бъдат от критично значение, за да се гарантира, че инструментът, таблетът, Bluetooth и Wi-Fi функционират правилно заедно.
Изпълнете актуализациите на HCL
Сега отворете Hilti Construction Layout:
Когато бъдете подканени, приемете общите условия:
Когато бъдете подканени, изберете предпочитанията си относно събирането на данни:
Отидете на Settings > System Info > Check for Update и изберете „Download and Update“, когато бъдете подканени:
Тази статия разглежда подробно как да се уверите, че всички актуализации на софтуера и фърмуера за инструмента са инсталирани, за повече информация.
4. Регулирайте настройките на HCL
Настройките на HCL могат изцяло да се персонализират според вашите нужди. Вижте тази статия, за да прегледате различните налични настройки.
Най-важната настройка в тази начална фаза обаче е да изберете правилния инструмент (или главен модул), който ще използвате с таблета, и да се подготвите да зададете правилните настройки за PPM (атмосферно налягане и температура).
Отидете на Settings > Tool and Connection > Tool Type и изберете инструмента, който ще използвате с таблета.
Отидете на Settings > PPM и задайте Pressure Units и Temperature units според предпочитаните от вас единици (Фаренхайт / Целзий и т.н.). Тези настройки ще бъдат коригирани, когато инструментът се използва на обекта. Вижте тази статия за повече информация относно PPM.
5. Настройте „Програмируеми действия“ или вашите „Бързи бутони“
Отворете отново Panasonic PC Hub и отидете на „Programmable Actions“.
Бързите бутони на таблета (A1, A2 и A3) могат да бъдат персонализирани според вашите нужди (вижте по-долу). Вижте тази статия за по-подробна информация. На този етап може да предпочетете да промените опцията за кратко или продължително натискане на „Display Off“.
6. Регулирайте настройките за „Въвеждане чрез докосване“ в Panasonic PC Hub
Този раздел ви позволява да регулирате начина, по който предпочитате да взаимодействате с таблета, в зависимост от условията. Вижте тази статия за повече информация, но препоръката тук е да промените режима от „touch“ на „glove“ или „water“, ако използвате работни ръкавици или работите при мокри условия:
7. Инсталирайте писалката и връзката
Таблетът се доставя с писалка и връзка. За да ги инсталирате, прикрепете единия край на връзката към писалката, а другия към слота за връзка на таблета. След това писалката ще се фиксира на място отстрани на таблета:
8. Регулирайте датата и часа
Таблетът трябва да показва правилните дата и час, за да могат проектите и информацията в HCL да бъдат правилно обозначени с времеви печат. Докато сте свързани към интернет, отидете в настройките за дата и час и изберете „sync“ за вашето местоположение. Проверете дали са правилни, преди да продължите.
9. Прегледайте съответните аксесоари
Вижте тази статия за повече информация относно аксесоарите като цяло. За този раздел имайте предвид, че Panasonic предлага допълнителни батерии за таблета (POA 41) и многопозиционно зарядно устройство (POA 40), които могат да се използват за по-висока производителност и по-малко престои.
Допълнителни аксесоари на екранната снимка по-долу:
10. Ако имате нужда от помощ
Не забравяйте, че има възможности за получаване на съдействие. Вижте тази статия за повече информация.
Коментари
0 коментара
Влезте в услугата, за да оставите коментар.