Jak zlepšit WiFi připojení mezi totální stanicí a tabletem?

  • Aktualizováno

Tento článek se primárně týká témat PLT 400 Wifi, ale principy platí i pro PLT 300. Pokud používáte PLT 300, nebudete mít možnost zvolit preferovaný WiFi kanál – PLT 300 vždy automaticky najde nejlepší WiFi kanál sám.

Co jsou WiFi kanály a jak vybrat ten správný?

Totální stanice standardně funguje připojením k Wi-Fi kanálům. V nastavení (1) > „Nástroj a připojení“ (2) uvidíte pole pro výběr WiFi kanálu (3). Použijte jej podle potřeby k nalezení nejlepšího WiFi kanálu pro použití totální stanice s tabletem. Nástroj se při připojování pokouší najít nejlepší kanál, ale můžete také kanál změnit ručně, pokud se zdá být vhodnější jiný kanál. „Auto (2.4 GHz)“ je výchozí volba WiFi kanálu v softwaru HCL.

Wifi Connection Improvement.png

2.4 GHz vs 5 GHz – jaký je rozdíl?

2.4 GHz je standardní kanál s dlouhým dosahem, zatímco kanál 5 GHz nabízí větší stabilitu, ale mnohem kratší dosah. Poznámka: ne všechny kanály jsou dostupné ve všech regionech kvůli právním omezením. Také si všimněte, že aktualizace nástroje a tabletu na nejnovější firmware a software zajistí, že máte nejnovější technologie pro WiFi připojení.

Vysvětlení 2.4 GHz:

Nástroj se standardně vždy pokouší připojit k tabletu přes WiFi připojení na 2.4 GHz. 2.4 GHz je navrženo pro delší dosah a dobrou kvalitu videa. Potenciální nevýhodou 2.4 GHz je, že může být náchylné k výpadkům kvůli jeho širokému využití. Například v hustě osídlených městských oblastech může být kanál 2.4 GHz velmi vytížený, což ztěžuje udržení stabilního připojení jakémukoliv zařízení na tomto kanálu.

Vysvětlení 5 GHz:

U kanálu 5 GHz pravděpodobně naleznete větší stabilitu (méně rozšířené využití), ale dosah připojení mezi tabletem a nástrojem bude výrazně omezenější. V závislosti na velikosti vaší pracovní plochy nebo podmínkách ostatních WiFi možností může být kanál 5 GHz ideální volbou. Na menších městských staveništích bývá kanál 5 GHz častěji volen jako záložní než například na venkově.

Existuje aplikace nebo nástroj, který mi pomůže zjistit, které kanály v mé oblasti jsou ideální?

Ano. Existuje několik aplikací pro chytré telefony a PC, které analyzují WiFi kanály v okolí. Obecně se nazývají WiFi analyzátory. Tyto aplikace vám mohou pomoci najít nejméně přetíženou síťovou konfiguraci, když spěcháte.

Co může ovlivnit WiFi připojení v prostředí?

Kromě hardwaru a softwaru nástroje může WiFi připojení ovlivnit mnoho dalších faktorů. Patří sem:

  • Vlhkost
  • Prach
  • Přítomnost oceli nebo skla v blízkosti nástroje
  • Další WiFi sítě v okolí
  • Rádiové signály v okolí
  • Špatná přímá viditelnost mezi tabletem a nástrojem

Někdy stačí jednoduše přesunout nástroj nebo tablet na jiné místo (dál od oceli nebo skla, dále od jiných WiFi routerů atd.) nebo počkat na zlepšení počasí, aby se připojení zlepšilo.

Důležitá poznámka:

WiFi kanál, ke kterému se nástroj připojí při prvním spojení s tabletem, zůstane stejný, dokud nebude potřeba se znovu připojit. Pokud si během práce všimnete, že WiFi připojení slábne (například připojení začíná zpomalovat), může být dobré připojení resetovat. Zavřete software, znovu otevřete stránku připojení nástroje a připojte se znovu. Nástroj se automaticky připojí k kanálu, který v nové lokalitě najde jako nejsilnější, což může zlepšit váš zážitek.

Co když nic nezabírá a WiFi signál je stále slabý?

Možnost 1: „Zastavit video“

stope vid.png

U PLT 400 máte možnost „zastavit video“ v okně nastavení „Nástroj a připojení“.

Pro pochopení, proč tato možnost existuje, mějte na paměti, že video funkce na PLT 400 využívá značnou šířku pásma, protože běží nepřetržitě na pozadí a podporuje funkce jako „layout view“ a další zobrazení, která vám umožňují vidět kameru během práce.

Funkce „zastavit video“ říká softwaru, aby přestal na pozadí přenášet video. To by mělo zvýšit dosah a doufejme zlepšit připojení. Nevýhodou je, že když video v aplikaci potřebujete, může trvat několik okamžiků, než se obraz z kamery znovu spustí.

Možnost 2: Použijte Bluetooth připojení

Bluetooth.jpg

U PLT 400 může být Bluetooth skvělou volbou, pokud:

  1. chcete velmi stabilní připojení,
  2. nepotřebujete video přenos,
  3. potřebujete větší dosah.

Přenos videa přes Bluetooth v současnosti není možný, ale dosah mezi tabletem a hlavní jednotkou je větší.

Pro použití Bluetooth však musíte nejprve zakoupit Bluetooth extender (známý jako POA 68). Ten není dostupný ve všech oblastech – kontaktujte svého prodejce pro informace.

POA 68.png

Možnost 3: Přesuňte nástroj na různá místa pro odhalení problému

Pamatujte, že nástroj v podstatě funguje jako router. Pokud se nástroj nepřipojuje dobře, jednoduchá změna jeho umístění může pomoci. Tento krok může být frustrující, ale přesunutí nástroje o 1 metr může vyřešit problém s WiFi připojením. Vyzkoušejte co nejvíce praktických míst, kde můžete hlavní jednotku umístit, abyste zjistili, kde je WiFi připojení nejstabilnější.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 5 z 5

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.