Pokud sledujete hranol během zaměřování, je ideální použít 360° hranol od Hilti. Dvě možnosti a doporučené vzdálenosti sledování jsou:
- POA 25 hranol typu cat-eye: ideální pro sledování do 50 m (kratší vzdálenosti). Za ideálních podmínek můžete dosáhnout až 120 m.
- POA 20 skleněný hranol: ideální pro sledování do 300 m (delší vzdálenosti). Za ideálních podmínek můžete dosáhnout až 400 m.
Pro více informací o vzdálenostech a hranolech si prosím přečtěte zbytek tohoto článku. Upozorňujeme, že pokud používáte PLT 300, dosah připojení k hranolu bude pravděpodobně omezen na cca 100 m pro skleněné hranoly a 50 m pro reflexní fólie a hranoly typu cat-eye, ale podmínky prostředí mohou umožnit delší nebo kratší dosahy.
Které hranoly a cíle jsou nejlepší pro dosah do 100 m?
Na vzdálenost 100 m by měl být PLT 400 schopen měřit na následující cíle:
-
POA 25 - Tento hranol bude pravděpodobně hlavním hranolem, který použijete s PLT 300 a PLT 400.
- Poznámka - měření na tento hranol je možné na 100 m, ale software vás vyzve k přepnutí na skleněný hranol jako POA 20 (viz níže), pokud se pokoušíte sledovat hranol na vzdálenost přesahující 50 m.
- POA 102 - reflexní cíl, který lze použít jako kontrolní bod pro stanovení polohy nebo referenci.
- POA 26 - reflexní cíl, který lze použít jako kontrolní bod pro stanovení polohy nebo referenci.
- POA 101 - reflexní fólie, kterou lze použít jako kontrolní bod pro stanovení polohy nebo referenci. Poznámka - zatímco pravděpodobně můžete zaměřit tento hranol do vzdálenosti 30 m, nad 30 m bude nutné tento cíl ručně centrovat pomocí kamery.
Poznámka - POA 25 lze také zakoupit jako POA 16, pokud je připojen k desce POA 10 (deska HCW).
Které hranoly a cíle jsou nejlepší pro dosah do 300 m?
Pokud je to potřeba, můžete dosáhnout ještě většího dosahu pro stanovení polohy použitím skleněného hranolu, jako je POA 103 (5). Tento hranol lze zaměřit na vzdálenost až 300 m. Zatímco tablet sám o sobě nemůže udržet spojení s přístrojem na této vzdálenosti při použití WiFi, přístroj stále může měřit cíle na této vzdálenosti, pokud máte vhodný hranol, na který se lze zaměřit.
Pokud pravidelně pracujete na delších vzdálenostech, zejména pokud sledujete hranol, použití Bluetooth prodlužovače dosahu POA 68 (6) a kulatého skleněného hranolu POA 20 (7) by vám mělo pomoci dosáhnout až 300 m vzdálenosti mezi tabletem a přístrojem, stejně jako dosáhnout až 300 m dosahu při zaměřování. Upozorňujeme, že Bluetooth prodlužovač dosahu není dostupný ve všech regionech a při jeho použití nebude k dispozici video přenos z přístroje, protože ten vyžaduje WiFi připojení místo Bluetooth.
Existuje doporučený rozsah vertikálního úhlu, ve kterém bych měl pracovat při použití hranolů a cílů?
Ano - existuje „doporučený úhel dopadu“ pro zaměření cíle. Maximální vertikální úhel omezte na 25°. I když je možné zaměřit cíl při vertikálním úhlu 45°, udržení středového bodu vašich cílů a hranolů je mnohem konzistentnější, pokud omezíte maximální vertikální úhel na 25°.
Které hranoly jsou nejlepší používat jako kontrolní body během stanovení polohy?
Jak bylo uvedeno výše v tomto článku, doporučuje se zavést postup stanovení polohy, který používá montovatelné hranoly pro jejich příslušné dosahy (POA 101, POA 102, POA 103, POA 26). Pravděpodobně nejoblíbenější možností je skleněný hranol POA 103, protože na něj lze dosáhnout na nejdelší vzdálenost a lze na něj automaticky zaměřit, pokud je v přímé viditelnosti vaší hlavní jednotky.
Hranoly POA 25 a POA 20 jsou obvykle navrženy k použití během zaměřování s hranolovou tyčí. I když můžete tyto hranoly použít při měření kontrolních bodů, riskujete jakoukoli nestabilitu nebo nepřesnosti způsobené ručním umísťováním hranolové tyče. Pamatujte, že stanovení polohy by mělo být pokaždé konzistentní a přesný proces. Pokud během svého postupu stanovení polohy používáte hranolovou tyč, věnujte zvláštní pozornost tomu, aby byla tyč svislá a bez vibrací.
Jaké další specifikace mohu použít k identifikaci nejlepších cílů k použití?
Podle technického listu pro PLT 400 vám mohou následující informace také pomoci. Upozorňujeme, že tyto specifikace představují maximální vzdálenosti měření, kterých lze dosáhnout za ideálních podmínek.
Měření na reflexní cíle, pokud nejste v režimu sledování hranolu:
Poznámka - reflexní znamená, že laser cílí na reflexní cíle jako hranoly nebo fólie.
Jeden hranol o průměru 50 mm: 900 m (2 953 ft)
Jeden hranol o průměru 25 mm: 400 m (1 312 ft)
Reflektor cat-eye 85 mm: 300 m (984 ft)
Reflektor fólie 60 mm: 300 m (984 ft)
Nejkratší možný dosah: 1 m (3,3 ft)
Měření na nerefexní cíle, pokud nejste v režimu sledování hranolu:
Poznámka - nerefexní jednoduše znamená, že přístroj měří cíl, který není hranol nebo reflexní fólie. Povrchy v reálném světě jako beton, asfalt a zemina mají obvykle hodnoty odrazivosti někde mezi těmito dvěma extrémy.
Kodak White (90 % odrazivost): 840 m / 150 m (2 758 ft / 492 ft)
Kodak Gray Card (18 % odrazivost): 375 m / 150 m (1 230 ft / 492 ft)
Nejkratší možný dosah: 0,5 m (1,6 ft)
Pamatujte, že i vnější faktory mohou ovlivnit dosah – prosím, podívejte se na tento článek týkající se celkové přesnosti PLT 400.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.