Jaké akce lze provést stisknutím tlačítka napájení na hlavní jednotce?
PLT 400 je nástroj s jediným tlačítkem – je navržen tak, aby byl téměř výhradně ovládán softwarem. Hlavní jednotka je záměrně vybavena pouze jedním tlačítkem. Zde jsou akce, které lze pomocí tohoto tlačítka provést:
| AKCE TLAČÍTKA NAPÁJENÍ | POPIS CHOVÁNÍ |
| Jednoduše stiskněte tlačítko | Zapnutí přístroje |
| Podržte tlačítko po dobu 1 sekundy | Vypnutí přístroje. Upozornění: po zapnutí nástroje se přístroj nejprve pokusí provést kalibraci a teprve poté umožní jeho vypnutí tímto způsobem. V případě potřeby lze použít níže uvedený způsob nuceného vypnutí. |
| Podržte tlačítko po dobu 2 sekund a 2× krátce stiskněte | Vynucené vypnutí přístroje. Při vynuceném vypnutí nevyjímejte baterii. |
| Podržte po dobu 10 sekund | Po uvolnění tlačítka přístroj obnoví nastavení Wi-Fi na tovární nastavení. |
Co znamená indikátor LED, když bliká nebo svítí nepřerušovaně?
| STAV LED | POPIS CHOVÁNÍ |
| Nesvítí | Přístroj je vypnutý |
| Rychlé pravidelné blikání ~2× za sekundu | Přístroj se spouští |
|
Pomalu pravidelně bliká ~1× za sekundu | Přístroj čeká na připojení k tabletu nebo je po zapnutí v režimu úvodní kalibrace. |
| Trvale svítí | Přístroj je připojen |
| Velmi rychle bliká | Přístroj je napájen, ale něco nemusí fungovat správně |
| 2 rychlá bliknutí s odstupem ~1 sekundy | Přístroj je nuceně vypnut |
Co znamenají zvukové signály spojené s tlačítkem napájení?
| STAV ZVUKOVÝCH SIGNÁLŮ | POPIS CHOVÁNÍ |
| 3 krátká pípnutí každé 3 sekundy | Některé pohony jsou zablokované v hardwaru – je nutné restartovat hlavní jednotku |
| Pípnutí každou 1 sekundu a rychlé blikání LED | Používá se nesprávný typ baterie. S PLT 400 používejte pouze baterii Hilti B22/4.0. Pokud používáte verzi PLT 400-22 Nuron, použijte baterie Nuron B-22 55 a B-22 85 . |
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.