Chybějící čára - Jak používat

  • Aktualizováno

Použijte "Chybějící čáru" jako živé pásmo, které vám poskytne informace o výšce, sklonu a vzdálenosti

  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením libovolného projektu na vašem tabletu.
  2. Vyberte "Chybějící čáru": "Chybějící čáru" najdete v nabídce domovské obrazovky nebo v boční nabídce v rámci vašeho CAD zobrazení.
  3. Měření hodnot: Aplikace používá naměřené hodnoty mezi místy, takže se nemusíte starat o souřadnice stanoviště nebo bodů.

Jste připraveni používat funkci "Chybějící čára".

Užitečné video o aplikaci naleznete níže:

Ujasněte si, co měříte

Než začnete, uvědomte si, že budete měřit vzdálenost, úhel, sklon a výšku mezi dvěma body. Najděte první bod, od kterého chcete měřit, a když budete připraveni, stiskněte červené tlačítko měření.

Jakmile je tento bod změřen, váš přístroj vám poskytne „živé“ údaje o měření od tohoto bodu. Například pokud jste změřili první bod pomocí prizmy, přístroj bude sledovat prizmu při vašem pohybu a automaticky začne zobrazovat rozměrová data týkající se měření vaší polohy zpět k původnímu výchozímu bodu.

Pro „zafixování“ druhého bodu v této aplikaci jednoduše stiskněte znovu červené tlačítko měření. Pro restartování aplikace stiskněte zelenou fajfku nebo tlačítko zpět.

Porozumění datům

Po otevření nabídky na pravé straně si všimnete, že informace o měření jsou před začátkem prázdné, ale po změření prvního bodu se data vyplní.

V níže uvedeném příkladu je vzdálenost od prvního změřeného bodu k druhému bodu horizontální vzdálenost (HD) 5,463 m, sklonová vzdálenost (SD) 5,892 m a rozdíl výšky (dH) 2,207 m. Všimněte si, že HD je přesná horizontální vzdálenost mezi dvěma body bez zohlednění výškového rozdílu. SD, neboli sklonová vzdálenost, je údaj, který zahrnuje diagonální vzdálenost mezi dvěma body s přihlédnutím k jejich výškovému rozdílu.

Údaj o „natočení“ popisuje úhel sklonu od prvního bodu k druhému bodu. Tento sklon uvidíte vyjádřený jak v procentech, tak ve stupních.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.