Chybějící linie – jak používat

  • Aktualizováno

Použijte „Chybějící linii“ jako živé pásmo, které vám poskytne informace o výšce, sklonu a vzdálenosti

  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
  2. Vyberte „Chybějící linii“: „Chybějící linii“ najdete v nabídce na domovské obrazovce nebo v boční nabídce v rámci vašeho CAD zobrazení.
  3. Měřte hodnoty: Aplikace používá naměřené hodnoty mezi místy, takže se nemusíte starat o souřadnice stanic nebo bodů.

Jste připraveni použít funkci „Chybějící linie“.

Demo Chybějící linie

Ujasněte si, co měříte

Než začnete, uvědomte si, že budete měřit vzdálenost, úhel, sklon a výšku mezi dvěma body. Najděte první bod, od kterého chcete měřit, a až budete připraveni, stiskněte červené tlačítko měření.

Jakmile je tento bod změřen, váš přístroj vám poskytne „živé“ čtení měřených dat od tohoto bodu. Například pokud jste první bod změřili prismatem, přístroj při sledování prismatu, když se pohybujete, automaticky začne zobrazovat rozměrová data týkající se měření vaší polohy zpět k původnímu výchozímu bodu.

Pro „uzamčení“ druhého bodu v této aplikaci jednoduše znovu stiskněte červené tlačítko měření. Pro restartování aplikace stiskněte zelenou fajfku nebo tlačítko zpět.

Pochopení dat

Po vytažení nabídky napravo si všimnete, že měřicí informace jsou před začátkem prázdné, ale po změření prvního bodu se data vyplní.

V níže uvedeném příkladu je vzdálenost od našeho prvního měřeného bodu k druhému bodu horizontální vzdálenost (HD) 5,463 m, sklonová vzdálenost (SD) 5,892 m a rozdíl výšky (dH) 2,207 m. Všimněte si, že HD je přesná horizontální vzdálenost mezi dvěma body, bez zohlednění rozdílu výšky. SD, neboli sklonová vzdálenost, jsou data, která zahrnují diagonální vzdálenost mezi dvěma body s přihlédnutím k jejich výškovému rozdílu.

Data o „natočení“ popisují úhel sklonu od prvního bodu k druhému bodu. Tento sklon uvidíte vyjádřený jak v procentech, tak ve stupních.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.