Free Stationing - Jak na to

  • Aktualizováno

Účel Free Stationingu

Free stationing vám umožňuje začít měřit a zaznamenávat stávající podmínky bez použití jakýchkoli kontrolních bodů. I když mohou být souřadnice objektů, které měříte, libovolné (a později je možná bude třeba zarovnat s návrhem), získání skutečného stavu přímo v terénu můžete začít ihned.

Pamatujte však, že pro použití Free Stationingu musíte pracovat na prázdném projektu v rámci HCL (bez existujících souřadnicových informací, jako jsou body nebo CAD soubor). Software vás upozorní a pomůže zajistit, že tomu tak je.

Hlavním účelem Free Stationingu je provádět skutečné zaměření stávajících terénních podmínek. Tyto skutečné zaměření pak mohou být použity z několika důvodů:

  1. Připravit digitální návrh, který odpovídá skutečným podmínkám
  2. Řešit problémy se skutečnými podmínkami a porovnat je s vaším digitálním nastavením kontrolních bodů
  3. Provádět kontrolu kvality předem vyznačených objektů

Je pravděpodobné, že si najdete i vlastní specifické způsoby využití tohoto způsobu stanice, vzhledem k jeho pohodlnosti.

Kdy byste neměli používat Free Stationing?

Pokud máte k dispozici existující kontrolní body v rámci konkrétního souřadnicového systému, Free Stationing pravděpodobně není ten správný způsob stanice, který potřebujete. Pravděpodobně bude lepší nejprve zkusit stanici přes kontrolní body, než přistoupíte k použití Free Stationingu.

Pamatujte, že kontrolní body mají v návrhu přiřazené konkrétní souřadnice. Když staniciujete podle souřadnic, jak návrh vyžaduje, umožňuje to, aby měření totální stanicí byla přímo zarovnána s digitálním návrhem.

Free Stationing je vhodný v situacích, kdy můžete vytvořit vlastní souřadnicový systém, který můžete nezávisle používat.

Jak na to krok 1: Vytvořte prázdný projekt

Jednoduše otevřete aplikaci projektu a vytvořte nový projekt – jen se ujistěte, že do něj neimportujete žádné body ani CAD soubory. Ujistěte se, že pracujete v aktivním projektu.

 

Jak na to krok 2: Klikněte na „Free Stationing“

Jakmile máte aktivní „prázdný“ projekt, můžete na úvodní obrazovce kliknout na „Free Stationing“.

Jak na to krok 3: Sledujte nové souřadnice stanice

Ihned po stisknutí „Free Station“ totální stanice předpokládá souřadnicovou polohu 2000 m N, 1000 m E a 100 m H. Logika těchto souřadnic je jednoduchá:

  1. Jedná se o velmi vysoká čísla, je velmi nepravděpodobné, že budete muset pracovat s jakýmikoli zápornými hodnotami.
  2. Souřadnice N se odlišuje od souřadnice E pro pohodlí (potenciálně usnadňuje rychlé rozlišení severních a východních hodnot).

Jak na to krok 4: Pokud je potřeba, upravte výšku stanice

I když to není vždy nutné, pravděpodobně budete chtít pracovat s konkrétním výškovým referenčním bodem na staveništi. Pokud je tomu tak, před začátkem klikněte na záložku „nastavit výšku stanice“ v sekci stanice na úvodní obrazovce.

Zde můžete podle potřeby upravit hodnotu výšky vaší pracovní oblasti, aby odpovídala vašemu referenčnímu bodu.

Pokud nepracujete s výškami a raději byste je vypnuli, jednoduše přejděte do obecných nastavení a vypněte výšky. V tomto režimu bude vaše totální stanice zaznamenávat pouze severní a východní hodnoty během práce.

Jak na to krok 5: Začněte pracovat

Nyní můžete vstoupit do aplikací pro vytyčování nebo měření podle potřeby a začít svou práci.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 2

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.