Co dělá nastavení „Tolerance“ v HCL?

  • Aktualizováno

Použití nastavení tolerance jako vizuální pomůcky

Nastavení tolerance v HCL je barevně označená pomůcka, která vám pomáhá při používání softwaru pro měřicí aplikace. Pokud je tolerance zapnutá, pomůže vám dvěma hlavními způsoby:

  1. Poskytuje barevné indikátory při provádění aplikací:
    • ČERVENÁ barva označuje měření, která jsou mimo nastavenou toleranci
    • ZELENÁ barva označuje měření, která jsou v rámci nastavené tolerance
    • Příklad: pokud je vaše tolerance pro 2D rozvržení 4 mm a nacházíte se více než 4 mm od požadovaných míst měření, vaše body a data se zobrazí ČERVENĚ, dokud se nepřiblížíte k danému bodu.

ČERVENÝ bod je 7 mm od požadovaného bodu při nastavení tolerance 6 mm.

ZELENÝ bod je 7 mm od požadovaného bodu při nastavení tolerance 8 mm.

Všimněte si, že rozdíl mezi červenou a zelenou barvou se změnil pouze kvůli zvolenému nastavení tolerance.

  1. Poskytuje doporučenou pracovní oblast pro zachování nastavené tolerance při ustavení:
    • Další informace o zeleném kruhu rozvržení při ustavení najdete v tomto článku
    • Zelený kruh ustavení představuje oblast, ve které bude totální stanice schopna minimalizovat chyby měření tak, aby nepřekročily nastavenou toleranci.

ZELENÁ oblast zvýrazňuje místa, která lze měřit s přesností určení polohy s jistotou 6 mm (kruh se zmenší nebo zvětší podle toho, jak se tolerance zpřísní nebo zmírní).

Jak změním nastavení tolerance?

Přejděte na kartu nastavení a jednoduše vyberte požadovanou toleranci z rozevírací nabídky.

Uvidíte toleranci nastavenou ve výchozím nastavení, nebo můžete toleranci definovat sami. Kromě toho můžete určit, zda chcete, aby byl během procesu ustavení pro ustavení na kontrolní bod nebo kontrolní linii viditelný zelený kruh (doporučená oblast měření):

Ovlivňuje nastavení tolerance přesnost totální stanice?

Ne, přesnost totální stanice závisí především na tom, jak dobře koncový uživatel určí kontrolní body a jak pečlivě zajistí totální stanici. Níže uvedené články vám mohou pomoci s otázkami týkajícími se přesnosti:

Nastavení tolerance však může koncovému uživateli pomoci k větší přesnosti díky těmto vizuálním pomůckám. Pokud jde o zelený kruh rozvržení během ustavení, může uživateli pomoci najít nejlepší místa pro provedení rozvržení, čímž se minimalizují potenciální nepřesnosti způsobené nastavením ustavení.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.