Co dělají „Nastavení tolerance“ v HCL?

  • Aktualizováno

Použijte nastavení tolerance jako vizuální pomůcku

Nastavení tolerance v HCL je barevně kódovaná pomůcka, která vám pomáhá při používání softwaru pro vaše měřicí aplikace. Existují dva hlavní způsoby, jak vám tolerance pomůže, když je zapnutá:

  1. Poskytovat barevné indikace při provádění aplikací:
    • ČERVENÁ barva označuje měření, která jsou mimo nastavenou toleranci
    • ZELENÁ barva označuje měření, která jsou v rámci nastavené tolerance
    • Například: pokud je vaše tolerance 4 mm pro 2D rozvržení, pokud jste kdykoli vzdáleni více než 4 mm od požadovaných měřicích míst, vaše body a data se zobrazí ČERVENĚ, dokud se nepřiblížíte ke svému bodu.

ČERVENÝ bod je vzdálen 7 mm od požadovaného bodu, s nastavením tolerance 6 mm.

ZELENÝ bod je vzdálen 7 mm od požadovaného bodu, s nastavením tolerance 8 mm.

Všimněte si, že rozdíl mezi červenými a zelenými barvami byl změněn jednoduše kvůli zvolenému nastavení tolerance.

  1. Poskytnout doporučenou pracovní oblast pro udržení nastavené tolerance během staničení:
    • Viz tento článek ohledně zeleného rozvrhovacího kruhu při staničení pro více informací
    • Zelený kruh při staničení představuje oblast, ve které bude totální stanice schopna minimalizovat chyby měření tak, aby nebyly větší než nastavená tolerance.

ZELENÁ oblast zvýrazňuje oblasti, které budou schopny být změřeny s přesností polohy 6 mm (kruh se bude zmenšovat nebo zvětšovat v závislosti na tom, jak těsněji nebo volněji změníte svou toleranci).

Jak změním nastavení tolerance?

Přejděte na kartu nastavení a jednoduše vyberte požadovanou toleranci z rozbalovací nabídky.

Budete moci vidět výchozí nastavenou toleranci, nebo si můžete definovat svou toleranci sami.

Ovlivňuje nastavení tolerance přesnost totální stanice?

Ne, přesnost totální stanice závisí především na tom, jak dobře koncový uživatel stanoví kontrolní body a dbá na zabezpečení totální stanice. Viz níže uvedené články, které mohou pomoci s otázkami přesnosti:

Nicméně nastavení tolerance může koncovému uživateli pomoci být přesnější díky těmto vizuálním pomůckám. Pokud jde o zelený rozvrhovací kruh během staničení – ten může uživateli pomoci najít nejlepší místa pro provedení rozvržení, která minimalizují potenciální nepřesnosti z jejich staničného nastavení.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 2 z 2

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.