Ukázka vytyčování podle kontrolních linií
Účel vytyčování podle kontrolních linií
Někdy není praktické odkazovat na kontrolní body, protože geodet nebo generální dodavatel kontrolní body pro vytyčování nezřídil. Místo toho se, jak je běžné na většině stavenišť, očekává použití kontrolních linií, například vyznačených rastrů na zemi, jako referencí pro měření. Právě v těchto případech je vytyčování podle kontrolních linií praktičtější než vytyčování podle kontrolních bodů.
Kromě toho může být někdy vhodnější použít jako referenci pro vytyčování kontrolní linie namísto kontrolních bodů, protože všechny dílčí profese na staveništi používají pro své vytyčování stejné čárové prvky.
Způsob použití záleží na vás, ale protože se může jednat o užitečné řešení vytyčování pro určité situace, je tato možnost v softwaru HCL k dispozici.
Nezapomeňte, že vytyčování podle kontrolních linií vyžaduje práci se souborem CAD neboli čárovými prvky ve vašem projektu, protože totální stanice se při měření umisťuje v rámci vašeho digitálního návrhu.
Pokud si nejste jisti, zda je pro vaši situaci vhodnější vytyčování podle kontrolní linie, nebo kontrolního bodu, zvažte nejprve vytyčování podle kontrolních bodů, protože jde o nejběžnější možnost, která je obvykle považována za nejpřesnější.
Postup, krok 1: Otevření vytyčování podle kontrolních linií
Na domovské obrazovce jednoduše otevřete aplikaci Control Line Stationing a zahajte proces vytyčování.
Všimněte si, že vás software upozorní, že protože neprovádíte vytyčování na kontrolních bodech, bude přesnost vašeho vytyčení nyní zcela záviset na přesnosti čárových prvků, na kterých se chystáte vytyčovat. Níže najdete další informace o tom, jak totální stanice odhaduje svou polohu.
Postup, krok 2: Výběr první kontrolní linie a měření
Vyhledejte v souboru CAD kontrolní linii, kterou použijete jako počáteční referenční linii, jak je uvedeno v příkladu níže:
Nyní vyberte libovolné místo na této linii a připravte se k měření. Jakmile jste si jisti, že jste připraveni změřit místo na této linii (a že je vybrán správný cíl/hranol), stiskněte červené tlačítko měření.
Po dokončení přejděte na jiné místo na této linii a připravte se na měření druhého bodu na stejné linii. Osvědčeným postupem je najít druhý bod co nejdále podél této linie, který si zachovává přímou viditelnost s totální stanicí a zároveň se nachází na místě, o kterém jste přesvědčeni, že odpovídá měřené linii.
Nezapomeňte, že přesnost vašeho vytyčení závisí výhradně na přesnosti měření, která na těchto liniích provádíte. Je ve vašem zájmu poskytnout totální stanici dlouhý úsek této kontrolní linie, ale pouze pokud víte, že dokážete místa na linii přesně změřit. Čím větší vzdálenost podél linie mezi těmito dvěma body změříte, tím větší oblast pro vytyčování získáte, ve které můžete s jistotou pracovat, pokud jste si jisti přesností měření linie.
Jakmile najdete druhé místo na linii, postupujte podle pokynů na kontroleru a proveďte měření:
Postup, krok 3: Výběr druhé kontrolní linie a měření
Vyhledejte druhou kontrolní linii, kterou chcete použít pro nastavení stanice. Důležité: tato linie se musí protínat s první vybranou kontrolní linií. Pokud se neprotínají, proces vytyčování nebude fungovat. V mém příkladu jsem vybral kontrolní linii, která protínala první linii pod úhlem 90°. Postupujte podle pokynů a změřte první bod na této kontrolní linii na místě podle vlastního výběru.
Znovu postupujte podle pokynů a změřte druhý bod na této kontrolní linii. Použijte stejné doporučení jako v kroku 2: měřte co nejdále podél linie, pokud jste si jisti, že měření bude přesné. Po dokončení tohoto kroku byste měli na pravé straně na kartě měření vidět 4 body. Zobrazí se úhel, o který se totální stanice otočila (HA a VA), a také vzdálenost od přístroje, ve které byly body změřeny (SD).
Pokud bylo nastavení vytyčování nesprávné (buď nebylo dostatečně přesné, nebo se vybrané linie neprotínají), totální stanice vás upozorní, že proces vytyčování nelze dokončit a že to musíte zkusit znovu s jiným výběrem.
Postup, krok 4: Výběr umístění stanice
Pokud jste dokončili 4 požadovaná měření 2 linií, je nyní čas označit, kde se nachází vaše totální stanice. I když možná víte, kde se nachází vzhledem k vašim čárovým prvkům, totální stanice to neví. Ví pouze, že změřila 2 linie a že se technicky může nacházet na jednom ze dvou míst ve vašem projektu.
Na snímku obrazovky níže vím, že poloha vzhledem k čárovým prvkům, ve které jsem měřil své linie, je poloha „S1“, kterou vyberu kliknutím:
Po kliknutí se zobrazí vizualizace vzdáleností k měřeným liniím:
Software poskytuje tolik vizualizací, kolik je potřeba k zajištění přesného vytyčení a k tomu, abyste měli přehled o každém kroku, který během procesu provádíte.
Pokud je tato možnost povolena, uvidíte také zelený kruh, který představuje doporučenou oblast vytyčování v rámci nastavení tolerance, které jste stanovili.
Jako příklad: obrázek níže ukazuje uživatele, který zvolil toleranci vytyčení 8 mm, a software označující oblast vytyčování, ve které lze tuto toleranci zachovat s ohledem na provedená měření linií:
Postup, krok 5: Kontrola chyb vytyčování
Kromě této vizualizace označují „hodnoty“ vašich měřených bodů potenciální nepřesnosti měření, jak je uvedeno na snímku obrazovky níže:
Všimněte si, že v mých měřeních nejsou až do bodu „Line2Pt2“ vidět žádné nepřesnosti – tento bod ukazuje severní odchylku 7 mm od místa, kde se měl bod nacházet, pokud by odpovídal návrhu linií.
Porozumění nepřesnostem vytyčování
Je důležité si uvědomit, že software vypočítává nepřesnosti vašich linií pouze u posledního měřeného bodu. V praxi to znamená, že při výpočtu tohoto vytyčení software „předpokládá“, že linie 1 byla změřena dokonale přesně podle návrhu a že první bod druhé linie byl také změřen dokonale přesně podle návrhu. Pokud mezi body existují jakékoli nepřesnosti, nějakým způsobem se projeví u posledního měřeného bodu.
Jinými slovy:
- První dva změřené body první linie stanoví vaši „referenční linii“ – a pro účely výpočtu se považuje za přesnou podle návrhu tak, jak jste ji změřili.
- Po změření prvního bodu druhé linie software okamžitě určí, kde se tato druhá linie nachází v prostoru, a zobrazí, jak by se tato linie protínala s první linií pod úhlem uvedeným v navrženém souboru.
- Když změříte poslední bod (druhý bod linie 2), totální stanice v podstatě říká: „Za předpokladu, že první 3 body byly změřeny dokonale, je tato linie v právě změřeném bodě od návrhu odchýlena o určitou hodnotu.“
Výše uvedená tři tvrzení vysvětlují, proč je použití kontrolních bodů během vytyčování považováno za přesnější. Kontrolní body mají stanovené souřadnice a lze je při měření vzájemně kontrolovat z hlediska jejich vzájemné polohy, vzdálenosti od sebe a vzdálenosti od totální stanice. Případné chyby v těchto měřeních se minimalizují a rozloží mezi vše, co je změřeno. Geodeti tomu někdy říkají „redundance“.
U vytyčování podle kontrolních linií tato „redundance“ neexistuje: stanice předpokládá, že první tři body odpovídají návrhu, a podle toho určí svou polohu. Čtvrtý změřený bod naznačuje, že mezi kontrolními liniemi existuje chyba, ale způsob jejího řešení nebo zmírnění je na koncovém uživateli. Přesné vytyčování pomocí kontrolních linií je samozřejmě možné, ale pro zachování přesnosti je zásadní rozumět tomu, jak proces vytyčování funguje a co data během tohoto procesu vysvětlují.
Na konci tohoto článku najdete několik příkladů, jak interpretovat přesnost vytyčování. Stručně řečeno, nezapomeňte, že přesnost vašeho vytyčení závisí na přesnosti vytyčování – najděte na liniích nejlepší prakticky dostupná místa pro měření. Optimalizujte oblast vytyčování, ve které chcete pracovat, ale zároveň minimalizujte chyby vytyčování na vámi zvolenou toleranci. To může znamenat rozhodnutí vytyčovat v menší oblasti, než jste původně preferovali, abyste ochránili správnost svého vytyčení.
Jak tedy řešit potenciální nepřesnosti?
Přesnost kontrolních bodů a linií lze ověřit několika způsoby – podrobný přehled najdete v tomto článku.
Pro základní řešení problémů jednoduše použijte na tabletu funkce souřadnicové geometrie (COGO) ke kontrole měření objektů v digitálním souboru a pomocí aplikace chybějící linie zkontrolujte měření. To lze provést i bez nastavení stanice.
Aplikace COGO:
Aplikace Missing Line:
Postup, krok 6: Nastavení výšky stanice (v případě potřeby)
Pokud pracujete s výškami, budete muset nastavit výšku stanice. Další informace o nastavení výšky stanice najdete v tomto článku. Proces by vás však měl provést jednoduše po stisknutí tlačítka „nastavit výšku stanice“ na pravé straně pod kartou „Souhrn“.
Pokud s výškami nepracujete, jednoduše přejděte do ozubeného kola nastavení nahoře a výšky vypněte (nebo zapněte, pokud je potřebujete). Pokud jsou výšky vypnuté, krok nastavení výšky stanice se také nezobrazí.
Upozorňujeme, že pokud během tohoto procesu nastavíte výšku stanice, můžete se kdykoli vrátit a později ji upravit, pokud jste udělali chybu. Můžete to provést během procesu vytyčování nebo přejít na tlačítko pro úpravu výšky stanice na domovské obrazovce po dokončení stanice. Viz snímky obrazovky níže:
Postup, krok 7: Zvažte možnost „Posun stanice“
Jak je uvedeno v tomto článku, může být užitečné posunout souřadnicovou polohu stanice. Tato možnost je k dispozici pouze při vytyčování podle kontrolních linií a lze ji použít, pokud víte, kde se v kontrolních liniích nacházejí chyby. Funkce Posun stanice umožňuje po vytyčení posunout vypočtené souřadnice totální stanice a pokusit se tak zmírnit chyby, které zjistíte mezi navrženými kontrolními liniemi a tím, co bylo změřeno v terénu.
Další informace najdete v článku Posun stanice.
Postup, krok 8: Zahájení měřických aplikací
Vaše stanice nyní obsahuje souřadnicovou polohu v souboru CAD a můžete pokračovat s měřickými aplikacemi.
Rychlý užitečný tip:
Někdy můžete dávat přednost vytyčování podle kontrolních bodů, ale ať děláte cokoli, kontrolní body se nezdají být přesné. Jednou z možností řešení problémů je dočasně nastavit stanici podle kontrolních linií a zjistit, zda vám to pomůže identifikovat kontrolní body, které mohou být umístěny nesprávně. I když po vytyčení podle kontrolních linií možná nechcete provádět žádné vytyčování ani oficiální měřické aplikace, může to být dobrý způsob, jak prověřit potenciální problémy, na které je třeba upozornit.
Příklady chyb vytyčování pro lepší pochopení:
Nezapomeňte, že případnou chybu procesu vytyčování podle kontrolních linií zobrazí pouze poslední bod tohoto procesu. Níže jsou uvedeny příklady toho, co tato chyba vyjadřuje.
Poznámka: i když software při tomto procesu vytyčování přiřadí chybu pouze poslednímu bodu, je pravděpodobné, že chyby pocházejí z kteréhokoli bodu procesu vytyčování. Koncový uživatel je proto musí sledovat a řešit.
Line2Pt2 dN = 7 mm:
Vizualizace výpočtu totální stanice:
Fialové body (body 1 a 2 z linie 1) jsou považovány za přesné a slouží jako reference. Bod 3 (modrý) určuje, kde by se měla druhá linie nacházet v prostoru, a v místě měření se považuje za přesný. Bod 4 je poslední změřený bod z druhé linie s 7mm severní odchylkou od červeného X, kde se linie měla nacházet.
L2Pt2 dE = -7 mm:
Vizualizace výpočtu totální stanice:
Fialové body (body 1 a 2 z linie 1) jsou považovány za přesné a slouží jako reference. Bod 3 (modrý) určuje, kde by se měla druhá linie nacházet v prostoru, a v místě měření se považuje za přesný. Bod 4 je poslední změřený bod z druhé linie se 7mm západní odchylkou od červeného X, kde se linie měla nacházet.
L2Pt2 dN = 4 mm, dE = -4 mm
Vizualizace výpočtu totální stanice:
Fialové body (body 1 a 2 z linie 1) jsou považovány za přesné a slouží jako reference. Bod 3 (modrý) určuje, kde by se měla druhá linie nacházet v prostoru, a v místě měření se považuje za přesný. Bod 4 je poslední změřený bod z druhé linie se 4mm severní odchylkou (výše, než kde by se podle návrhu měla linie nacházet) a 4mm západní odchylkou (více vlevo, než kde by se podle návrhu měla linie nacházet).
Závěrečná poznámka:
Odchylka posledního bodu je pravděpodobně kombinací chyb mezi všemi měřeními. Pro účely této aplikace vytyčování se však chyba zobrazuje pouze u posledního bodu. Nyní, když snad rozumíte tomu, jak totální stanice tuto chybu interpretuje, se můžete rozhodnout, jak pokračovat ve svých aplikacích.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.