Jak používat „Shift Station“

  • Aktualizováno

Účel „Shift Station“

Shift Station lze použít pouze v souvislosti s „Control Line Stationing“. Jedná se o možnost upravit souřadnice X,Y totální stanice po dokončení procesu „Control Line Stationing“. Tuto aplikaci můžete potřebovat k ruční úpravě souřadnic totální stanice v závislosti na případných chybách ve vašich polohách řídicích linií během staničení.

Jak článek „Control Line Stationing“ uvádí, totální stanice nezohledňuje žádné chyby v procesu Control Line Stationing při výpočtu své souřadnicové polohy. Předpokládá, že protínající se řídicí linie změřené v procesu staničení se protínají přesně pod úhlem, který vyžaduje digitální soubor.

Stručně řečeno: První změřená řídicí linie je považována za přesnou referenční linii – správně vytyčenou tam, kde požaduje návrh. První měření druhé linie je také považováno za přesné – říká totální stanici, kde se druhá linie nachází. Totální stanice pak může vizualizovat, kde se tyto dvě linie protínají, a může se podle toho umístit na základě těchto tří bodů. Opět předpokládá, že tyto 3 body jsou přesné vůči návrhu na řídicím zařízení.

Čtvrtý bod změřený v procesu Control Line Stationing slouží uživateli jako vizuální kontrola, protože pravděpodobně ukáže odchylku (i když malou).

V praxi software vypočítává chybu pouze ve vztahu k poslednímu změřenému bodu. Teoreticky může být chyba v řídicích liniích kdekoli mezi nimi. Nalezení těchto chyb a zmírnění jejich dopadu během vytyčování je na koncovém uživateli.

Zde může být Shift Station užitečný.

Postup krok 1: Otevřete Shift Station

Jednoduše přejděte na domovskou obrazovku a v sekci „Edit Station“ vyberte „Shift Station“.

Po otevření budete upozorněni, že software bude tuto úpravu považovat za zcela nové umístění staničení. Pokud byste se vrátili a zkontrolovali dříve vytyčené body s touto novou stanicí, nová stanice vás podle posunu navede na novou polohu těchto bodů.

Postup krok 2: Zadejte své posuny

V pravém menu uvidíte hodnotu stanice (souřadnice stanice). Jakmile posunete stanici na východ a sever (X a Y), objeví se nové hodnoty stanice pro vaši referenci:

Posunuto o 20 mm na sever, 15 mm na východ (všimněte si rozdílu v hodnotách stanice):

Samozřejmě se také vizuálně posune ikona stanice v CAD souboru podle těchto nových hodnot pro vaši orientaci.

Postup krok 3: Potvrďte staničení

Stiskněte zelenou fajfku a nástroj vás automaticky upozorní, že posun stanice je dokončen. Pokud potřebujete nové body pro referenci jako zpětné pohledy během práce, jednoduše použijte měření a záznam k opětovnému změření některých referenčních bodů, které můžete během dne kontrolovat.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 0 z 0

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.