Může Totální Stanice pracovat jak za tmy, tak za slunečného počasí?

  • Aktualizováno

Vytyčování ve tmě: upozornění a důležité poznámky

Ano, můžete pracovat ve tmě, je to určitě možné. Níže jsou věci, které je třeba zvážit.

Upozornění:

Použití kamery bude obtížné: Používání kamery nástroje k zaměření na vaše cíle bude obtížné. Pokud musíte ručně zaměřovat a centrovat cíle pomocí kamery, nízké osvětlení ztíží viditelnost na kameře. Pokud používáte manuální cíle s bodem nebo křížovým zaměřovačem, které musíte ručně zarovnat, zvažte dočasné osvětlení oblasti, kde se cíl nachází.

Důležité poznámky:

Pravděpodobně lepší sledování prizmat: Rušení světlem je ve tmě mnohem nižší. Odrazy slunečního světla od předmětů, jako jsou okna aut, dopravní značky, vesty pracovníků atd., jsou mnohem méně pravděpodobné. Pamatujte, že při použití sledovače prizmat (místo laseru) nástroj jednoduše sleduje odrazy infračerveného světla. Prizma jsou vysoce reflexní, což je činí snadno rozpoznatelnými ve tmě. Když slunce svítí jasně (zejména nízko nad obzorem při východu a západu slunce), může být práce na přímém slunečním světle při použití sledovače prizmat mnohem obtížnější.

Vytyčování na slunci: upozornění a důležité poznámky

Práce během dne je nejběžnější, ale i při používání nástroje existují upozornění a důležité poznámky.

Upozornění:

Možné rušení odrazem infračerveného světla: pamatujte, že sluneční světlo může zkreslovat kvalitu obrazu při vstupu do objektivu, což je obvykle známé jako „parazitní světlo“.

Stray Light Examples | Imatest

I když si toho nemusíte všimnout v kameře nástroje, při práci v přímé linii se sluncem (nebo v přímé linii s čímkoli, co odráží infračervené světlo) bude dalekohled nástroje bojovat s rozlišením prizmat od jednoduchých (ale silných) infračervených odrazů.

Zvláště během východu a západu slunce se snažte udržet nástroj natočený od slunce. To udrží objektiv čistý od parazitního světla a zajistí, že vaše prizma bude hlavním odrazem, který nástroj rozpozná.

Důležité poznámky:

Lepší viditelnost přes kameru: Kamera je základní funkcí nástroje, protože pomáhá otáčet totální stanicí směrem k vašim cílům během práce. Stejně jako téměř každá kamera je obtížné ji používat ve tmě, pokud nemůžete oblast nějak osvětlit. Používání kamery by mělo být výrazně lepší při práci za denního světla.

Závěr

Shrnuto, práce ve tmě vám pravděpodobně poskytne lepší zkušenost se sledováním prizmat, ale horší viditelnost přes kameru hlavní jednotky. Za denního světla můžete efektivněji navigovat k vašim cílům, ale můžete mít potíže s připojením prizmat, když jsou infračervené odrazy příliš silné.

Pochopení těchto podmínek ve tmě a světle by vám mělo pomoci najít řešení problémů, se kterými se můžete setkat.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.