Jaké typy souborů HCL přijímá k importu?

  • Aktualizováno

HCL přijímá soubory, které obsahují výkresy a body:

Níže je uveden seznam důvodů, proč může být potřeba nahrát soubor, a jaký typ souboru je pro tablet přijatelný:

  1. Soubor výkresu: soubor, který zobrazuje čáry a prvky znázorňující návrh, na kterém pracujete
    • Typ souboru .dwg, .dxf, .ifc
      • Data výkresu, která zobrazují čáry, text a další informace související s digitální verzí projektu. Je důležité znát JEDNOTKY, ve kterých byl výkres vytvořen nebo uložen (např. pokud je čára dlouhá "10" jednotek, jsou to 10 stop, milimetrů, metrů atd.?). Pokud jsou jednotky nesprávné, bude návrh v nesprávném měřítku.
  2. Soubor bodů: soubor, který obsahuje informace o souřadnicích bodů projektu, na kterém pracujete. Obvykle jsou tyto body také propojeny se stejným souřadnicovým systémem jako výkresový soubor projektu.
    • Typ souboru TXT nebo CSV
      • Uložená data, která mají interpunkci oddělující různé hodnoty. Uživatelé by měli před importem těchto souborů znát následující informace:
        • JEDNOTKY: V jakých jednotkách je soubor odeslán? mm, cm, m, palce, US stopy, Int stopy
        • SOUŘADNICE: jaké je pořadí souřadnic dat? NEH, ENH, XYH, XYZ, YXH, YXZ
        • ODDĚLOVAČ: jaká je interpunkční hodnota, která odděluje datové body? (mezera, TAB, ",", ":", ";")
      • Pokud je některá z výše uvedených informací vybrána nesprávně, mohou být body nesprávně interpretovány, což povede k nesprávné souřadnicové poloze.
  3. Projektový soubor: typ souboru specifický pro Hilti, který obsahuje všechny výkresy, body a úkoly konkrétního projektu, na kterém chcete v HCL pracovat.
    • Typ souboru HPL30
      • Obsahuje všechny specifické typy bodů, které byly v projektu použity: stanovištní body, kontrolní body, rozvrhové body, změřené body
      • Obsahuje všechny CAD prvky, které byly v projektu použity: původní CAD soubor, který byl importován, všechny další uživatelem vytvořené prvky (jako jsou body, čáry, oblouky, kruhy).

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 3

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.