Co je to kalibrace v terénu a jak ji provést u PLT 400?

  • Aktualizováno

Co je to kalibrace v terénu?

Kalibrace v terénu udržuje nástroj přesný. Jedná se o kontrolu, která nástroj znovu srovná po přepravě/manipulaci, skladování, změnách teploty, opotřebení a nesrovnalostech při nastavování v terénu. Bez kalibrace v terénu by senzory uvnitř nástroje mohly být vychýlené, a tím by měření byla nekonzistentní.

Kalibrace v terénu jsou významnou součástí toho, jak totální stanice udržují svou spolehlivost v měřeních. Starší totální stanice jako PLT 300 a POS 150/180 vyžadovaly, aby uživatelé kalibrace v terénu prováděli ručně, což mohlo vést k chybám. PLT 400 tento proces automatizuje, čímž zajišťuje spolehlivější a konzistentnější výsledky odstraněním lidské chyby.

Pomocí zrcadel na totální stanici (viz níže) a kolimátoru na základně nástroje se nástroj srovnává se svými osami vůči laseru a sledovači prizmat v nástroji, aby bylo zajištěno, že je správně vystředěn. Během kalibrace si všimnete, že se nástroj několikrát otočí a kontroluje tyto osy ze všech možných úhlů, aby bylo zajištěno, že horizontální i vertikální otáčení o 360° udrží sledovač prizmat a EDM (laser) vystředěné během měření.

Jaké části PLT 400 se používají při kalibraci?

Totální stanice má na dalekohledu čtyři klíčová místa používaná k provedení kalibrace v terénu: čočku (1), kolimátor (2) a dvě kalibrační zrcadla (3). Tato místa řídí vaše kalibrace a měření při používání nástroje, a pokud je cokoli (obvykle voda nebo prach) brání v jejich správné funkci, může to vést k selhání kalibrace a měřeníPicture3.png

Jak provést vlastní kalibraci v terénu?

Chcete-li provést vlastní kalibraci v terénu ve svém volném čase, jednoduše otevřete aplikaci pro kalibraci v terénu na tabletu:

Po otevření vězte, že dokončení procesu trvá přibližně 3 minuty. Budete mít k dispozici dvě možnosti:

  1. Automatická kalibrace v terénu – tato možnost srovnává optickou cestu čočky, aby se zajistilo, že EDM (laser) a sledovač prizmat čtou přesně ve všech úhlech, do kterých se nástroj otočí.

  2. Kalibrace kompenzátoru – zajišťuje, že dvouosý mechanismus uvnitř snímače náklonu čte přesně a udržuje nástroj ve svislé poloze.

Obvykle je rozumné spustit obě části kalibrace v terénu, pokud tento proces spouštíte ručně.

Jednoduše stiskněte zelenou fajfku a nástroj provede kalibrační proces. Doporučuje se provést tento proces ručně vždy, když se objeví pochybnosti o přesnosti, například při špatných kontrolách zpětného zaměření po stanovení stanoviště, náhlé změně teploty nebo podezření, že se nástroj mohl posunout kvůli vibracím na staveništi.

Co když kalibrace selže?

Pokud kalibrace selže, často je to proto, že zrcadla nebo čočky zobrazené výše nelze správně přečíst. Prvním krokem je vyčistit tyto čočky, jak je uvedeno v tomto článku. Dalším důvodem selhání může být, že nástroj je vychýlený o více než 5° od vodorovné roviny a je třeba jej upravit.

Na následujících obrázcích můžete vidět, jak voda může ovlivnit zejména kolimátor, který může být blokován vodou, což vede k chybám kalibrace. Vyčištění suchým hadříkem by mělo pomoci.

Mezera mezi spodní částí dalekohledu a kolimátorem je velmi malá (méně než 3 mm). Pokud jsou na částech dalekohledu kapky vody, mohou snadno stékat ke spodní části nástroje a hromadit se kolem kolimátoru. Proto před kalibrací, i když je kolimátor suchý, se ujistěte, že je suchý i samotný dalekohled.

Pokud kalibrace i po vyčištění zrcadel stále selhává, ujistěte se, že je nástroj vyrovnaný, a zkuste to znovu. Pokud selhání přetrvává, obraťte se na místní zástupce Hilti pro pomoc s dalším postupem.

Kdy se kalibrace v terénu spouští automaticky?

Kalibrace v terénu se spouští na základě změn vnitřní teploty i když snímač náklonu zjistí, že je nástroj vychýlený o 5° od vodorovné roviny.

Co se týče změn vnitřní teploty, které spouštějí kalibraci, nástroj měří teplotu dalekohledu i teplotu alidady. Oblast dalekohledu je místo, kde jsou umístěny mechanismy pohánějící EDM, sledovač prizmat a další prvky pro výpočet měření. Oblast alidady je místo, kde jsou umístěny snímače náklonu směrem ke spodní části hlavy přístroje. Změny vnitřní teploty v obou těchto místech mohou způsobit roztažení nebo smrštění komponent, což by vedlo k chybám v měření vzdálenosti nebo úhlu, pokud by nebyla provedena kalibrace.

Proto při spuštění nástroje PLT 400 provede kalibraci při každé změně vnitřní teploty o 10 °C, jakmile se přizpůsobuje prostředí, ve kterém pracuje. Poté se každých 60 minut automaticky provede další kalibrace, aby se provedly případné další úpravy kvůli teplotě.

Mohu zvýšit nebo snížit, jak často se kalibrace v terénu spouští automaticky?

Ano – toto lze nastavit na obrazovce nastavení:

Frekvenci můžete nastavit na "nízká" (režim nízké frekvence) nebo ji ponechat na "normální". Pokud je frekvence nastavena na "nízká", automatické kalibrace při spuštění se sníží, což znamená, že kalibrace v terénu by neměla proběhnout dříve než 60 minut po počáteční kalibraci při prvním připojení nástroje k tabletu.

V režimu "normální" však nástroj automaticky spustí kalibraci, jakmile se vnitřní teplota zvýší o 10 °C po spuštění, bez ohledu na to, kolik času uplynulo. Po této první "teplotní" kalibraci během první hodiny práce by se pak měly automaticky provádět kalibrace v intervalech 60 minut.

Poznámka: Toto nezohledňuje úpravu snímače náklonu, aby nástroj zůstal vyrovnaný. Pokud se nástroj vychýlí o více než 5° od vodorovné roviny, musí se nástroj znovu upravit, aby byla zachována přesnost, bez ohledu na vnitřní teplotu.

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 3 z 4

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.