Aplikace Vzdálenost mezi body – Návod

  • Aktualizováno

Tento článek popisuje, jak měřit vzdálenosti mezi body v rámci zobrazeného CAD souboru. Pokud potřebujete provádět měření totální stanicí mezi body, abyste získali vzdálenost, pravděpodobně hledáte aplikaci chybějící čára.

Ukázka aplikace Vzdálenost mezi body

Jak změřit vzdálenost mezi body?

  1. Otevřete svůj projekt: Začněte otevřením jakéhokoli projektu na vašem tabletu.
  2. Otevřete aplikaci: Buď z úvodní obrazovky, nebo z bočního menu v zobrazení CAD.
    1. Pokud na úvodní obrazovce nemáte aplikaci „Vzdálenost mezi body“, vyberte přidat zkratku a přidejte níže zobrazenou aplikaci.
  3. Vyberte dva body a změřte: Postupujte podle pokynů, abyste získali výsledek.

Vybrané body by se měly zbarvit do červena a mezi nimi by měla vzniknout červená čára. Poté klikněte na zelený zaškrtávací bod vpravo a informace o měření se zobrazí v pravém horním rohu.

Porozumění výsledkům

Jakmile stisknete zelenou fajfku, můžete zobrazit svůj výstup. V rozbalovacím menu, které se objeví v pravém horním rohu obrazovky, nyní vidíte informace o měření. Nejprve jsou uvedena jména dvou bodů, následovaná „délkou svahu“, která měří kompletní (úhlopříčkovou) vzdálenost mezi body s přihlédnutím k výškovému rozdílu.

Dále je zde „sklon svahu“, který udává stupně sklonu čáry spojující vybrané dva body.

„Horizontální vzdálenost“ pak udává vzdálenost bez započítání výškových rozdílů mezi body a „výškový rozdíl“ je vertikální vzdálenost mezi body.

V níže uvedeném příkladu mají dva body výškový rozdíl 4,7 m, takže „délka svahu“ neboli celková vzdálenost 18,3 m se liší od horizontální vzdálenosti 17,7 m.

 

Byl pro vás tento článek užitečný?

Počet uživatelů, kteří toto označili za užitečné: 1 z 1

Komentáře

0 komentářů

Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.