Tablety PLC 400 a PLC 600 jsou optimálně navrženy pro běh softwaru HCL pro vaše totální stanice. Níže jsou uvedeny specifikace tabletů.
Pokud si nejste jisti, zda je váš tablet PLC 600 první nebo druhé generace, stačí se podívat za prostor pro baterii a zkontrolovat nálepku. Druhá generace tabletů bude označena podobně jako "PLC 600 (2)"
| PLC 600 | PLC 600 (2) | PLC 400 | |
| CPU | Intel i5-10310U (10. generace) 4 jádra (8 vláken) | 14. generace Intel® Core Ultra5 135U 12 jader (14 vláken) | Intel® Core i5-7Y57 vPro |
| TDP (Thermal Design Power) | 15 W | 28 W | 4,5 W |
| CPU Mark (výkon procesoru) | 6443 | 17591 | 3000 |
| RAM | 8 GB (16 GB pro Severní Ameriku) | 16 GB | 4 GB |
| Velikost HDD | 512 GB | 512 GB | 128 GB |
| Operační systém | Windows 10 LTSC | Windows 11 LTSC | Windows 10 Enterprise 2019 LTSC |
| Kapacita baterie | 68 Wh | 68 Wh = možnost "Hot-Swap" baterie | 23 Wh |
| Hmotnost | 1,3 kg | 1,3 kg | 0,5 kg |
| Odolnost proti pádu | 1,8 m | 1,8 m | 1,8 m |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Intel Wi-Fi 6E AX211 | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Bluetooth | BT 5.1 | BT 5.3 | BT 4.1 Třída 1 |
| SIM | 4G/5G se SIM a E-SIM | 4G/5G se SIM a E-SIM | 4G LTE s Micro SIM |
| Provozní teplota | -29°C až 60°C | -29°C až 60°C | -29°C až 60°C |
Co znamená technologie "Hot Swap" baterie u PLC 600 (2)?
Při výměně baterie u PLC 600 (2) můžete baterii vyměnit bez vypnutí nebo uspání zařízení, stačí mít k dispozici jinou nabitou baterii. Tato vestavěná bateriová pojistka poskytuje až jednu minutu napájení během výměny, což umožňuje nepřerušený pracovní tok.
Komentáře
0 komentářů
Prosím přihlaste se, abyste mohli napsat komentář.